(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[การประยุกต์ใช้งาน]·คุณสมบัติ " สเตจ 3 แกน แบบง่าย" · การปรับ ละเอียด 50 มม. ราคาถูก (3 แกน) · เหมาะเป็น จิ๊ก จับยึดสำหรับการทดสอบและการทดลองกับ กล้องถ่ายภาพและอุปกรณ์ จักรกลอัตโนมัติในโรงงาน · การปรับทิศทางแนวนอน (เอียง) (±6°), หมุนได้ 360°· พิกัดน้ำหนัก 4,000 ก
รหัสสินค้า |
---|
EMVA-CJ-XYZL |
EMVA-CJM-XYZL |
EMVA-CJS-XYZL |
EMVA-CJSM-XYZL |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 15,433.39 | CAMERA JIG | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | ||
฿ 18,216.71 | LIGHT JIG | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | ||
฿ 16,100.10 | CAMERA JIG | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | ||
฿ 18,892.94 | LIGHT JIG | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ที่ยึดกล้อง |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง