(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ] · ฟิลเตอร์ตัดแสง UV ปกป้องหน้าเลนส์ · ป้องกันรอยขีดข่วนและคราบสกปรกที่หน้าเลนส์ · บล็อกความยาวคลื่น UV ได้ไม่เกิน 400 nm · ฟิลเตอร์โพลาไรซ์ 3 ขนาด: M25.5, M27.0, M30.5 · ลดการสะท้อนแสงบนพื้นผิว · เพิ่มคอนทราสท์และเอฟเฟกต์สี · มี 3 ขนาด: M25.5, M27.0, M30.5
รุ่น | ชนิด | เส้นผ่านศูนย์กลางของเกลียวติดตั้งเลนส์ |
EMVL-UV255 | สำหรับปกป้องหน้าเลนส์ ตัดแสง UV | M25.5 |
EMVL-UV270 | M27.0 | |
EMVL-UV305 | M30.5 |
รุ่น | ชนิด | เส้นผ่านศูนย์กลางของเกลียวติดตั้งเลนส์ |
EMVL-PL255 | โพลาไรซ์ | M25.5 |
EMVL-PL270 | M27.0 | |
EMVL-PL305 | M30.5 |
รหัสสินค้า |
---|
EMVL-PL255 |
EMVL-PL270 |
EMVL-PL305 |
EMVL-UV255 |
EMVL-UV270 |
EMVL-UV305 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ชนิด | เส้นผ่านศูนย์กลางของ สกรูติดตั้ง เลนส์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,316.13 | LENS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | โพลาไรซ์ | M25.5 | ||
฿ 1,316.13 | LENS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | โพลาไรซ์ | M27.0 | ||
฿ 1,316.13 | LENS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | โพลาไรซ์ | M30.5 | ||
฿ 2,207.46 | LENS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ตัดแสง UV ปกป้องหน้าเลนส์ | M25.5 | ||
฿ 1,122.58 | LENS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ตัดแสง UV ปกป้องหน้าเลนส์ | M27.0 | ||
฿ 1,122.58 | LENS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ตัดแสง UV ปกป้องหน้าเลนส์ | M30.5 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ชุดกรอง |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง