(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ] · มีล็อคเกลียวเพื่อป้องกันการสั่นสะเทือน · มีความผิดเพี้ยนของภาพ TV ต่ำ · ใช้ได้กับข้อต่อแบบ C-Mount
รุ่น | ระยะโฟกัส |
EMVL-MP420 | 4 mm |
EMVL-MP614 | 6 mm |
EMVL-MP814 | 8 mm |
EMVL-MP1022 | 10 mm |
EMVL-MP1214J | 12 mm |
EMVL-MP1614J | 16 mm |
EMVL-MP2020 | 20 mm |
EMVL-MP2514J | 25 mm |
EMVL-MP3020 | 30 mm |
EMVL-MP3514J | 35 mm |
EMVL-MP5018J | 50 mm |
รุ่น | ระยะโฟกัส |
EMVL-MP420 | 4 mm |
EMVL-MP614 | 6 mm |
EMVL-MP814 | 8 mm |
EMVL-MP1022 | 10 mm |
EMVL-MP1214J | 12 mm |
EMVL-MP1614J | 16 mm |
EMVL-MP2020 | 20 mm |
EMVL-MP2514J | 25 mm |
EMVL-MP3020 | 30 mm |
EMVL-MP3514J | 35 mm |
EMVL-MP5018J | 50 mm |
รหัสสินค้า |
---|
EMVL-MP1022 |
EMVL-MP1214 |
EMVL-MP1214J |
EMVL-MP1614 |
EMVL-MP1614J |
EMVL-MP2020 |
EMVL-MP2514 |
EMVL-MP2514J |
EMVL-MP3020 |
EMVL-MP3514J |
EMVL-MP3520 |
EMVL-MP420 |
EMVL-MP5018J |
EMVL-MP5028 |
EMVL-MP614 |
EMVL-MP814 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ระยะโฟกัส (มิลลิเมตร) | ความสว่าง (ค่า F) | ความยาว มิติ (มิลลิเมตร) | มิติ เส้นผ่านศูนย์กลาง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,738.70 | CCTV LENS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 10 | 2.2 or more | 27.5 | 31 | |
฿ 5,419.35 | CCTV LENS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 12 | 1.4 or more | 28.2 | 33.5 | |
฿ 5,274.18 | CCTV LENS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 12 | 1.4 or more | 30.5 | 32.5 | |
฿ 5,419.35 | CCTV LENS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 16 | 1.4 or more | 28.2 | 33.5 | |
฿ 5,274.18 | CCTV LENS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 16 | 1.4 or more | 30.5 | 32.5 | |
฿ 6,507.31 | CCTV LENS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 20 | 2.0 or more | 34.5 | 31 | |
฿ 5,578.05 | CCTV LENS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 25 | 1.4 or more | 31.5 | 29 | |
฿ 5,274.18 | CCTV LENS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 25 | 1.4 or more | 30.5 | 32.5 | |
฿ 6,507.31 | CCTV LENS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 30 | 2.0 or more | 34.5 | 31 | |
฿ 5,626.51 | CCTV LENS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 35 | 1.4 or more | 30.5 | 32.5 | |
฿ 6,047.82 | CCTV LENS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 35 | 2.0 or more | 38.5 | 29 | |
฿ 10,500.31 | CCTV LENS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 4 | 2.0 or more | 28 | 31 | |
฿ 5,743.95 | CCTV LENS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 50 | 1.8 or more | 30.5 | 32.5 | |
฿ 6,047.82 | CCTV LENS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 50 | 2.8 or more | 38.5 | 29 | |
฿ 5,871.66 | CCTV LENS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 6 | 1.4 or more | 37.5 | 32 | |
฿ 5,284.45 | CCTV LENS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 1.4 or more | 28.2 | 33.5 |
กำลังโหลด …
ชนิด | เลนส์ | ประเภท เลนส์ | CCTV | วิธีการติด เลนส์ | C mount |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง