(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ] · ชุดสายไฟชนิดตรงที่สามารถเชื่อมต่อกับขั้วของกล้องอนาล็อกมาตรฐาน · ชนิดของคอนเนคเตอร์: ตัวผู้-ตัวเมีย
รุ่น | ความยาว |
EMVC-CBL-A-2 | 2 m |
EMVC-CBL-A-5 | 5 m |
EMVC-CBL-A-10 | 10 m |
EMVC-CBL-A-15 | 15 m |
รหัสสินค้า |
---|
EMVC-CBL-A-2 |
EMVC-CBL-A-5 |
EMVC-CBL-A-15 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 5,449.45 | CAMERA HARNESS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | |
฿ 6,898.50 | CAMERA HARNESS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | |
฿ 13,805.73 | CAMERA HARNESS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง