(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
นี่คือสินค้าEconomy Series ที่ราคาถูกกว่าผลิตภัณฑ์พื้นฐานของมิซูมิ
รหัสรุ่น/ Part number ของ แคลมป์ปีกนก | C—LD—36202MSS |
วัสดุบอดี้ | สแตนเลส |
วัสดุด้ามจับ | PVC |
กระบวนการชุบผิว | — |
ความดัน กดดันในการปิด (N) | MAX 900 |
น้ำหนัก (กรัม) | 113 |
มุม เปิดและปิดของ แขน | / |
มือจับ มุม เปิดและปิด | 189° |
อุปกรณ์เสริม | สลักเกลียว หัว แบนหกเหลี่ยม สเตนเลส |
โบลท์ | M6 |
ชนิด | ดันด้านข้าง | แรงขันแน่น(N) | 900 | วิธีการแนบ | ไม่มี ฐานรอง/แผ่นรอง |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | สเตนเลส | สกรู แคลมป์ยึด | เครื่องเขียน | ขนาด สกรู แคลมป์ยึด | M6 |
วัสดุ สกรู แคลมป์ยึด | สเตนเลส | แรงขัน (เลือกช่วงได้)(N) | ถึง 1,399 | อุปกรณ์เสริมส่วนปลาย | สลักเกลียว สเตนเลส |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน C-LD-36202MSS ในชุด ท็อกเกิ้ลแคลมป์แบบกดด้านข้าง, 900N, ติดตั้งแบบยูนิเวอร์แซล, สแตนเลส
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง