1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แพ้ด ปรับ โหลดหนัก ยึดอยู่กับที่ ด้านล่างแบบยางทั้งหมด กันสั่นสะเทือน รับน้ำหนักมาก

แพ้ด ปรับ โหลดหนัก ยึดอยู่กับที่ ด้านล่างแบบยางทั้งหมด กันสั่นสะเทือน รับน้ำหนักมาก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,020.53/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

- ขาตั้งปรับระดับฐานยาง แบบคงที่ สำหรับโหลดหนัก ชนิดป้องกันการสั่นสะเทือน
- รหัสชุดสินค้า C-FBR
- วัสดุส่วนฐานล่าง: ยาง
- วัสดุเกลียว: เหล็กกล้าคาร์บอน
- วิธีการเคลือบผิวของเกลียว: เคลือบกัลวาไนซ์
- ขนาดเกลียว (M): 12, 16 และ 20
- ขนาดความยาวเกลียว 70, 100 และ 130 มม.
- สกรูเรียบและสามารถประกอบได้โดยง่าย
- เหล็กกล้าคาร์บอนชุบโครมเพื่อให้ชิ้นงานเรียบเงาและทนทานต่อการกัดกร่อนได้ดียิ่งขึ้น
- การใช้งานขาตั้งปรับระดับใช้เพื่อปรับระดับ รองรับน้ำหนัก หรือจัดแนวส่วนประกอบหรือใช้กับเครื่องจักรต่างๆ

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
C-FBR60-12-70
C-FBR60-12-100
C-FBR60-16-70
C-FBR60-16-100
C-FBR60-20-100
C-FBR60-20-130
C-FBR70-16-70
C-FBR70-16-100
C-FBR70-20-100
C-FBR70-20-130
C-FBR90-16-70
C-FBR90-16-100
C-FBR90-20-100
C-FBR90-20-130
C-FBR100-16-70
C-FBR100-16-100
C-FBR100-20-100
C-FBR100-20-130
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความกว้าง D
(มิลลิเมตร)
โหลดที่ยอมรับได้ (รายละเอียด)
(กิโลนิวตัน)
ความยาวสกรู
(มิลลิเมตร)
ความสูงของตัวผลิตภัณฑ์ E
(มิลลิเมตร)
จำนวนด้าย M
(มิลลิเมตร)
ความยาวเกลียว A
(mm)

฿ 1,020.53

ADJUSTER PAD 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 602.5-251270

฿ 2,120.00

ADJUSTER PAD 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 602.51002512100

฿ 1,057.00

ADJUSTER PAD 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 602.5-251670

฿ 2,092.00

ADJUSTER PAD 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 602.51002516100

฿ 2,072.00

ADJUSTER PAD 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 602.51002520100

฿ 2,067.00

ADJUSTER PAD 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 602.5-2520130

฿ 2,130.00

ADJUSTER PAD 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 703.5-291670

฿ 2,081.00

ADJUSTER PAD 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 703.51002916100

฿ 2,041.00

ADJUSTER PAD 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 7041002920100

฿ 2,080.00

ADJUSTER PAD 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 704-2920130

฿ 2,154.00

ADJUSTER PAD 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 905.3-321670

฿ 2,094.00

ADJUSTER PAD 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 905.31003216100

฿ 2,064.00

ADJUSTER PAD 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 905.51003220100

฿ 2,098.00

ADJUSTER PAD 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 905.5-3220130

฿ 1,184.68

ADJUSTER PAD 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 1006-351670

฿ 2,096.00

ADJUSTER PAD 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 10061003516100

฿ 2,114.00

ADJUSTER PAD 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 10061003520100

฿ 2,089.00

ADJUSTER PAD 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 1006-3520130

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด สกรูปรับตำแหน่ง ประเภท โบลต์ การปรับ ประเภท รูปทรง สกรูปรับตำแหน่ง ประเภท ยางรอง ที่ มือจับ ปรับความสูง ไม่มี
วัสดุเกลียว เหล็กกล้าคาร์บอน กระบวนการเตรียมผิวเกลียว ชุบสังกะสี วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ ยาง
กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ ไม่มี คุณสมบัติ อุปกรณ์ควบคุม สั่นสะเทือน กลไก หมุน ไม่มี