(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เวลาทดแทนโดยประมาณคือ 200,000 ครั้ง โพรบวัด ซีรีส์ 75 ออกแบบเป็นพิเศษสำหรับการใช้งาน งานละเอียด ปานกลาง เราช่วยลูกค้ารายใหญ่ของเราลดต้นทุน
รหัสสินค้า |
---|
NPQ75-A |
NPQ75-A1 |
NPQ75-B |
NPQ75-C |
NPQ75-E |
NPQ75-K |
NPQ75-LM |
NPQ75-T |
NPQ75-U1 |
NPQ75-V |
NPQ75-VH |
NRQ75 |
NRQ75-CR |
NRQ75-SC |
NRQ75-WW |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิด | ระยะพิทช์ติดตั้ง ขั้นต่ำ (มิลลิเมตร) | รูปทรง ปลาย พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | เต็ม สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | รูปทรง สิ้นสุด | วัสดุ พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | พลั้งเจอร์/เหล็กดัน OD (Ø) | กระบวนการเตรียมผิว พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | ประเภทโพรบในตัว | เต้ารับเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสุด D (ช่วง) (Ø) | บาร์เรล วัสดุ รองรับ | บาร์เรล, ภาชนะรองรับ OD (Ø) | ลำกล้องความยาวที่รองรับ L2 (ช่วง) (มิลลิเมตร) | ความยาวของ พลั้งเจอร์/เหล็กดัน (มิลลิเมตร) | รองรับเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสุด (Ø) | บาร์เรลความยาวเต้ารับ (มิลลิเมตร) | ความดัน สปริง 2/3 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (GF) | ปลาย รูปทรง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,400.00 ฿ 693.36 | C-VALUE_CONTACT PROBES | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | เข็มโพรบ | 1.91 | - | 6.35 | - | - | 1.27 | - | สปริง แบบฝัง | - | - | - | - | 7.62 | - | - | 198 | A | ||
฿ 1,638.00 | CONTACT PROBE | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | เข็มโพรบ | 1.91 | [ถ้วย] คัพ A1 | 6.35 | - | [ทองแดงผสม] BeCu | 2.5 | ฐานรอง/แผ่นรอง ชุบผิวนิกเกิล , ชุบทอง | มาตรฐาน | - | [ทองแดงผสม] ฟอสเฟอร์บรอนซ์ | - | - | - | - | - | 100 | - | ||
฿ 1,638.00 | CONTACT PROBE | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | เข็มโพรบ | 1.91 | [เข็ม] เข็ม ข | 6.35 | - | [ทองแดงผสม] BeCu | - | ฐานรอง/แผ่นรอง ชุบผิวนิกเกิล , ชุบทอง | - | - | [ทองแดงผสม] ฟอสเฟอร์บรอนซ์ | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 2,400.00 ฿ 693.36 | C-VALUE_CONTACT PROBES | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | เข็มโพรบ | 1.91 | - | 6.35 | - | - | 0.64 | - | สปริง แบบฝัง | - | - | - | - | 7.62 | - | - | 198 | C | ||
฿ 1,638.00 | CONTACT PROBE | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | เข็มโพรบ | 1.91 | - | 6.35 | - | [ทองแดงผสม] BeCu | 2.5 | ฐานรอง/แผ่นรอง ชุบผิวนิกเกิล , ชุบทอง | มาตรฐาน | - | [ทองแดงผสม] ฟอสเฟอร์บรอนซ์ | - | - | - | - | - | 100 | - | ||
฿ 1,638.00 | CONTACT PROBE | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | เข็มโพรบ | 1.91 | [ปิรามิดรูปสามเหลี่ยม] พีระมิดสามเหลี่ยม K | 6.35 | - | [ทองแดงผสม] BeCu | 2.5 | ฐานรอง/แผ่นรอง ชุบผิวนิกเกิล , ชุบทอง | มาตรฐาน | - | [ทองแดงผสม] ฟอสเฟอร์บรอนซ์ | - | - | - | - | - | 100 | - | ||
฿ 1,820.00 | CONTACT PROBE | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | เข็มโพรบ | 1.91 | [ปิรามิดรูปสามเหลี่ยม] พีระมิดสามเหลี่ยม LM | 6.35 | - | [ทองแดงผสม] BeCu | 2.5 | ฐานรอง/แผ่นรอง ชุบผิวนิกเกิล , ชุบทอง | มาตรฐาน | - | [ทองแดงผสม] ฟอสเฟอร์บรอนซ์ | - | - | - | - | - | 100 | - | ||
฿ 1,638.00 | CONTACT PROBE | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | เข็มโพรบ | 1.91 | [ปิรามิดรูปสามเหลี่ยม] พีระมิดสามเหลี่ยม T | 6.35 | - | [ทองแดงผสม] BeCu | 2.5 | ฐานรอง/แผ่นรอง ชุบผิวนิกเกิล , ชุบทอง | มาตรฐาน | - | [ทองแดงผสม] ฟอสเฟอร์บรอนซ์ | - | - | - | - | - | 100 | - | ||
฿ 1,638.00 | CONTACT PROBE | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | เข็มโพรบ | 1.91 | [มงกุฎเรียว] Tapered Crown U1 | 6.35 | - | [ทองแดงผสม] BeCu | 2.5 | ฐานรอง/แผ่นรอง ชุบผิวนิกเกิล , ชุบทอง | มาตรฐาน | - | [ทองแดงผสม] ฟอสเฟอร์บรอนซ์ | - | - | - | - | - | 100 | - | ||
฿ 1,638.00 | CONTACT PROBE | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | เข็มโพรบ | 1.91 | [มงกุฎ แบบตรง] แบบตรง Crown V | 6.35 | - | [ทองแดงผสม] BeCu | - | ฐานรอง/แผ่นรอง ชุบผิวนิกเกิล , ชุบทอง | - | - | [ทองแดงผสม] ฟอสเฟอร์บรอนซ์ | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,820.00 | CONTACT PROBE | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | เข็มโพรบ | 1.91 | - | 6.35 | - | [ทองแดงผสม] BeCu | 2.5 | ฐานรอง/แผ่นรอง ชุบผิวนิกเกิล , ชุบทอง | มาตรฐาน | - | [ทองแดงผสม] ฟอสเฟอร์บรอนซ์ | - | - | - | - | - | 100 | - | ||
฿ 1,000.00 ฿ 251.80 | RECEPTACLE | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ที่รองรับ | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.51 ถึง 2 | - | 1.32 | 30.1 ถึง | - | 1.48 to 1.52 | 30.5 | - | - | ||
฿ 1,001.00 | RECEPTACLE | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | ที่รองรับ | - | - | - | [กระบอกสูบ] ประเภท ตะกั่วบัดกรี และ หางปลา | - | - | ฐานรอง/แผ่นรอง ชุบผิวนิกเกิล , ชุบทอง | - | - | [ทองแดงผสม] ทองเหลือง | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,001.00 | RECEPTACLE | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | ที่รองรับ | 5.0 | - | - | ครึ่ง กระบอกสูบ | - | - | ฐานรอง/แผ่นรอง ชุบผิวนิกเกิล , ชุบทอง | มาตรฐาน | - | [ทองแดงผสม] ทองเหลือง | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,001.00 | RECEPTACLE | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | ที่รองรับ | 5.0 | - | - | ห่อ ขดลวด | - | - | ฐานรอง/แผ่นรอง ชุบผิวนิกเกิล , ชุบทอง | มาตรฐาน | - | [ทองแดงผสม] ทองเหลือง | - | - | - | - | - | - | - |
กำลังโหลด …
คุณสมบัติ | มาตรฐาน |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง