1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อหัวฉีด

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 432.25/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

◆ คุณสมบัติ: ข้อต่อ ยืดหยุ่น ทำจาก เรซิ่น ที่สามารถ ยึดอยู่กับที่ ทุก ตำแหน่ง สามารถใช้ร่วมกันได้
    คลาย ฝาครอบ ครอบ ขยับลูกบอลและขันให้แน่นเพื่อยึดให้แน่นใน ตำแหน่ง ใดก็ได้
    ช่วง มุม แบบปรับได้ คือ 50° ใช้ได้ทั้งกับอากาศและของเหลว

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
NJMP1-1SALE
NJMP1-2
NJMP2-2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลาง สกรู ขนาดเกลียว 1 สกรู เส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาดเกลียว 2

฿ 432.25

฿ 279.54

JOINT AIR NOZZLES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101 (Rc1/8)1(R1/8)

฿ 432.25

JOINT AIR NOZZLES 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 101 (Rc1/8)2(R1/4)

฿ 432.25

JOINT AIR NOZZLES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 102(R1/4)2(R1/4)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง สเปรย์ ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้องกับ หัวฉีดลม วัสดุ โพลีโพรพีลีน (PP) ชนิด ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง
ช่วงความดันใช้งาน(MPa) :: 1.0