1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หัวฉีดลมหน้ากว้าง รุ่นมาตรฐาน โลหะ การหล่อ

หัวฉีดลมหน้ากว้าง รุ่นมาตรฐาน โลหะ การหล่อ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,049.50/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

◆ คุณสมบัติ: หัวฉีดลม SUS304 (หล่อ) ที่มี มุม ติดตั้งแบน
ประหยัดต้นทุนกว่า หัวฉีด แบน SUS ทั่วไปถึง 41% ที่ผลิตโดย การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ด้วยวิธีการผลิตที่ปรับปรุงใหม่
* เลือก [AFTSP/AFTSF] สำหรับรุ่น เรซิ่น หรือ [AFTSA/AFSSS] สำหรับรุ่นที่กลึงขึ้นรูปทั้งหมดและไม่หล่อ

◆ แอพพลิเคชั่น: สำหรับการใช้งานต่างๆ รวมถึงการกำจัด น้ำมัน หยดน้ำ และเศษขยะ ทำความเย็น/ทำให้แห้ง; ม่านอากาศ ฯลฯ
◆ แหล่งอากาศ: การกำหนดค่าการฉีด ปั๊มลม ◆: แบบตรง
◆ สูงสุด. ความดันในการใช้งาน: 0.4 MPa ◆ อุณหภูมิทนความร้อน: 200°C

◆ สำหรับข้อมูลทางเทคนิค ดู ที่นี่
◆ เช่าตัวอย่างฟรีได้ ที่นี่

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
AFTCS10
AFTCS15
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานออริฟิส

฿ 4,049.50

FLAT AIR NOZZLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1013-0.7

฿ 4,049.50

FLAT AIR NOZZLE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1013-0.9

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง สเปรย์ แบบตรง แหล่งอากาศ ปั๊มลม วัสดุ SUS304
มุม ติดตั้ง แบน ประเภทเป่า มาตรฐาน ชนิด ชนิดแบน
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศอัด ช่วงความดันใช้งาน(MPa) :: 0.4 เส้นผ่านศูนย์กลาง สกรู ขนาดเกลียว 1 R1/4
รูปทรง รุ่นมาตรฐาน อัตราการไหล อากาศ (ที่ 0.3 mpa)(NL/นาที) 240 รูปทรง เกลียว เกลียวตัวผู้