1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หัวฉีดดักฝุ่น

หัวฉีดดักฝุ่น
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,137.50/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

◆ คุณสมบัติ: หัวฉีด ดูดฝุ่นที่รวบรวมฝุ่นที่ถูกกำจัดโดย หัวฉีด
    สามารถใช้กับงานฉีดพ่นได้อีกด้วย ป้องกันไฟฟ้าสถิต ช่วยให้ใช้งานได้ในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย
    ผลิตจากพลาสติก (PE) ราคาประหยัด สามารถใช้ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ขึ้นรูปด้วย การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร หน้าแปลน และการติดตั้ง ฉากยึดทรงตัว L ได้
◆ อุณหภูมิ ทนความร้อน: 70°C

◆ สำหรับข้อมูลทางเทคนิค ดู ที่นี่
◆ เช่าตัวอย่างฟรีได้ ที่นี่
◆ สำหรับตัวอย่าง การใช้งาน ดู ที่นี่


รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
SJNZJ1
SJNZJ2
SJNZJ3
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานD A B L

฿ 1,137.50

DUSTCOLLECTINGNOZZLES 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 105070120120

฿ 1,274.00

DUSTCOLLECTINGNOZZLES 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 105070200150

฿ 1,365.00

DUSTCOLLECTINGNOZZLES 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1060100200170

กำลังโหลด …

  1. 1