(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เพิ่มประเภท หัวแบนขนาดเล็กใหม่ลงในกลุ่ม ผลิตภัณฑ์ สลักพินกำหนดตำแหน่ง สเตนเลส ที่มี ความแข็ง สูง และราคาต่ำกว่าผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่มาก สำหรับการสั่งซื้อสูงสุด 1,000 ชิ้น สามารถจัดส่งภายใน 7 วันได้
* ค่าความเผื่อ D g6/h7 ไม่มีอินเสิร์ทไกด์ (ℓ1)
[ M ] วัสดุ | \r\n[ H ] ความแข็ง | \r\nชนิดมีรูต๊าปเกลียว | \r\n|
g6 | \r\nh7 | \r\n||
สแตนเลสความแข็งสูง | \r\n35HRC or more | \r\nADSTC | \r\nADSTHC | \r\n
[ ! ]หากเส้นผ่านศูนย์กลางเกิน ø10, ความแข็งคอร์แกนอาจเป็น 30HRC~.
รหัสสินค้า | \r\n— | \r\nP | \r\n— | \r\nL | \r\n— | \r\nB | \r\n||
\r\n | \r\n | \r\n | ||||||
TYPE | \r\n\r\n | D | \r\n||||||
ADSC | \r\n\r\n | 5 | \r\n— | \r\nP3.98 | \r\n— | \r\nL6 | \r\n— | \r\nB3.0 | \r\n
■ ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้
D or P | \r\nM6 | \r\nP6 | \r\ng6 | \r\nh7 | \r\n
1.00 ~ 3.00 | \r\n+0.008 +0.002 | \r\n+0.012 +0.006 | \r\n-0.002 -0.008 | \r\n0 -0.010 | \r\n
3.01 ~ 6.00 | \r\n+0.012 +0.004 | \r\n+0.020 +0.012 | \r\n-0.004 -0.012 | \r\n0 -0.012 | \r\n
6.01 ~ 10.00 | \r\n+0.015 +0.006 | \r\n+0.024 +0.015 | \r\n-0.005 -0.014 | \r\n0 -0.015 | \r\n
10.01 ~ 16.00 | \r\n+0.018 +0.007 | \r\n+0.029 +0.018 | \r\n-0.006 -0.017 | \r\n0 -0.018 | \r\n
■ ชนิดมีรูต๊าปเกลียว
รหัสสินค้า | \r\nP เพิ่มขึ้นทีละ 0.01 มม. | \r\nL เพิ่มขึ้น 1 มม | \r\nB เพิ่มขึ้น 0.1 มม | \r\nM (หยาบ) | \r\n* แรงบิดขันแน่นที่แนะนำ N • cm | \r\nC | \r\nℓ2 | \r\nราคาต่อหน่วย | \r\n|
TYPE | \r\nD | \r\n||||||||
ADSTC (g6) ADSTHC (h7) | \r\n6 | \r\n4.00 to 6.00 | \r\n8 to 12 | \r\n2.0 to 12.0 | \r\nM3 | \r\n147 | \r\n1 | \r\n5 | \r\n\r\n |
8 | \r\n6.00 to 8.00 | \r\n11 to 16 | \r\n2.0 to 15.0 | \r\nM4 | \r\n333 | \r\n6 | \r\n\r\n | ||
10 | \r\n7.00 to 10.00 | \r\n11 to 20 | \r\n3.0 to 20.0 | \r\nM5 | \r\n676 | \r\n8 | \r\n\r\n | ||
12 | \r\n7.00 to 12.00 | \r\n\r\n | |||||||
16 | \r\n8.00 to 16.00 | \r\n5.0 to 20.0 | \r\nM6 | \r\n1156 | \r\n9 | \r\n\r\n |
[ ! ] อธิบายความแข็งแรงของชิ้นส่วนใต้หัว >>หน้า 1618 [ ! ] โปรดยืนยันความลึกของรูไพล็อต (>>หน้า 1618) อาจมีรูทะลุผ่านได้
* สำหรับ แรงบิดขันแน่น (ค่าอ้างอิง ) ดูแรงบิดขันแน่น Strength Class (10.9) ของข้อมูลทางเทคนิคใน >>P.2365. ไม่สามารถใช้ได้เมื่อใช้กาวล็อคเกลียวหรือ แหวนสปริง
รหัสสินค้า |
---|
ADSTC6-P[4-6/0.01]-L[8-12/1]-B[2-12/0.1] |
ADSTC8-P[6-8/0.01]-L[11-16/1]-B[2-15/0.1] |
ADSTC10-P[7-10/0.01]-L[11-20/1]-B[3-20/0.1] |
ADSTC12-P[7-12/0.01]-L[11-20/1]-B[3-20/0.1] |
ADSTC16-P[8-16/0.01]-L[11-20/1]-B[5-20/0.1] |
ADSTHC6-P[4-6/0.01]-L[8-12/1]-B[2-12/0.1] |
ADSTHC8-P[6-8/0.01]-L[11-16/1]-B[2-15/0.1] |
ADSTHC10-P[7-10/0.01]-L[11-20/1]-B[3-20/0.1] |
ADSTHC12-P[7-12/0.01]-L[11-20/1]-B[3-20/0.1] |
ADSTHC16-P[8-16/0.01]-L[11-20/1]-B[5-20/0.1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ด้านข้าง P (Ø) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ด้านการติดตั้ง D (Ø) | ความเผื่อ ด้านการติดตั้ง | เส้นผ่าศูนย์กลางสกรู M (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 ~ 6 | 6 | G6 | 3 | 2 ~ 12 | 8 ~ 12 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6 ~ 8 | 8 | G6 | 4 | 2 ~ 15 | 11 ~ 16 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 7 ~ 10 | 10 | G6 | 5 | 3 ~ 20 | 11 ~ 20 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 7 ~ 12 | 12 | G6 | 5 | 3 ~ 20 | 11 ~ 20 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 ~ 16 | 16 | G6 | 6 | 5 ~ 20 | 11 ~ 20 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 ~ 6 | 6 | H7 | 3 | 2 ~ 12 | 8 ~ 12 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6 ~ 8 | 8 | H7 | 4 | 2 ~ 15 | 11 ~ 16 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 7 ~ 10 | 10 | H7 | 5 | 3 ~ 20 | 11 ~ 20 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 7 ~ 12 | 12 | H7 | 5 | 3 ~ 20 | 11 ~ 20 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 ~ 16 | 16 | H7 | 6 | 5 ~ 20 | 11 ~ 20 |
กำลังโหลด …
รูปทรงพื้นฐาน | หัวขนาดเล็ก | รูปทรงส่วนปลายของไกด์อินเสิร์ท | แบบกลม | ลักษณะส่วนปลายของไกด์อินเสิร์ท | แบบแบน |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรงด้านติดตั้ง | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่มี | กระบวนการอบด้วยความร้อน | ไม่มี |
วัสดุ | สแตนเลส ที่มีความแข็งสูง | ค่าความเผื่อสลักพิน OD ด้านข้าง | 0/-0.01 | ประเภทที่สามารถกำหนดค่าได้ | ชนิดกำหนดขนาด P, L และ B ได้ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง