1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หมุดกำหนดตำแหน่ง ความแข็ง สูง หัวเล็ก ทรงกลม - ชนิดมีรูต๊าปเกลียว -

หมุดกำหนดตำแหน่ง ความแข็ง สูง หัวเล็ก ทรงกลม - ชนิดมีรูต๊าปเกลียว -
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เพิ่มประเภท หัว ทรงกลมขนาดเล็กใหม่ในกลุ่ม ผลิตภัณฑ์ หมุดกำหนดตำแหน่ง สเตนเลส ที่มี ความแข็ง สูง และราคาต่ำกว่าผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่มาก สำหรับการสั่งซื้อสูงสุด 1,000 ชิ้น สามารถจัดส่งภายใน 7 วันได้

หมุดกำหนดตำแหน่ง - ทรงกลม หัวเล็ก – ชนิดมีรูต๊าปเกลียว : รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

หมุดกำหนดตำแหน่ง - ทรงกลม หัวเล็ก – ชนิดมีรูต๊าปเกลียว : รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
[ M ]
วัสดุ
[ H ]
ความแข็ง
ขาพิน
รูปทรง
ชนิดมีรูต๊าปเกลียว
g6h7
สแตนเลสความแข็งสูง35HRC or moreแบบกลมAQSTAAQSTHA
เพชรAQSTDAQSTHD
\r\n

[ ! ]หากเส้นผ่านศูนย์กลางเกิน ø10, ความแข็งคอร์แกนอาจเป็น 30HRC~.

รายละเอียดจำเพาะ

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
รหัสสินค้าPLB
   
TYPE D
AQSA 4P2.01L6B5.5
\r\n


■ ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
D or PM6P6g6h7
1.00
~
3.00
+0.008
+0.002
+0.012
+0.006
-0.002
-0.008
0
-0.010
3.01
~
6.00
+0.012
+0.004
+0.020
+0.012
-0.004
-0.012
0
-0.012
6.01
~
10.00
+0.015
+0.006
+0.024
+0.015
-0.005
-0.014
0
-0.015
10.01
~
16.00
+0.018
+0.007
+0.029
+0.018
-0.006
-0.017
0
-0.018
\r\n


■ ชนิดมีรูต๊าปเกลียว

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
รหัสสินค้าP
เพิ่มขึ้นทีละ 0.01 มม.
L
เพิ่มขึ้น 1 มม
B
เพิ่มขึ้น 0.1 มม
M
(หยาบ)
* แรงบิดขันแน่น N · cm2(W)ราคาต่อหน่วย แบบทรงกลมราคาต่อหน่วย
รูปทรงเพชร
TYPED

AQSTA (g6)
AQSTHA (h7)

AQSTD (g6)
AQSTHD (h7)
64.00 to 6.008 (9) Up to 122.0 to 12.0M314751.5  
86.00 to 8.0011 (12) Up to 162.0 to 15.0M433361.8  
107.00 to 10.0011 (12) Up to 203.0 to 20.0M567682.2  
127.00 to 12.002.5  
168.00 to 16.005.0 to 20.0M6115694.0  
\r\n

[ ! ] ขนาด L ใน () ใช้ได้กับ รูปทรง เพชร [ ! ] สังเกตความแรงของส่วนใต้หัว>>หน้า 1618 [ ! ] โปรดยืนยันความลึกของรูไพล็อต (>>P. 1618) อาจมีรูทะลุผ่านได้
* สำหรับ แรงบิดขันแน่น (ค่าอ้างอิง ) ดูแรงบิดขันแน่น Strength Class (10.9) ของข้อมูลทางเทคนิคใน >>P.2365. ไม่สามารถใช้ได้เมื่อใช้กาวล็อคเกลียวหรือ แหวนสปริง

การปรับแต่ง

หมุดกำหนดตำแหน่ง - ทรงกลม หัวเล็ก – ชนิดมีรูต๊าปเกลียว : รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
AQSTA6-P[4-6/0.01]-L[8-12/1]-B[2-12/0.1]
AQSTA8-P[6-8/0.01]-L[11-16/1]-B[2-15/0.1]
AQSTA10-P[7-10/0.01]-L[11-20/1]-B[3-20/0.1]
AQSTA12-P[7-12/0.01]-L[11-20/1]-B[3-20/0.1]
AQSTA16-P[8-16/0.01]-L[11-20/1]-B[5-20/0.1]
AQSTD6-P[4-6/0.01]-L[9-12/1]-B[2-12/0.1]
AQSTD8-P[6-8/0.01]-L[12-16/1]-B[2-15/0.1]
AQSTD10-P[7-10/0.01]-L[12-20/1]-B[3-20/0.1]
AQSTD12-P[7-12/0.01]-L[12-20/1]-B[3-20/0.1]
AQSTD16-P[8-16/0.01]-L[12-20/1]-B[5-20/0.1]
AQSTHA6-P[4-6/0.01]-L[8-12/1]-B[2-12/0.1]
AQSTHA8-P[6-8/0.01]-L[11-16/1]-B[2-15/0.1]
AQSTHA10-P[7-10/0.01]-L[11-20/1]-B[3-20/0.1]
AQSTHA12-P[7-12/0.01]-L[11-20/1]-B[3-20/0.1]
AQSTHA16-P[8-16/0.01]-L[11-20/1]-B[5-20/0.1]
AQSTHD6-P[4-6/0.01]-L[9-12/1]-B[2-12/0.1]
AQSTHD8-P[6-8/0.01]-L[12-16/1]-B[2-15/0.1]
AQSTHD10-P[7-10/0.01]-L[12-20/1]-B[3-20/0.1]
AQSTHD12-P[7-12/0.01]-L[12-20/1]-B[3-20/0.1]
AQSTHD16-P[8-16/0.01]-L[12-20/1]-B[5-20/0.1]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานรูปทรงส่วนปลายของไกด์อินเสิร์ท ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ด้านข้าง P (Ø)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ด้านการติดตั้ง D
(Ø)
ความเผื่อ ด้านการติดตั้ง เส้นผ่าศูนย์กลางสกรู M
(มิลลิเมตร)
B
(มิลลิเมตร)
L
(มิลลิเมตร)

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10แบบกลม4 ~ 66G632 ~ 128 ~ 12

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10แบบกลม6 ~ 88G642 ~ 1511 ~ 16

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10แบบกลม7 ~ 1010G653 ~ 2011 ~ 20

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10แบบกลม7 ~ 1212G653 ~ 2011 ~ 20

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10แบบกลม8 ~ 1616G665 ~ 2011 ~ 20

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10แบบทรงเพชร4 ~ 66G632 ~ 129 ~ 12

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10แบบทรงเพชร6 ~ 88G642 ~ 1512 ~ 16

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10แบบทรงเพชร7 ~ 1010G653 ~ 2012 ~ 20

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10แบบทรงเพชร7 ~ 1212G653 ~ 2012 ~ 20

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10แบบทรงเพชร8 ~ 1616G665 ~ 2012 ~ 20

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10แบบกลม4 ~ 66H732 ~ 128 ~ 12

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10แบบกลม6 ~ 88H742 ~ 1511 ~ 16

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10แบบกลม7 ~ 1010H753 ~ 2011 ~ 20

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10แบบกลม7 ~ 1212H753 ~ 2011 ~ 20

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10แบบกลม8 ~ 1616H765 ~ 2011 ~ 20

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10แบบทรงเพชร4 ~ 66H732 ~ 129 ~ 12

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10แบบทรงเพชร6 ~ 88H742 ~ 1512 ~ 16

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10แบบทรงเพชร7 ~ 1010H753 ~ 2012 ~ 20

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10แบบทรงเพชร7 ~ 1212H753 ~ 2012 ~ 20

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10แบบทรงเพชร8 ~ 1616H765 ~ 2012 ~ 20

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงพื้นฐาน หัวขนาดเล็ก ลักษณะส่วนปลายของไกด์อินเสิร์ท ประเภททรงกลม รูปทรงด้านติดตั้ง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว
กระบวนการเตรียมผิว ไม่มี วัสดุ สแตนเลส ที่มีความแข็งสูง ค่าความเผื่อสลักพิน OD ด้านข้าง 0/-0.01
ประเภทที่สามารถกำหนดค่าได้ ชนิดกำหนดขนาด P, L และ B ได้