(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เพิ่มประเภท หัว ทรงกลมขนาดเล็กใหม่ในกลุ่ม ผลิตภัณฑ์ หมุดกำหนดตำแหน่ง สเตนเลส ที่มี ความแข็ง สูง และราคาต่ำกว่าผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่มาก สำหรับการสั่งซื้อสูงสุด 1,000 ชิ้น สามารถจัดส่งภายใน 7 วันได้
[ M ] วัสดุ | [ H ] ความแข็ง | ขาพิน รูปทรง | แบบสวมอัด | |||
M6 | P6 | g6 | h7 | |||
สแตนเลสความแข็งสูง | 35HRC or more | แบบกลม | AQSA | AQSPA | AQSGA | AQSHA |
เพชร | AQSD | AQSPD | AQSGD | AQSHD |
รหัสสินค้า | — | P | — | L | — | B | ||
TYPE | D | |||||||
AQSA | 4 | — | P2.01 | — | L6 | — | B5.5 |
D or P | M6 | P6 | g6 | h7 |
1.00 ~ 3.00 | +0.008 +0.002 | +0.012 +0.006 | -0.002 -0.008 | 0 -0.010 |
3.01 ~ 6.00 | +0.012 +0.004 | +0.020 +0.012 | -0.004 -0.012 | 0 -0.012 |
6.01 ~ 10.00 | +0.015 +0.006 | +0.024 +0.015 | -0.005 -0.014 | 0 -0.015 |
10.01 ~ 16.00 | +0.018 +0.007 | +0.029 +0.018 | -0.006 -0.017 | 0 -0.018 |
รหัสสินค้า | P เพิ่มขึ้นทีละ 0.01 มม. | L เพิ่มขึ้น 1 มม | B เพิ่มขึ้น 0.1 มม | C | ℓ1 | (W) | ราคาต่อหน่วย แบบทรงกลม | ราคาต่อหน่วย รูปทรงเพชร | ||
TYPE | D | |||||||||
< แบบกลม> AQSA (m6) AQSPA (p6) AQSGA (g6) AQSHA (h7) | <เพชร> AQSD (m6) AQSPD (p6) AQSGD (g6) AQSHD (h7) | 3 | 1.00 (2.00) Up to 3.00 | 3 (4) Up to 10 | 2.0 to 10.0 | 0.5 | 1 | 1.0 | ||
4 | 2.00 to 4.00 | 1 | ||||||||
5 | 2.00 to 5.00 | 1.2 | ||||||||
6 | 2.00 to 6.00 | 2.0 to 12.0 | 1.5 | |||||||
8 | 2.00 (3.00) Up to 8.00 | 2.0 to 15.0 | 1.5 | 1.8 | ||||||
10 | 6.00 to 10.00 | 4 (5) Up to 20 | 2.0 to 20.0 | 2 | 2.2 | |||||
12 | 6.00 to 12.00 | 2.5 | ||||||||
16 | 6.00 to 16.00 | 3 | 2 | 4.0 |
รหัสสินค้า |
---|
AQSA3-P[1-3/0.01]-L[3-10/1]-B[2-10/0.1] |
AQSA4-P[2-4/0.01]-L[3-10/1]-B[2-10/0.1] |
AQSA5-P[2-5/0.01]-L[3-10/1]-B[2-10/0.1] |
AQSA6-P[2-6/0.01]-L[3-10/1]-B[2-15/0.1] |
AQSA8-P[2-8/0.01]-L[3-10/1]-B[2-15/0.1] |
AQSA10-P[6-10/0.01]-L[4-20/1]-B[2-20/0.1] |
AQSA12-P[6-12/0.01]-L[4-20/1]-B[2-20/0.1] |
AQSA16-P[6-16/0.01]-L[4-20/1]-B[2-20/0.1] |
AQSD3-P[2-3/0.01]-L[4-10/1]-B[2-10/0.1] |
AQSD4-P[2-4/0.01]-L[4-10/1]-B[2-10/0.1] |
AQSD5-P[2-5/0.01]-L[4-10/1]-B[2-10/0.1] |
AQSD6-P[2-6/0.01]-L[4-10/1]-B[2-12/0.1] |
AQSD8-P[3-8/0.01]-L[4-10/1]-B[2-15/0.1] |
AQSD10-P[6-10/0.01]-L[4-20/1]-B[2-20/0.1] |
AQSD12-P[6-12/0.01]-L[4-20/1]-B[2-20/0.1] |
AQSD16-P[6-16/0.01]-L[4-20/1]-B[2-20/0.1] |
AQSGA3-P[1-3/0.01]-L[3-10/1]-B[2-10/0.1] |
AQSGA4-P[2-4/0.01]-L[3-10/1]-B[2-10/0.1] |
AQSGA5-P[2-5/0.01]-L[3-10/1]-B[2-10/0.1] |
AQSGA6-P[2-6/0.01]-L[3-10/1]-B[2-15/0.1] |
AQSGA8-P[2-8/0.01]-L[3-10/1]-B[2-15/0.1] |
AQSGA10-P[6-10/0.01]-L[4-20/1]-B[2-20/0.1] |
AQSGA12-P[6-12/0.01]-L[4-20/1]-B[2-20/0.1] |
AQSGA16-P[6-16/0.01]-L[4-20/1]-B[2-20/0.1] |
AQSGD3-P[2-3/0.01]-L[4-10/1]-B[2-10/0.1] |
AQSGD4-P[2-4/0.01]-L[4-10/1]-B[2-10/0.1] |
AQSGD5-P[2-5/0.01]-L[4-10/1]-B[2-10/0.1] |
AQSGD6-P[2-6/0.01]-L[4-10/1]-B[2-12/0.1] |
AQSGD8-P[3-8/0.01]-L[4-10/1]-B[2-15/0.1] |
AQSGD10-P[6-10/0.01]-L[4-20/1]-B[2-20/0.1] |
AQSGD12-P[6-12/0.01]-L[4-20/1]-B[2-20/0.1] |
AQSGD16-P[6-16/0.01]-L[4-20/1]-B[2-20/0.1] |
AQSHA3-P[1-3/0.01]-L[3-10/1]-B[2-10/0.1] |
AQSHA4-P[2-4/0.01]-L[3-10/1]-B[2-10/0.1] |
AQSHA5-P[2-5/0.01]-L[3-10/1]-B[2-10/0.1] |
AQSHA6-P[2-6/0.01]-L[3-10/1]-B[2-12/0.1] |
AQSHA8-P[2-8/0.01]-L[3-10/1]-B[2-15/0.1] |
AQSHA10-P[6-10/0.01]-L[4-20/1]-B[2-20/0.1] |
AQSHA12-P[6-12/0.01]-L[4-20/1]-B[2-20/0.1] |
AQSHA16-P[6-16/0.01]-L[4-20/1]-B[2-20/0.1] |
AQSHD3-P[2-3/0.01]-L[4-10/1]-B[2-10/0.1] |
AQSHD4-P[2-4/0.01]-L[4-10/1]-B[2-10/0.1] |
AQSHD5-P[2-5/0.01]-L[4-10/1]-B[2-10/0.1] |
AQSHD6-P[2-6/0.01]-L[4-10/1]-B[2-12/0.1] |
AQSHD8-P[3-8/0.01]-L[4-10/1]-B[2-15/0.1] |
AQSHD10-P[6-10/0.01]-L[4-20/1]-B[2-20/0.1] |
AQSHD12-P[6-12/0.01]-L[4-20/1]-B[2-20/0.1] |
AQSHD16-P[6-16/0.01]-L[4-20/1]-B[2-20/0.1] |
AQSPA3-P[1-3/0.01]-L[3-10/1]-B[2-10/0.1] |
AQSPA4-P[2-4/0.01]-L[3-10/1]-B[2-10/0.1] |
AQSPA5-P[2-5/0.01]-L[3-10/1]-B[2-10/0.1] |
AQSPA6-P[2-6/0.01]-L[3-10/1]-B[2-12/0.1] |
AQSPA8-P[2-8/0.01]-L[3-10/1]-B[2-15/0.1] |
AQSPA10-P[6-10/0.01]-L[4-20/1]-B[2-20/0.1] |
AQSPA12-P[6-12/0.01]-L[4-20/1]-B[2-20/0.1] |
AQSPA16-P[6-16/0.01]-L[4-20/1]-B[2-20/0.1] |
AQSPD3-P[2-3/0.01]-L[4-10/1]-B[2-10/0.1] |
AQSPD4-P[2-4/0.01]-L[4-10/1]-B[2-10/0.1] |
AQSPD5-P[2-5/0.01]-L[4-10/1]-B[2-10/0.1] |
AQSPD6-P[2-6/0.01]-L[4-10/1]-B[2-12/0.1] |
AQSPD8-P[3-8/0.01]-L[4-10/1]-B[2-15/0.1] |
AQSPD10-P[6-10/0.01]-L[4-20/1]-B[2-20/0.1] |
AQSPD12-P[6-12/0.01]-L[4-20/1]-B[2-20/0.1] |
AQSPD16-P[6-16/0.01]-L[4-20/1]-B[2-20/0.1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รูปทรงส่วนปลายของไกด์อินเสิร์ท | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ด้านข้าง P (Ø) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ด้านการติดตั้ง D (Ø) | ความเผื่อ ด้านการติดตั้ง | B (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | แบบกลม | 1 ~ 3 | 3 | m6 | 2 ~ 10 | 3 ~ 10 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | แบบกลม | 2 ~ 4 | 4 | m6 | 2 ~ 10 | 3 ~ 10 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | แบบกลม | 2 ~ 5 | 5 | m6 | 2 ~ 10 | 3 ~ 10 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | แบบกลม | 2 ~ 6 | 6 | m6 | 2 ~ 15 | 3 ~ 10 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | แบบกลม | 2 ~ 8 | 8 | m6 | 2 ~ 15 | 3 ~ 10 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | แบบกลม | 6 ~ 10 | 10 | m6 | 2 ~ 20 | 4 ~ 20 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | แบบกลม | 6 ~ 12 | 12 | m6 | 2 ~ 20 | 4 ~ 20 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | แบบกลม | 6 ~ 16 | 16 | m6 | 2 ~ 20 | 4 ~ 20 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | แบบทรงเพชร | 2 ~ 3 | 3 | m6 | 2 ~ 10 | 4 ~ 10 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | แบบทรงเพชร | 2 ~ 4 | 4 | m6 | 2 ~ 10 | 4 ~ 10 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | แบบทรงเพชร | 2 ~ 5 | 5 | m6 | 2 ~ 10 | 4 ~ 10 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | แบบทรงเพชร | 2 ~ 6 | 6 | m6 | 2 ~ 12 | 4 ~ 10 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | แบบทรงเพชร | 3 ~ 8 | 8 | m6 | 2 ~ 15 | 4 ~ 10 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | แบบทรงเพชร | 6 ~ 10 | 10 | m6 | 2 ~ 20 | 4 ~ 20 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | แบบทรงเพชร | 6 ~ 12 | 12 | m6 | 2 ~ 20 | 4 ~ 20 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | แบบทรงเพชร | 6 ~ 16 | 16 | m6 | 2 ~ 20 | 4 ~ 20 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | แบบกลม | 1 ~ 3 | 3 | G6 | 2 ~ 10 | 3 ~ 10 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | แบบกลม | 2 ~ 4 | 4 | G6 | 2 ~ 10 | 3 ~ 10 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | แบบกลม | 2 ~ 5 | 5 | G6 | 2 ~ 10 | 3 ~ 10 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | แบบกลม | 2 ~ 6 | 6 | G6 | 2 ~ 15 | 3 ~ 10 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | แบบกลม | 2 ~ 8 | 8 | G6 | 2 ~ 15 | 3 ~ 10 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | แบบกลม | 6 ~ 10 | 10 | G6 | 2 ~ 20 | 4 ~ 20 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | แบบกลม | 6 ~ 12 | 12 | G6 | 2 ~ 20 | 4 ~ 20 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | แบบกลม | 6 ~ 16 | 16 | G6 | 2 ~ 20 | 4 ~ 20 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | แบบทรงเพชร | 2 ~ 3 | 3 | G6 | 2 ~ 10 | 4 ~ 10 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | แบบทรงเพชร | 2 ~ 4 | 4 | G6 | 2 ~ 10 | 4 ~ 10 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | แบบทรงเพชร | 2 ~ 5 | 5 | G6 | 2 ~ 10 | 4 ~ 10 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | แบบทรงเพชร | 2 ~ 6 | 6 | G6 | 2 ~ 12 | 4 ~ 10 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | แบบทรงเพชร | 3 ~ 8 | 8 | G6 | 2 ~ 15 | 4 ~ 10 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | แบบทรงเพชร | 6 ~ 10 | 10 | G6 | 2 ~ 20 | 4 ~ 20 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | แบบทรงเพชร | 6 ~ 12 | 12 | G6 | 2 ~ 20 | 4 ~ 20 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | แบบทรงเพชร | 6 ~ 16 | 16 | G6 | 2 ~ 20 | 4 ~ 20 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | แบบกลม | 1 ~ 3 | 3 | H7 | 2 ~ 10 | 3 ~ 10 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | แบบกลม | 2 ~ 4 | 4 | H7 | 2 ~ 10 | 3 ~ 10 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | แบบกลม | 2 ~ 5 | 5 | H7 | 2 ~ 10 | 3 ~ 10 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | แบบกลม | 2 ~ 6 | 6 | H7 | 2 ~ 12 | 3 ~ 10 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | แบบกลม | 2 ~ 8 | 8 | H7 | 2 ~ 15 | 3 ~ 10 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | แบบกลม | 6 ~ 10 | 10 | H7 | 2 ~ 20 | 4 ~ 20 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | แบบกลม | 6 ~ 12 | 12 | H7 | 2 ~ 20 | 4 ~ 20 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | แบบกลม | 6 ~ 16 | 16 | H7 | 2 ~ 20 | 4 ~ 20 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | แบบทรงเพชร | 2 ~ 3 | 3 | H7 | 2 ~ 10 | 4 ~ 10 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | แบบทรงเพชร | 2 ~ 4 | 4 | H7 | 2 ~ 10 | 4 ~ 10 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | แบบทรงเพชร | 2 ~ 5 | 5 | H7 | 2 ~ 10 | 4 ~ 10 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | แบบทรงเพชร | 2 ~ 6 | 6 | H7 | 2 ~ 12 | 4 ~ 10 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | แบบทรงเพชร | 3 ~ 8 | 8 | H7 | 2 ~ 15 | 4 ~ 10 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | แบบทรงเพชร | 6 ~ 10 | 10 | H7 | 2 ~ 20 | 4 ~ 20 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | แบบทรงเพชร | 6 ~ 12 | 12 | H7 | 2 ~ 20 | 4 ~ 20 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | แบบทรงเพชร | 6 ~ 16 | 16 | H7 | 2 ~ 20 | 4 ~ 20 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | แบบกลม | 1 ~ 3 | 3 | p6 | 2 ~ 10 | 3 ~ 10 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | แบบกลม | 2 ~ 4 | 4 | p6 | 2 ~ 10 | 3 ~ 10 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | แบบกลม | 2 ~ 5 | 5 | p6 | 2 ~ 10 | 3 ~ 10 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | แบบกลม | 2 ~ 6 | 6 | p6 | 2 ~ 12 | 3 ~ 10 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | แบบกลม | 2 ~ 8 | 8 | p6 | 2 ~ 15 | 3 ~ 10 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | แบบกลม | 6 ~ 10 | 10 | p6 | 2 ~ 20 | 4 ~ 20 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | แบบกลม | 6 ~ 12 | 12 | p6 | 2 ~ 20 | 4 ~ 20 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | แบบกลม | 6 ~ 16 | 16 | p6 | 2 ~ 20 | 4 ~ 20 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | แบบทรงเพชร | 2 ~ 3 | 3 | p6 | 2 ~ 10 | 4 ~ 10 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | แบบทรงเพชร | 2 ~ 4 | 4 | p6 | 2 ~ 10 | 4 ~ 10 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | แบบทรงเพชร | 2 ~ 5 | 5 | p6 | 2 ~ 10 | 4 ~ 10 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | แบบทรงเพชร | 2 ~ 6 | 6 | p6 | 2 ~ 12 | 4 ~ 10 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | แบบทรงเพชร | 3 ~ 8 | 8 | p6 | 2 ~ 15 | 4 ~ 10 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | แบบทรงเพชร | 6 ~ 10 | 10 | p6 | 2 ~ 20 | 4 ~ 20 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | แบบทรงเพชร | 6 ~ 12 | 12 | p6 | 2 ~ 20 | 4 ~ 20 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | แบบทรงเพชร | 6 ~ 16 | 16 | p6 | 2 ~ 20 | 4 ~ 20 |
กำลังโหลด …
รูปทรงพื้นฐาน | หัวขนาดเล็ก | ลักษณะส่วนปลายของไกด์อินเสิร์ท | ประเภททรงกลม | รูปทรงด้านติดตั้ง | แบบตรง (การสวมอัด) |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่มี | วัสดุ | สแตนเลส ที่มีความแข็งสูง | ค่าความเผื่อสลักพิน OD ด้านข้าง | 0/-0.01 |
ประเภทที่สามารถกำหนดค่าได้ | ชนิดกำหนดขนาด P, L และ B ได้ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง