(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มีการเพิ่มชนิดเกลียวเต็มรูปแบบใหม่ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์สลักพินกำหนดตำแหน่ง สแตนเลส ที่มีความแข็งสูง สำหรับการสั่งซื้อสูงสุด 1,000 ชิ้น สามารถจัดส่งภายใน 7 วันได้
[ M ]วัสดุ | [ H ]ความแข็ง | TYPE |
สแตนเลสความแข็งสูง | 35HRC or more | AJPNG |
รหัสสินค้า | — | P | — | B | — | R | G | ||||||
TYPE | รูปทรงปลาย | M | |||||||||||
R • ทรงเรียว R | AJPNG | A | 5 | — | P6.50 | — | B8.0 | — | R4 | ||||
เทเปอร์ | AJPNG | B | 8 | — | P9.80 | — | B4.0 | — | G3 |
รหัสสินค้า | P เพิ่มขึ้นทีละ 0.01 มม. | B เพิ่มขึ้น 0.1 มม | R เพิ่มขึ้น 1 มม | G เพิ่มขึ้น 1 มม | ราคาต่อหน่วย | |||
TYPE | รูปทรงปลาย | M (หยาบ) | * แรงบิดขันแน่นที่แนะนำ N • cm | |||||
เฉพาะรูปทรง A และรูปทรง C เท่านั้น | รูปทรง B เท่านั้น | |||||||
AJPNG | A B C | 3 | 147 | 3.50 to 6.00 | 1.0 to 10.0 | A รูปทรง R ≥ P/2 C รูปทรง R ≤ P/2 | B รูปทรง G ≤ P | |
4 | 333 | 4.50 to 7.00 | ||||||
5 | 676 | 5.50 to 8.00 | ||||||
6 | 1156 | 6.50 to 12.00 | 1.0 to 12.0 | |||||
8 | 2803 | 8.50 to 15.00 | 1.0 to 15.0 | |||||
10 | 5557 | 10.50 to 16.00 | 3.0 to 20.0 | |||||
12 | 9702 | 12.50 to 17.50 |
รหัสสินค้า |
---|
AJPNGA3-P[3.5-6/0.01]-B[1-10/0.1]-R[1-100/1] |
AJPNGA4-P[4.5-7/0.01]-B[1-10/0.1]-R[1-100/1] |
AJPNGA5-P[5.5-8/0.01]-B[1-10/0.1]-R[1-100/1] |
AJPNGA6-P[6.5-12/0.01]-B[1-12/0.1]-R[1-100/1] |
AJPNGA8-P[8.5-15/0.01]-B[1-15/0.1]-R[1-100/1] |
AJPNGA10-P[10.5-16/0.01]-B[3-20/0.1]-R[1-100/1] |
AJPNGA12-P[12.5-17.5/0.01]-B[3-20/0.1]-R[1-100/1] |
AJPNGB3-P[3.5-6/0.01]-B[1-10/0.1]-G[1-6/1] |
AJPNGB4-P[4.5-7/0.01]-B[1-10/0.1]-G[1-7/1] |
AJPNGB5-P[5.5-8/0.01]-B[1-10/0.1]-G[1-8/1] |
AJPNGB6-P[6.5-12/0.01]-B[1-12/0.1]-G[1-12/1] |
AJPNGB8-P[8.5-15/0.01]-B[1-15/0.1]-G[1-15/1] |
AJPNGB10-P[10.5-16/0.01]-B[3-20/0.1]-G[1-16/1] |
AJPNGB12-P[12.5-17.5/0.01]-B[3-20/0.1]-G[1-17/1] |
AJPNGC3-P[3.5-6/0.01]-B[1-10/0.1]-R[1-6/1] |
AJPNGC4-P[4.5-7/0.01]-B[1-10/0.1]-R[1-3/1] |
AJPNGC5-P[5.5-8/0.01]-B[1-10/0.1]-R[1-8/1] |
AJPNGC6-P[6.5-12/0.01]-B[1-12/0.1]-R[1-12/1] |
AJPNGC8-P[8.5-15/0.01]-B[1-15/0.1]-R[1-15/1] |
AJPNGC10-P[10.5-16/0.01]-B[3-20/0.1]-R[1-16/1] |
AJPNGC12-P[12.5-17.5/0.01]-B[3-20/0.1]-R[1-17/1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ลักษณะส่วนปลายของไกด์อินเสิร์ท | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ด้านข้าง P (Ø) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางสกรู M (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) | R (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | R | 3.5 ~ 6 | 3 | 1 ~ 10 | 1 ~ 100 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | R | 4.5 ~ 7 | 4 | 1 ~ 10 | 1 ~ 100 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | R | 5.5 ~ 8 | 5 | 1 ~ 10 | 1 ~ 100 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | R | 6.5 ~ 12 | 6 | 1 ~ 12 | 1 ~ 100 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | R | 8.5 ~ 15 | 8 | 1 ~ 15 | 1 ~ 100 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | R | 10.5 ~ 16 | 10 | 3 ~ 20 | 1 ~ 100 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | R | 12.5 ~ 17.5 | 12 | 3 ~ 20 | 1 ~ 100 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | แบบเรียว | 3.5 ~ 6 | 3 | 1 ~ 10 | - | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | แบบเรียว | 4.5 ~ 7 | 4 | 1 ~ 10 | - | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | แบบเรียว | 5.5 ~ 8 | 5 | 1 ~ 10 | - | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | แบบเรียว | 6.5 ~ 12 | 6 | 1 ~ 12 | - | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | แบบเรียว | 8.5 ~ 15 | 8 | 1 ~ 15 | - | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | แบบเรียว | 10.5 ~ 16 | 10 | 3 ~ 20 | - | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | แบบเรียว | 12.5 ~ 17.5 | 12 | 3 ~ 20 | - | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ทรงเรียว R | 3.5 ~ 6 | 3 | 1 ~ 10 | 1 ~ 6 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ทรงเรียว R | 4.5 ~ 7 | 4 | 1 ~ 10 | 1 ~ 3 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ทรงเรียว R | 5.5 ~ 8 | 5 | 1 ~ 10 | 1 ~ 8 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ทรงเรียว R | 6.5 ~ 12 | 6 | 1 ~ 12 | 1 ~ 12 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ทรงเรียว R | 8.5 ~ 15 | 8 | 1 ~ 15 | 1 ~ 15 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ทรงเรียว R | 10.5 ~ 16 | 10 | 3 ~ 20 | 1 ~ 16 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ทรงเรียว R | 12.5 ~ 17.5 | 12 | 3 ~ 20 | 1 ~ 17 |
กำลังโหลด …
รูปทรงพื้นฐาน | หัวขนาดใหญ่ | รูปทรงส่วนปลายของไกด์อินเสิร์ท | แบบกลม | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่มี |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการอบด้วยความร้อน | ไม่มี | วัสดุ | สแตนเลส ที่มีความแข็งสูง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง