(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ] ชนิดสโตรคยาว 3 สเต็ปที่มีการรองรับโหลดที่ยอดเยี่ยม
รหัสสินค้า |
---|
SRRH3630 |
SRRH3635 |
SRRH3640 |
SRRH3645 |
SRRH3650 |
SRRH3655 |
SRRH3660 |
SRRH3665 |
SRRH3670 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | ความยาวราง (มิลลิเมตร) | คะแนน โหลดไฟฟ้า (N / 2 ชิ้น) (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,414.50 | SLIDE RAIL | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | 327 | 304.8 | 2666 | ||
฿ 5,673.85 | SLIDE RAIL | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 378 | 355.6 | 2626 | |
฿ 5,892.25 | SLIDE RAIL | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 428 ~ 429 | 406.4 | 2538 | |
฿ 6,224.40 | SLIDE RAIL | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 480 | 457.2 | 2450 | |
฿ 6,633.90 | SLIDE RAIL | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 530 ~ 531 | 508 | 2362 | |
฿ 6,961.50 | SLIDE RAIL | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 581 | 558.8 | 2254 | |
฿ 7,330.05 | SLIDE RAIL | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 632 | 609.6 | 2146 | |
฿ 7,698.60 | SLIDE RAIL | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 683 | 660.4 | 1960 | |
฿ 8,030.75 | SLIDE RAIL | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 734 | 711.2 | 1784 |
กำลังโหลด …
ชนิด | สไลด์ | วัสดุ | เหล็กกล้า | ปริมาณ ราง | สไลด์สาม ขั้น |
---|---|---|---|---|---|
ความสูง(มิลลิเมตร) | 23.8 | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 71.4 | กระบวนการเตรียมผิว | การเคลือบ เคลือบผิวโครเมต เคลือบเงา (โครเมียม ไตรวาเลนท์ ) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง