(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- บอลสกรูแบบรีดอัดขึ้นเกลียว นัทมาตรฐาน - เส้นผ่านศูนย์กลางของเพลา 25; ระยะลีด 5, 10, 25 ซีรีส์ [C-BSSCH(K)・C-BSSTH(K)] จาก MISUMI
- บอลสกรูแบบรีดอัดขึ้นเกลียว มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเพลา 25 มม. และมีระยะลีดสามขนาดให้เลือก ได้แก่ 5 มม. 10 มม. และ 25 มม.
- มีเกรดความแม่นยำให้เลือก ได้แก่ C7 และ C10
- กำหนดความยาวรวมของเพลาสกรูได้ตามต้องการ ตั้งแต่ 300 มม. ถึง 2000 มม. โดยเพิ่มขึ้นครั้งละ 1 มม.
- สินค้าจะหมุนเพื่อให้เกิดระยะลีดในทิศขวามือ
- เพลาสกรูทำจาก S55C และนัททำจาก SCM415
รุ่น | รีด | ชนิดน็อต | น๊อตตัวเมีย มาตรฐาน | รูปทรง หน้าแปลน | รูปทรง แบบกลม สกรูตัวหนอน แฟลต 2 ชุด ที่ปลายทั้งสอง |
---|---|---|---|---|---|
เกรดความแม่นยำ | C7 | เพลา สกรู OD(Ø) | 25 | สายนำไฟฟ้า(มิลลิเมตร) | 25 |
พรีโหลด | ไม่ได้โหลดไว้ล่วงหน้า | สภาพการใช้งาน | มาตรฐาน | ทิศทางการบิด | ขวา |
ปลายยื่นตามแนวแกน | 0.10 หรือน้อยกว่า | โครงสร้าง น๊อตตัวเมีย | เดียว | วิธีการหมุนเวียน | ฝาครอบ ท้ายประเภท |
จำนวนวงจร(Numของแถว) x (num.จำนวนรอบ) | 1 x 1.8 | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก(N) | 6500 | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่(N) | 15900 |
ประเภทปลาย ตามแนวแกน | วัตถุ เปลี่ยนแปลงปลาย เพลา มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง