(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’. เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • แจ้งเปลี่ยนแปลงวันทำงานและวันหยุดเทศกาลสงกรานต์เดือนเมษายน  |   Postpone Songkran Holiday of April 2020 > click
  • เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันมีการยกเลิกเที่ยวบินในหลายประเทศเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้สินค้านำเข้าบางรายการอาจจัดส่งได้ล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้ มิซูมิจะพยายามจัดส่งให้เร็วที่สุด
    Regarding to current situation, there are many flights cancellation in many countries. It may cause some imported product be delay in delivery. MISUMI try our best to deliver product to customers.

Precision Ball Screws Standard Nut - Shaft Dia. 20; Lead 5, 10, 20(C-BSSH)

Precision Ball Screws Standard Nut - Shaft Dia. 20; Lead 5, 10, 20(C-BSSH)

Compared Point with Similar Products: The C-VALUE products are different from their similar products in load rating, axial play and nut dimensions.

 

Part Number 

  • Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
Loading...กำลังโหลด …
Part Number
C-BSSH2005-[200-1000/1]
C-BSSH2010-[250-1500/1]
C-BSSH2020-[250-1500/1]
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งLead
(mm)
Nut Structure Recirculating Method Number of Circuits
(Num. of Rows) x (Num. of Turns)
Shaft Overall Length
(mm)
Basic Load Rating: Dynamic Load
(N)
Basic Load Rating: Static Load
(N)
3 Day(s) 5SingleEnd Cap Type1 x 3.8200 ~ 1000710014500
3 Day(s) 10SingleEnd Cap Type1 x 3.8250 ~ 1500950017600
3 Day(s) 20SingleEnd Cap Type1 x 1.8250 ~ 1500640011300

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Product Type Precision Nut Shape Standard Nut Flange Shape Round Shape, 2 Set Screw Flats at both ends
Accuracy Grade C5 Screw Shaft O.D. d(Ø) 20 Preload Not Preloaded
Operating Condition Standard Right-Hand Thread / Left-Hand Thread Right Axial Clearance 0.030 or Less
Axial End Type Standard Shaft End Alterations Item

Additional Products in this Category

Tech Support