(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- บอลสกรูแบบเจียร นัทมาตรฐาน - เส้นผ่านศูนย์กลางของเพลา 12; ระยะลีด 5, 10(C-BSSH)จาก MISUMI
- บอลสกรูแบบเจียร มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเพลา 12 มม. และมีระยะลีดสองขนาดให้เลือก ได้แก่ 5 มม. หรือ 10 มม.
- มีเกรดความแม่นยำให้เลือก ได้แก่ C5
- กำหนดความยาวรวมของเพลาสกรูได้ตามต้องการ ตั้งแต่ 150 มม. ถึง 600 มม. โดยเพิ่มขึ้นครั้งละ 1 มม.
- สินค้าจะหมุนเพื่อให้เกิดระยะลีดในทิศขวามือ
- เพลาสกรูทำจาก S55C และนัททำจาก SCM415
รหัสสินค้า |
---|
C-BSSH1205-[150-450/1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวรวมของเพลาเกลียว L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|
- | PRECISION BALL SCREWS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 150 ~ 450 |
กำลังโหลด …
รุ่น | งานละเอียด | ชนิดน็อต | น๊อตตัวเมีย มาตรฐาน | รูปทรง หน้าแปลน | รูปทรง แบบกลม สกรูตัวหนอน แฟลต 2 ชุด ที่ปลายทั้งสอง |
---|---|---|---|---|---|
เกรดความแม่นยำ | C5 | เพลา สกรู OD(Ø) | 12 | สายนำไฟฟ้า(มิลลิเมตร) | 5 |
พรีโหลด | ไม่ได้โหลดไว้ล่วงหน้า | สภาพการใช้งาน | มาตรฐาน | ทิศทางการบิด | ขวา |
ปลายยื่นตามแนวแกน | 0.010 หรือน้อยกว่า | โครงสร้าง น๊อตตัวเมีย | เดียว | วิธีการหมุนเวียน | ฝาครอบ ท้ายประเภท |
จำนวนวงจร(Numของแถว) x (num.จำนวนรอบ) | 1 x 2.8 | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก(N) | 4200 | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่(N) | 6900 |
ประเภทปลาย ตามแนวแกน | วัตถุ เปลี่ยนแปลงปลาย เพลา มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง