(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
นี่คือสินค้าราคาประหยัด ที่ราคาถูกกว่าผลิตภัณฑ์พื้นฐานของมิซูมิ
ชิ้นส่วนหัวเข็มโพรบแบบการสัมผัส | [M] วัสดุหัวเข็มโพรบแบบการสัมผัส | [S] กระบวนการชุบผิวหัวเข็มโพรบแบบการสัมผัส |
พลั้งเจอร์ | BeCu | ชุบผิวทองโดยมีนิกเกิลเป็นพื้นฐาน & ขัดผิว |
กระบอกพลั้งเจอร์ | ฟอสเฟอร์บรอนซ์ | ชุบผิวทองโดยมีนิกเกิลเป็นพื้นฐาน & ขัดผิว |
สปริง | SWP | ชุบทอง & ขัดผิว |
รหัสสินค้าหัวเข็มโพรบแบบการสัมผัส (ชนิด·No.) | — | L R |
RNPA035 | — | J1U |
รหัสสินค้าหัวเข็มโพรบแบบการสัมผัส | รูปทรงปลายหัวเข็มโพรบแบบการสัมผัส | ระยะพิทช์ติดตั้ง (นาที) | ระยะเคลื่อนที่ทั้งหมด (ค่ากำหนดของระยะเคลื่อนที่) | แรงดันสปริง (ค่ากำหนดของระยะเคลื่อนที่) | กระแสไฟฟ้าสูงสุดที่ใช้งานได้ | ความต้านทาน | ค่าอ้างอิงของการเปลี่ยน จำนวนการใช้งาน | ||
ประเภท | No. | L (ซ้าย) | R (ขวา) | ||||||
RNPA | 035 | B | U J B | 17.7mil/0.45 มม. | 1.3 mm (0.8 มม.) | 22±5gf | 0.5 A | 200mΩ | 100,000 ครั้ง |
J1 | U J |
รหัสสินค้า |
---|
RNPA035-BB |
RNPA035-BJ |
RNPA035-BU |
RNPA035-J1J |
RNPA035-J1U |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปทรง ปลาย พลั้งเจอร์/เหล็กดัน (ปลายทั้งสองด้าน) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,049.50 | ECONOMY DOUBLE CONTACT PROBE | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 6 วัน | B (L) / B (R) | |
฿ 4,049.50 | ECONOMY DOUBLE CONTACT PROBE | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 6 วัน | B (L) / J (R) | |
฿ 4,049.50 | ECONOMY DOUBLE CONTACT PROBE | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 6 วัน | B (L) / U (R) | |
฿ 4,049.50 ฿ 1,834.02 | ECONOMY DOUBLE CONTACT PROBE | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | J1 (L) / J (R) | ||
฿ 4,049.50 | ECONOMY DOUBLE CONTACT PROBE | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 6 วัน | J1 (L) / U (R) |
กำลังโหลด …
ชนิด | โพรบวัด ปลายแหลมคู่ | ระยะพิทช์ติดตั้ง ขั้นต่ำ(มิลลิเมตร) | 0.45 | เต็ม สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ช่วง)(มิลลิเมตร) | 1 ถึง 2.6 |
---|---|---|---|---|---|
เต็ม สโตรค/ระยะเคลื่อนที่(มิลลิเมตร) | 1.3 | ความดัน สปริง 2/3 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ช่วง)(GF) | 0 ถึง 30 | วัสดุ พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | BeCu |
พลั้งเจอร์/เหล็กดัน OD(Ø) | 0.18 | กระบวนการเตรียมผิว พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | ฐานรอง/แผ่นรอง ชุบผิวนิกเกิล , ชุบทอง | ความยาว พลั้งเจอร์/เหล็กดัน L1 (ช่วง)(มิลลิเมตร) | 0.1 ถึง 3 |
บาร์เรล วัสดุ รองรับ | ฟอสเฟอร์บรอนซ์ | บาร์เรล, ภาชนะรองรับ OD(Ø) | 0.35 | ลำกล้องความยาวที่รองรับ L2 (ช่วง)(มิลลิเมตร) | 5 ถึง 10 |
คุณสมบัติ | มาตรฐาน | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) | 0.5 | ความต้านทาน(mΩ) | 200 |
ความยาวของ พลั้งเจอร์/เหล็กดัน(มิลลิเมตร) | 0.8 (L) / 1.5 (R) | บาร์เรลความยาวเต้ารับ(มิลลิเมตร) | 6.35 | ความดัน สปริง 2/3 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่(GF) | 22 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง