(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสสินค้า |
---|
NPJ25-B |
NPJ25-J |
NPJ25-U1 |
NRJ25W |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิด | ระยะพิทช์ติดตั้ง ขั้นต่ำ (มิลลิเมตร) | รูปทรง ปลาย พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | เต็ม สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | วัสดุ พลั้งเจอร์/เหล็กดัน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,823.00 | CONTACT PROBE | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | เข็มโพรบ | 0.65 | [เข็ม] เข็ม ข | 2 | [เหล็กกล้าคาร์บอน] SK4 | ||
฿ 4,823.00 | CONTACT PROBE | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | เข็มโพรบ | 0.65 | [รูปทรง กลม (SR)] ทรงกลม (SR) J | 2 | [เหล็กกล้าคาร์บอน] SK4 | ||
฿ 4,823.00 | CONTACT PROBE | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | เข็มโพรบ | 0.65 | [มงกุฎเรียว] Tapered Crown U1 | 2 | [เหล็กกล้าคาร์บอน] SK4 | ||
฿ 3,640.00 | RECEPTACLE | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | ที่รองรับ | 5.0 | - | 4 | - |
กำลังโหลด …
พลั้งเจอร์/เหล็กดัน OD(Ø) | 2.5 | กระบวนการเตรียมผิว พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | ฐานรอง/แผ่นรอง ชุบผิวนิกเกิล , ชุบทอง | ประเภทโพรบในตัว | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
บาร์เรล วัสดุ รองรับ | ฟอสเฟอร์บรอนซ์ | คุณสมบัติ | มาตรฐาน | ความดัน สปริง 2/3 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่(GF) | 100 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง