1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
จอว์คัปปลิ้ง ชนิดแคลมป์

จอว์คัปปลิ้ง ชนิดแคลมป์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 982.80/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • [สินค้ามีกำหนดที่จะเลิกผลิต]
    สินค้านี้มีกำหนดที่จะเลิกผลิต รับคำสั่งซื้อสุดท้ายจนถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2021
    จอว์คัปปลิ้ง ชนิดแคลมป์ (CPJC) เป็นอีกตัวเลือกที่แนะนำให้ใช้งาน
    กรุณาดูความแตกต่างของรายละเอียดจำเพาะในหน้าสินค้า MISUMI-VONA
  • ดาวน์โหลดฟรี! >> MISUMI Economy_Series (THA)_Index04_Stepper_Motor_Coupling คลิกที่นี่

รายละเอียดสินค้า

นี่คือสินค้าราคาประหยัด ที่ราคาถูกกว่าผลิตภัณฑ์พื้นฐานของมิซูมิ

[รองรับการใช้งานกับร่องลิ่ม] สเปสเซอร์จะสวมอัดเข้ากับดุมเพื่อประสิทธิภาพการส่งกำลังที่ดีเยี่ยม จอว์คัปปลิ้งที่สามารถดูดซับการสั่นสะเทือนได้ด้วยสเปสเซอร์โพลียูรีเทน

ภาพรวมสินค้าข้อต่อเพลา

จอว์ข้อต่อเพลา หรือรู้จักในอีกชื่อว่าข้อต่อเพลากรงเล็บ จะประกอบด้วยเขี้ยวของข้อต่อเพลาสองชุดและสเปสเซอร์อีลาสโตเมอร์เรซิน
สเปสเซอร์เรซิ่นช่วยลดโหลดแรงเฉื่อยเมื่อเริ่มและหยุดทำงานได้ ประกอบและถอดประกอบได้ง่าย
ชนิดมอเตอร์ที่ใช้งานได้: แนะนำสำหรับสเต็ปปิ้งมอเตอร์และมอเตอร์แบบยูนิเวอร์แซล
 

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์ข้อต่อเพลา

คุณสมบัติของจอว์ข้อต่อเพลามีดังนี้
โครงสร้างเรียบง่าย ไม่ต้องหล่อลื่น ซ่อมสะดวก ตรวจสอบง่าย ไม่ต้องบำรุงรักษา และใช้งานได้ยาวนานต่อเนื่อง
ชิ้นส่วนยูรีเทนที่มีความยืดหยุ่นเป็นชิ้นส่วนที่มีคุณสมบัติทนทานต่อการสึกหรอและทนน้ำมัน มีความจุบรรทุกสูง มีอายุการใช้งานยาวนาน ปลอดภัยและมั่นใจได้
มีคุณสมบัติที่ดีเยี่ยมในการหน่วง รองรับแรงกระแทก และเป็นฉนวนไฟฟ้า สามารถชดเชยการเบี่ยงเบนเชิงมุม เชิงรัศมี และแนวแกนได้ดี
ด้วยโครงสร้างที่เรียบง่าย ขนาดเชิงรัศมีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา และมีแรงเฉื่อยโมเมนต์เล็กน้อย ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานความเร็วปานกลางถึงความเร็วสูง
 

Drawing ระบุขนาดข้อต่อเพลา

Drawing ระบุขนาดสำหรับจอว์ข้อต่อเพลา
 
รหัสสินค้าสเปสเซอร์สเปสเซอร์
(รายการสี)
d1d1, d2d2 การเลือก (แต่ d1≤d2)LBCFGโบลท์ยึด
ประเภทประเภทDDMแรงบิดขันแน่น (N·m)
GCJC14BL(สีน้ำเงิน)
WH(สีขาว)
RD(สีแดง)
45         227613.54M20.5
20 566.3578     3010856.5M2.51
30    781012   3511101.55.510M42.5
40      101214151666251228.514M54
 
รหัสสินค้าสเปสเซอร์สเปสเซอร์
(รายการสี)
d1d1, d2d2 การเลือก (แต่ d1≤d2)LBCFGโบลท์ยึด
ประเภทประเภทDDMแรงบิดขันแน่น (N·m)
GCJCLK
GCJCRK
GCJCWK
30BL(สีน้ำเงิน)
WH(สีขาว)
RD(สีแดง)
1012   3511101.55.510M42.5
40101214151666251228.514M54
 
Drawing ระบุขนาด (รุ่นอีโคโนมี่) จอว์ข้อต่อเพลา ชนิดแคลมป์
ชิ้นส่วนวัสดุวัสดุกระบวนการชุบผิวกระบวนการชุบผิวอุปกรณ์เสริมอุปกรณ์เสริม
ฮับอะลูมิเนียมชุบอลูมิเนียมสกรูหัวจม
สเปสเซอร์ยูรีเทน

ภาพรวมของสเปคข้อต่อเพลา

· คุณสมบัติโดยรวม
การเลือกสีความแข็ง Shore A
BLสีน้ำเงิน80
WHสีขาว92
RDสีแดง98

ข้อควรระวังการใช้ข้อต่อเพลา

■ การสอบเทียบและการปรับ
1. ข้อต่อเพลาที่อนุญาตให้มีการเบี่ยงเบนของแกนได้ ทำหน้าที่ส่งกำลังการหมุนเชิงมุมและแรงบิด แต่หากค่าการเบี่ยงเบนของแกนเกินค่าที่ยอมรับได้ จะทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนหรืออายุการใช้งานสั้นลงอย่างมาก
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ทำการสอบเทียบและปรับ
2. การเบี่ยงแบนของแกนจะประกอบด้วยการเยื้องศูนย์แนวขนาน (ความคลาดเคลื่อนของความขนานระหว่างสองแกน) การเยื้องศูนย์เชิงมุม (ความคลาดเคลื่อนของมุมระหว่างสองแกน) และแอมพลิจูดตามแนวแกน (การเคลื่อนที่ตามแนวแกนของเพลา)
กรุณาสอบเทียบและปรับตั้งเพลาให้ค่าการเบี่ยงเบนของแกนน้อยกว่าค่าที่ยอมรับได้ที่ระบุอยู่ในตารางประสิทธิภาพและขนาดของแต่ละสินค้า
3. ค่าที่ยอมรับได้ของการเบี่ยงเบนของแกนที่ระบุอยู่ในตารางประสิทธิภาพและขนาด เป็นค่าในกรณีที่เพียงการเยื้องศูนย์แนวขนาน การเยื้องศูนย์เชิงมุม หรือแอมพลิจูดตามแนวแกนเกิดขึ้นเพียงชนิดเดียวเท่านั้น ในกรณีที่มีการเบี่ยงเบนของแกนเกิดขึ้นมากกว่าหนึ่งชนิดพร้อมกัน ค่าที่ยอมรับได้ข้างต้นจะเหลือเพียงครึ่งหนึ่งเท่านั้น
4. การเบี่ยงเบนของแกนจะไม่เพียงเกิดขึ้นเมื่อประกอบอุปกรณ์เท่านั้น แต่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากแรงสั่นสะเทือน การขยายตัวเนื่องด้วยความร้อน และการสึกหรอของตลับปืนในการใช้งานด้วยเช่นกัน ดังนั้นจึงแนะนำให้ตั้งค่าการเบี่ยงเบนของแกนให้มีค่าต่ำกว่า 1/3 ของค่าที่ยอมรับได้
 

ตัวอย่างการใช้งานข้อต่อเพลา

ตัวอย่างการใช้งานของข้อต่อเพลา 1) มอเตอร์ × เกียร์ตัวอย่างการใช้งานของข้อต่อเพลา 2) มอเตอร์ × บอลสกรู
ตัวอย่างการใช้งานของข้อต่อเพลา 1: มอเตอร์ × เกียร์ตัวอย่างการใช้งานของข้อต่อเพลา 2: มอเตอร์ × บอลสกรู
 
ตัวอย่างการใช้งานของข้อต่อเพลา 3) มอเตอร์ × เอ็นโค้ดเดอร์ตัวอย่างการใช้งานของข้อต่อเพลา 4) มอเตอร์ × เครื่องวัดทดสอบ
ตัวอย่างการใช้งานของข้อต่อเพลา 3: มอเตอร์ × เอ็นโค้ดเดอร์ตัวอย่างการใช้งานของข้อต่อเพลา 4: มอเตอร์ × เครื่องวัดทดสอบ

วิธีการใช้งานข้อต่อเพลา

■ วิธีการติดตั้ง
ขั้นตอนที่ 1 ใส่ข้อต่อเพลา
ตรวจดูให้แน่ใจว่าคลายเกลียวโบลท์ยึดแล้ว จากนั้นกำจัดฝุ่น สิ่งแปลกปลอม และน้ำมันออกจากเพลาและรูข้อต่อเพลา
หลังจากนั้น เมื่อสอดข้อต่อเข้ากับเพลา กรุณาระวังอย่าให้ส่วนดิสก์ได้รับแรงเค้นมากเกิน เช่น การบีบอัดหรือความตึง
ขั้นตอนที่ 2 ใช้ตัวยึดเพื่อปรับ
กรุณาใช้ตัวยึดเพื่อปรับและยึดความร่วมศูนย์ของดุมด้านซ้ายและด้านขวาของข้อต่อเพลาให้มีความแม่นยำสูง
ขั้นตอนที่ 3 ยืนยันการเยื้องศูนย์แนวขนานและการเยื้องศูนย์เชิงมุมอย่างง่าย
ในขณะที่โบลท์ไม่ได้ขันเข้า ให้เลื่อนข้อต่อเพลาไปมาในแนวแกนและตรวจยืนยันว่าสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างราบรื่น
จากนั้นลองหมุนข้อต่อเพลาเพื่อตรวจสอบดูว่าสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างราบรื่น
สำหรับข้อต่อเพลาชนิดดิสก์เดี่ยวจะไม่อนุญาตให้มีการเยื้องศูนย์แนวขนานได้ ดังนั้นทำการยึดและกำหนดตำแหน่งให้มีความมั่นคง
การยืนยันการเยื้องศูนย์แนวขนานอย่างง่าย  การยืนยันการเยื้องศูนย์เชิงมุมอย่างง่าย

ขั้นตอนที่ 4 ติดตั้ง
กรุณาปรับระยะการสอดเข้าเพลาตามขนาด ℓ ในแคตตาล็อกสินค้า และใช้ประแจทอร์คขันตามแรงขันที่กำหนด
*หากไม่ได้แรงขันตามที่กำหนดไว้ภายในการขันครั้งเดียว ให้ขันแคลมป์ยึดด้านซ้ายและด้านขวาสลับไปมาสองหรือสามครั้ง
 

สินค้าที่เกี่ยวข้องข้อต่อเพลา

(รุ่นอีโคโนมี่) ข้อต่อเพลา GTR ชนิดยึดด้วยโบลท์/ชนิดยึดด้วยโบลท์พร้อมร่องลิ่มชิ้นส่วนบัฟเฟอร์ JAAC ของข้อต่อเพลาทรงพลัมชนิดยึดด้วยสกรูแคลมป์เป็นรูตัน (สอดคล้องกับ LK8-C)แคลมป์ ชนิดยึดด้วยสกรู SJCM
ข้อต่อเพลา GTR ชนิดยึดด้วยโบลท์/ชนิดยึดด้วยโบลท์พร้อมร่องลิ่มข้อต่อเพลาแคลมป์ ชนิดยึดด้วยสกรู

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
GCJC30-BL-8-10
GCJC30-BL-10-10
GCJC30-BL-10-12
GCJC30-BL-12-12
GCJCLK30-BL-10-10
GCJCRK30-BL-12-12
GCJCRK30-RD-12-12
GCJCRK30-WH-10-12
GCJCWK30-RD-12-12
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา 1 d1 (หรือ d)
(Ø)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา 2 d2 (หรือ d)
(Ø)
ช่วงแรงบิดยอมรับได้
(n •ม.)
แรงบิด อนุญาต
(n •ม.)
การ การเยื้องศูนย์ ด้านข้างที่อนุญาตได้
(มิลลิเมตร)
ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย
(กก. ·ตรม)
สเปเซอร์/ตัวเว้นระยะ (สี) รูปทรง รูเพลา

฿ 982.80

ECONOMY COUPLINGS SPACER 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 8103.01 ถึง 5.0040.26.2 × 10-6BL (สีน้ำเงิน)รูมาตรฐาน

฿ 982.80

ECONOMY COUPLINGS SPACER 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10103.01 ถึง 5.0040.26.2 × 10-6BL (สีน้ำเงิน)รูมาตรฐาน

฿ 982.80

ECONOMY COUPLINGS SPACER 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10123.01 ถึง 5.0040.26.2 × 10-6BL (สีน้ำเงิน)รูมาตรฐาน

฿ 982.80

ECONOMY COUPLINGS SPACER 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 12123.01 ถึง 5.0040.26.2 × 10-6BL (สีน้ำเงิน)รูมาตรฐาน

฿ 1,069.25

ECONOMY COUPLINGS SPACER 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10103.01 ถึง 5.0040.24.2 × 10-6BL (สีน้ำเงิน)รูคว้านร่องลิ่ม (ด้าน d1)

฿ 1,069.25

ECONOMY COUPLINGS SPACER 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 12123.01 ถึง 5.0040.24.2 × 10-6BL (สีน้ำเงิน)รูคว้านร่องลิ่ม (ด้าน d2)

฿ 1,069.25

ECONOMY COUPLINGS SPACER 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 121210.01 ถึง 20.0012.50.14.2 × 10-6RD (สีแดง)รูคว้านร่องลิ่ม (ด้าน d2)

฿ 1,069.25

ECONOMY COUPLINGS SPACER 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10125.01 ถึง 10.007.50.154.2 × 10-6WH (สีขาว)รูคว้านร่องลิ่ม (ด้าน d2)

฿ 1,155.70

ECONOMY COUPLINGS SPACER 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 121210.01 ถึง 20.0012.50.14.2 × 10-6RD (สีแดง)รูคว้านร่องลิ่ม (ด้าน d1/d2)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ Series เขี้ยว O.D.(Ø) 30 ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร) 35
การใช้งาน สำหรับเซอร์โว มอเตอร์ / สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ คุณสมบัติ ชนิด แรงบิด สูง / โมเมนต์ความเฉื่อยต่ำ / ฉนวนกันความร้อน สั่นสะเทือน การ การเยื้องศูนย์ อนุญาต การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์ / การ การเยื้องศูนย์ ตาม แนว ตามแนวแกน
ช่วง อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบ / นาที) 4001 ถึง 10000 วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ อะลูมิเนียม การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต(องศา) 1
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน ตัวเครื่อง หลัก ช่วงการเยื้องศูนย์ด้านข้างที่ยอมรับได้(มิลลิเมตร) 0.02 ถึง 0.2 อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบ / นาที) 21000
วัสดุ บัฟเฟอร์ โพลียูรีเทน อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -20:: 60 การเยื้องศูนย์ตามแนวแกนยอมรับได้(มิลลิเมตร) +1.0
วิธีการขัน เพลา ให้แน่น โบลท์ยึด

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

คำถาม: คุณสมบัติของจอว์คัปปลิ้งมีอะไรบ้าง?
ตอบ: จอว์คัปปลิ้งมีคุณสมบัติดูดซับการสั่นสะเทือน ชดเชยการเบี่ยงเบนเชิงรัศมีและเชิงมุมได้ ไม่จำเป็นต้องมีการบำรุงรักษา มีความทนน้ำมันและเป็นฉนวนไฟฟ้า
คำถาม: สามารถนำจอว์คัปปลิ้งไปใช้งานได้อย่างไรบ้าง?
ตอบ: ชนิดมอเตอร์ที่ใช้งานได้สำหรับจอว์คัปปลิ้ง: แนะนำสำหรับสเต็ปปิ้งมอเตอร์และมอเตอร์แบบยูนิเวอร์แซล
คำถาม: มีวิธีการเลือกใช้ตามวัตถุประสงค์ สภาพแวดล้อม และเงื่อนไขการทำงานอย่างไร?
ตอบ: กรุณาดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ของ MISUMI
คำถาม: คัปปลิ้งคืออะไร?
ตอบ: คัปปลิ้งเป็นชิ้นส่วนที่เชื่อมต่อระหว่างตัวชิ้นส่วนที่มีการหมุนทั้งสองตัว (เพลามอเตอร์, บอลสกรู ฯลฯ) และมีหน้าที่ส่งกำลังแรงบิด ช่วยลดการปรับตั้งขณะประกอบโดยการยับยั้งการเบี่ยงเบนของแกน (การเยื้องศูนย์แนวขนาน การเยื้องศูนย์เชิงมุม และแอมพลิจูดตามแนวแกน) ระหว่างตัวชิ้นส่วนที่มีการหมุน และในกรณีที่เกิดการโอเวอร์โหลด คัปปลิ้งจะถูกทำลายลงและปลดการเชื่อมต่อของตัวชิ้นส่วนที่มีการหมุนออกจากกันเพื่อช่วยป้องกันอุปกรณ์ทั้งชิ้นและส่วนผลิตกำลังที่มีราคาแพง

ดูคำถามที่พบบ่อยเพิ่มเติม (1) ปิด