(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เนื่องจากหัวสตัดและเพลามีการเยื้องศูนย์ของลูกเบี้ยว จึงเป็นไปได้ที่จะปรับตำแหน่งอย่างละเอียดด้วยการหมุนสตัด สำหรับการสั่งซื้อ 51 ชิ้นขึ้นไป ราคาจะลดลง 20%
รูปทรง | \r\nชนิด | \r\n[M] วัสดุ | \r\n[ A ]อุปกรณ์เสริม | \r\n|||
รูหกเหลี่ยมบนหัว (d6 ถึง 10) | \r\nรูหกเหลี่ยมบนหัวและเกลียว (d12 ถึง 16) | \r\n|||||
ไม่มีซีล | \r\nมีซีล | \r\nไม่มีซีล | \r\nมีซีล | \r\n|||
ผิวโค้ง | \r\nCUAP | \r\nCFUAP | \r\nCUAPH | \r\nCFUAPH | \r\nSUJ2 | \r\nนัทหกเหลี่ยม 1 ชิ้น (S45C การชุบออกไซด์สีดำ) | \r\n
รหัสสินค้า | \r\n— | \r\nD | \r\n
CUAP8 | \r\n— | \r\n19 | \r\n
รหัสสินค้า | \r\nD (เลือกได้) | \r\nM×พิตช์ | \r\nℓ | \r\nB | \r\nB1 | \r\nL | \r\nR | \r\nf (ต่ำสุด) | \r\nH | \r\ne (ความเยื้องศูนย์) | \r\nมวล (ก.) | \r\nขันแน่น แรงบิด (N·cm) (สูงสุด) | \r\nสอดคล้องตามมาตรฐาน | \r\n|||||
ชนิด | \r\ndh7 ค่าความเผื่อ | \r\nCFUAP | \r\nCUAP | \r\nCFUAPH | \r\nCUAPH | \r\n|||||||||||||
(มีซีล) CFUAP (ไม่มีซีล) CUAP | \r\n6 | \r\n0 - 0.012 | \r\n16 | \r\n6 × 1.0 | \r\n9 | \r\n11 | \r\n12 | \r\n28 | \r\n0.5 | \r\n11 | \r\n3 | \r\n0.25 | \r\n18.5 | \r\n2.94 | \r\n● | \r\n● | \r\n— | \r\n— | \r\n
8 | \r\n0 - 0.015 | \r\n19 | \r\n8 × 1.25 | \r\n11 | \r\n11 | \r\n12 | \r\n32 | \r\n0.5 | \r\n13 | \r\n4 | \r\n0.25 | \r\n28.5 | \r\n7.84 | \r\n● | \r\n● | \r\n— | \r\n— | \r\n|
10 | \r\n0 - 0.015 | \r\n22 | \r\n10 × 1.25 | \r\n13 | \r\n12 | \r\n13 | \r\n36 | \r\n1 | \r\n15 | \r\n5 | \r\n0.3 | \r\n45 | \r\n16.7 | \r\n● | \r\n● | \r\n— | \r\n— | \r\n|
10 | \r\n0 - 0.015 | \r\n26 | \r\n10 × 1.25 | \r\n13 | \r\n12 | \r\n13 | \r\n36 | \r\n1 | \r\n15 | \r\n5 | \r\n0.3 | \r\n60 | \r\n16.7 | \r\n● | \r\n● | \r\n— | \r\n— | \r\n|
(มีซีล) CFUAPH (ไม่มีซีล) CUAPH | \r\n12 | \r\n0 - 0.018 | \r\n30 | \r\n12 × 1.5 | \r\n14 | \r\n14 | \r\n15 | \r\n40 | \r\n1.5 | \r\n20 | \r\n6 | \r\n0.4 | \r\n105 | \r\n29.4 | \r\n— | \r\n— | \r\n● | \r\n● | \r\n
12 | \r\n0 - 0.018 | \r\n32 | \r\n12 × 1.5 | \r\n14 | \r\n14 | \r\n15 | \r\n40 | \r\n1.5 | \r\n20 | \r\n6 | \r\n0.4 | \r\n115 | \r\n29.4 | \r\n— | \r\n— | \r\n● | \r\n● | \r\n|
16 | \r\n0 - 0.018 | \r\n35 | \r\n16 × 1.5 | \r\n18 | \r\n18 | \r\n19.5 | \r\n52 | \r\n1.5 | \r\n24 | \r\n6 | \r\n0.5 | \r\n205 | \r\n70.6 | \r\n— | \r\n— | \r\n● | \r\n● | \r\n|
18 | \r\n0 - 0.018 | \r\n40 | \r\n18 × 1.5 | \r\n20 | \r\n20 | \r\n21.5 | \r\n58 | \r\n1.5 | \r\n26 | \r\n6 | \r\n0.6 | \r\n295 | \r\n98 | \r\n— | \r\n— | \r\n● | \r\n● | \r\n|
20 | \r\n0 -0.021 | \r\n47 | \r\n20 × 1.5 | \r\n22 | \r\n24 | \r\n25.5 | \r\n66 | \r\n1.5 | \r\n36 | \r\n8 | \r\n0.7 | \r\n450 | \r\n137 | \r\n— | \r\n— | \r\n● | \r\n● | \r\n|
20 | \r\n0 -0.021 | \r\n52 | \r\n20 × 1.5 | \r\n22 | \r\n24 | \r\n25.5 | \r\n66 | \r\n1.5 | \r\n36 | \r\n8 | \r\n0.7 | \r\n525 | \r\n137 | \r\n— | \r\n— | \r\n● | \r\n● | \r\n|
24 | \r\n0 -0.021 | \r\n62 | \r\n24 × 1.5 | \r\n25 | \r\n29 | \r\n30.5 | \r\n80 | \r\n1.5 | \r\n40 | \r\n8 | \r\n0.8 | \r\n915 | \r\n245* | \r\n— | \r\n— | \r\n● | \r\n● | \r\n|
24 | \r\n0 -0.021 | \r\n72 | \r\n24 × 1.5 | \r\n25 | \r\n29 | \r\n30.5 | \r\n80 | \r\n1.5 | \r\n40 | \r\n8 | \r\n0.8 | \r\n1150 | \r\n245* | \r\n— | \r\n— | \r\n● | \r\n● | \r\n|
30 | \r\n0 -0.021 | \r\n80 | \r\n30 × 1.5 | \r\n32 | \r\n35 | \r\n37 | \r\n100 | \r\n2 | \r\n46 | \r\n8 | \r\n1 | \r\n1880 | \r\n480* | \r\n— | \r\n— | \r\n● | \r\n● | \r\n|
30 | \r\n0 -0.021 | \r\n85 | \r\n30 × 1.5 | \r\n32 | \r\n35 | \r\n37 | \r\n100 | \r\n2 | \r\n46 | \r\n8 | \r\n1 | \r\n1950 | \r\n480* | \r\n— | \r\n— | \r\n● | \r\n● | \r\n|
30 | \r\n0 -0.021 | \r\n90 | \r\n30 × 1.5 | \r\n32 | \r\n35 | \r\n37 | \r\n100 | \r\n2 | \r\n46 | \r\n8 | \r\n1 | \r\n2000 | \r\n480* | \r\n— | \r\n— | \r\n● | \r\n● | \r\n
D | \r\nค่าพิกัดความเผื่อ | \r\n
16 | \r\n0 - 0.008 | \r\n
19 to 30 | \r\n0 - 0.009 | \r\n
32, 35 | \r\n0 - 0.011 | \r\n
d-D | \r\nทั่วไป | \r\nโหลดหนัก | \r\n|||||||||||||
ไดนามิกพื้นฐาน โหลดพิกัด C (kN) | \r\nโหลดไฟฟ้า คงที่พื้นฐาน ค่าพิกัด คร (kN) | \r\nสูงสุดที่อนุญาต โหลด (kN) | \r\nราง โหลดไฟฟ้า ความจุ (kN) | \r\nสูงสุด การหมุน ความเร็ว (รอบต่อนาที) | \r\nมวล (ก.) | \r\nไดนามิกพื้นฐาน โหลดพิกัด C (kN) | \r\nพื้นฐานคงที่ โหลดพิกัด คร (kN) | \r\nสูงสุดที่อนุญาต โหลด (kN) | \r\nราง โหลดไฟฟ้า ความจุ (kN) | \r\nความเร็วรอบ ขีดจำกัด (มีซีล) (รอบต่อนาที) | \r\nมวล (ก.) | \r\n||||
มีซีล | \r\nไม่มีซีล | \r\n||||||||||||||
ผิวโค้ง | \r\nแบน | \r\nผิวโค้ง | \r\nแบน | \r\n||||||||||||
3-10 | \r\n1.47 | \r\n1.18 | \r\n0.36 | \r\n0.37 | \r\n1.37 | \r\n32900 | \r\n47000 | \r\n4.5 | \r\n— | \r\n— | \r\n— | \r\n— | \r\n— | \r\n— | \r\n— | \r\n
4-12 | \r\n2.06 | \r\n2.05 | \r\n0.78 | \r\n0.47 | \r\n1.76 | \r\n25900 | \r\n37000 | \r\n7.5 | \r\n— | \r\n— | \r\n— | \r\n— | \r\n— | \r\n— | \r\n— | \r\n
5-13 | \r\n3.14 | \r\n2.77 | \r\n1.42 | \r\n0.53 | \r\n2.25 | \r\n20300 | \r\n29000 | \r\n10.5 | \r\n— | \r\n— | \r\n— | \r\n— | \r\n— | \r\n— | \r\n— | \r\n
6-16 | \r\n3.59 | \r\n3.58 | \r\n2.11 | \r\n1.08 | \r\n3.43 | \r\n17500 | \r\n25000 | \r\n18.5 | \r\n6.94 | \r\n8.5 | \r\n2.11 | \r\n1.08 | \r\n3.43 | \r\n7700 | \r\n19 | \r\n
8-19 | \r\n4.17 | \r\n4.65 | \r\n4.73 | \r\n1.37 | \r\n4.02 | \r\n14000 | \r\n20000 | \r\n28.5 | \r\n8.13 | \r\n11.2 | \r\n4.73 | \r\n1.37 | \r\n4.02 | \r\n6090 | \r\n29 | \r\n
10-22 | \r\n5.33 | \r\n6.78 | \r\n5.81 | \r\n1.67 | \r\n4.7 | \r\n11900 | \r\n17000 | \r\n45 | \r\n9.42 | \r\n14.3 | \r\n5.81 | \r\n1.67 | \r\n4.7 | \r\n5040 | \r\n46 | \r\n
10-26 | \r\n2.06 | \r\n5.49 | \r\n60 | \r\n2.06 | \r\n5.49 | \r\n61 | \r\n|||||||||
12-30 | \r\n7.87 | \r\n9.79 | \r\n9.37 | \r\n2.45 | \r\n7.06 | \r\n9800 | \r\n14000 | \r\n105 | \r\n13.4 | \r\n19.8 | \r\n9.37 | \r\n2.45 | \r\n7.06 | \r\n4060 | \r\n107 | \r\n
12-32 | \r\n2.74 | \r\n7.45 | \r\n115 | \r\n2.74 | \r\n7.45 | \r\n117 | \r\n|||||||||
16-35 | \r\n12 | \r\n18.3 | \r\n17.3 | \r\n3.14 | \r\n11.2 | \r\n7000 | \r\n10000 | \r\n205 | \r\n20.6 | \r\n37.6 | \r\n17.3 | \r\n3.14 | \r\n11.2 | \r\n3150 | \r\n207 | \r\n
18-40 | \r\n14.7 | \r\n25.2 | \r\n26.1 | \r\n3.72 | \r\n14.4 | \r\n5950 | \r\n8500 | \r\n295 | \r\n25.2 | \r\n51.3 | \r\n26.1 | \r\n3.72 | \r\n14.4 | \r\n2660 | \r\n300 | \r\n
20-47 | \r\n20.7 | \r\n34.8 | \r\n32.1 | \r\n7.15 | \r\n21 | \r\n4900 | \r\n7000 | \r\n450 | \r\n33.2 | \r\n64.8 | \r\n32.1 | \r\n7.15 | \r\n21 | \r\n2380 | \r\n455 | \r\n
20-52 | \r\n8.23 | \r\n23.2 | \r\n525 | \r\n8.23 | \r\n23.2 | \r\n530 | \r\n|||||||||
24-62 | \r\n30.6 | \r\n53.2 | \r\n49.5 | \r\n10.5 | \r\n34.2 | \r\n4550 | \r\n6500 | \r\n915 | \r\n46.7 | \r\n92.9 | \r\n49.5 | \r\n10.5 | \r\n34.2 | \r\n2030 | \r\n925 | \r\n
24-72 | \r\n12.9 | \r\n39.8 | \r\n1150 | \r\n12.9 | \r\n39.8 | \r\n1160 | \r\n|||||||||
30-80 | \r\n45.4 | \r\n87.6 | \r\n73.7 | \r\n14.9 | \r\n52.6 | \r\n3500 | \r\n5000 | \r\n1880 | \r\n67.6 | \r\n145 | \r\n73.7 | \r\n14.9 | \r\n52.6 | \r\n1610 | \r\n1890 | \r\n
30-85 | \r\n16.1 | \r\n56 | \r\n1950 | \r\n16.1 | \r\n56 | \r\n1960 | \r\n|||||||||
30-90 | \r\n17.3 | \r\n59.3 | \r\n2000 | \r\n17.3 | \r\n59.3 | \r\n2010 | \r\n
รหัสสินค้า |
---|
CFUAP6-16 |
CFUAP8-19 |
CFUAP10-22 |
CFUAP10-26 |
CFUAPH12-30 |
CFUAPH12-32 |
CFUAPH16-35 |
CUAP6-16 |
CUAP8-19 |
CUAP10-22 |
CUAP10-26 |
CUAPH12-30 |
CUAPH12-32 |
CUAPH16-35 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | ความกว้าง B (มิลลิเมตร) | วิธีการขัน | สตัด สกรู ขนาดเกลียว (M) (มิลลิเมตร) | อัตรารับโหลดพื้นฐาน cr (ไดนามิก) (กิโลนิวตัน) | การ ประเมิน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน (คงที่) (กิโลนิวตัน) | ความเร็วรอบอนุญาต (รอบต่อนาที) | ซีล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 770.72 | CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 16 | 11 | รูหกเหลี่ยม บน หัว | M6 | 3.59 | 3.58 | 17500 | มีให้ | |
฿ 828.28 ฿ 541.12 | CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 19 | 11 | รูหกเหลี่ยม บน หัว | M8 | 4.17 | 4.65 | 14000 | มีให้ | ||
฿ 857.06 ฿ 545.78 | CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 22 | 12 | รูหกเหลี่ยม บน หัว | M10 x 1.25 | 5.33 | 6.78 | 11900 | มีให้ | ||
฿ 914.63 ฿ 569.36 | CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 26 | 12 | รูหกเหลี่ยม บน หัว | M10 x 1.25 | 5.33 | 6.78 | 11900 | มีให้ | ||
฿ 1,501.50 | CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 30 | 14 | ซ็อกเก็ตหกเหลี่ยมบนหัวและเกลียวท้าย | M12 x 1.5 | 7.87 | 9.79 | 9800 | มีให้ | |
฿ 1,583.40 | CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 32 | 14 | ซ็อกเก็ตหกเหลี่ยมบนหัวและเกลียวท้าย | M12 x 1.5 | 7.87 | 9.79 | 9800 | มีให้ | |
฿ 1,706.25 | CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 35 | 18 | ซ็อกเก็ตหกเหลี่ยมบนหัวและเกลียวท้าย | M16 x 1.5 | 12 | 18.3 | 7000 | มีให้ | |
฿ 598.03 | CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 16 | 11 | รูหกเหลี่ยม บน หัว | M6 | 3.59 | 3.58 | 25000 | ไม่มีให้ | |
฿ 626.81 ฿ 442.34 | CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 19 | 11 | รูหกเหลี่ยม บน หัว | M8 | 4.17 | 4.65 | 20000 | ไม่มีให้ | ||
฿ 655.59 | CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 22 | 12 | รูหกเหลี่ยม บน หัว | M10 x 1.25 | 5.33 | 6.78 | 17000 | ไม่มีให้ | ||
฿ 684.37 | CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 26 | 12 | รูหกเหลี่ยม บน หัว | M10 x 1.25 | 5.33 | 6.78 | 17000 | ไม่มีให้ | |
฿ 1,178.45 | CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 30 | 14 | ซ็อกเก็ตหกเหลี่ยมบนหัวและเกลียวท้าย | M12 x 1.5 | 7.87 | 9.79 | 9800 | มีให้ | |
฿ 1,219.40 | CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 32 | 14 | ซ็อกเก็ตหกเหลี่ยมบนหัวและเกลียวท้าย | M12 x 1.5 | 7.87 | 9.79 | 9800 | มีให้ | |
฿ 1,301.30 | CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 35 | 18 | ซ็อกเก็ตหกเหลี่ยมบนหัวและเกลียวท้าย | M16 x 1.5 | 12 | 18.3 | 7000 | มีให้ |
กำลังโหลด …
ซีล | \r\nวัสดุ | \r\nรหัสรุ่นเก่า (รูหกเหลี่ยม บน หัว) | \r\nรหัสรุ่นใหม่ (รูหกเหลี่ยม บน หัว และ เกลียว) | \r\n
มีซีล | \r\nSUJ2 | \r\nCFUAP | \r\nCFUAPH | \r\n
ไม่มีซีล | \r\nCUAP | \r\nCUAPH | \r\n
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | ผู้ติดตาม หัวล็อค | ชนิดลูกกลิ้ง | ผิวโค้ง | ประเภท ลูกเบี้ยว | ตัน ผิดปกติ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | SUJ2 | ขนาดมาตรฐาน | ระบบ เมตริก | เคลือบฉนวน โรเลอร์ | ไม่มี |
เพลา | มี | วิธียึดลูกปืนเข็ม | รีเทนเนอร์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง