(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
นี่คือ แผ่นโลหะ แผ่น ทรงกลมที่คุณสามารถเลือกได้ระหว่างเหล็ก อะลูมิเนียม หรือ สเตนเลส สามารถระบุขนาดได้สูงสุด เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. 300 มม.
รหัสรุ่น/ Part number | [M]วัสดุ | [S]กระบวนการเตรียมผิว | |
ชนิด | สัญลักษณ์ วัสดุ | ||
BFHAF | SP | SPCC [ ! ] | - |
SPB | การชุบออกไซด์สีดำ | ||
SPU | ไตรวาเลนท์โครเมต (ใส) | ||
SPK | ไตรวาเลนท์โครเมต (สีดำ) | ||
AM | A5052 [NG] | - | |
AMW | Anodize (ชัดเจน) | ||
AMB | Anodize (สีดำ) | ||
SUD | SUS304 (2B) | - |
รหัสรุ่น/ Part number | - | A | - | T | - | D | - | Q | - | รูระบุรหัสค่าเล็กน้อย | ||
ชนิด | - | สัญลักษณ์ วัสดุ | ||||||||||
BFHAF | - | SP | - | A200 | - | T2.3 | - | Q100 | - | N5 |
รหัสรุ่น/ Part number | ระบุการเพิ่มขึ้น 1 มม | การเลือก | Q | สเปค | |||
ชนิด | สัญลักษณ์ วัสดุ | A | T | รหัส / วิธีการระบุ | |||
BFHAF | SP SPB SPU SPK AM AMW AMB SUD | 30 ถึง 300 | SPCC (SPHC) 1.0 1.2 1.6 2.3 3.2 4.5 6.0 | A5052 1.5 2.0 3.0 | SUS304 1.0 1.5 2.0 3.0 4.0 | ระบุ เพิ่มขึ้น 0.1 มม | N (รู สลักเกลียว ) [! ] 3, 4, 5, 6, 8, 10 |
M (ชนิดมีรูต๊าปเกลียว หลุม) 3, 4, 5, 6, 8, 10 |
ไม่มี ค่า ระบุ | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
รูทะลุ เส้นผ่าศูนย์กลาง รู (d) | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 9 | 11 |
รหัสสินค้า |
---|
BFHAF-AM-A[30-300/1]-T[1.5,2,3] |
BFHAF-AMB-A[30-300/1]-T[1.5,2,3] |
BFHAF-AMW-A[30-300/1]-T[1.5,2,3] |
BFHAF-SP-A[30-300/1]-T[1,1.2,1.6,2.3,3.2,4.5,6] |
BFHAF-SPB-A[30-300/1]-T[1,1.2,1.6,2.3,3.2,4.5,6] |
BFHAF-SPK-A[30-300/1]-T[1,1.2,1.6,2.3,3.2,4.5,6] |
BFHAF-SPU-A[30-300/1]-T[1,1.2,1.6,2.3,3.2,4.5,6] |
BFHAF-SUD-A[30-300/1]-T[1,1.5,2,3,4] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | ความหนาของ แผ่นเพลท T (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | SHEET METAL BRACKET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | A5052 | ไม่มี | 30 ~ 300 | 1.5 ~ 3 | ||
- | SHEET METAL BRACKET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | A5052 | อโนไดซ์สีดำ | 30 ~ 300 | 1.5 ~ 3 | ||
- | SHEET METAL BRACKET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | A5052 | เคลียร์อโนไดซ์ | 30 ~ 300 | 1.5 ~ 3 | ||
- | SHEET METAL BRACKET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SPCC(SPHC) | ไม่มี | 30 ~ 300 | 1 ~ 6 | ||
- | SHEET METAL BRACKET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | SPCC(SPHC) | การรมดำ Black Oxide | 30 ~ 300 | 1 ~ 6 | ||
- | SHEET METAL BRACKET | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | SPCC(SPHC) | ไตรวาเลนท์โครเมต (สีดำ) | 30 ~ 300 | 1 ~ 6 | ||
- | SHEET METAL BRACKET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | SPCC(SPHC) | ไตรวาเลนท์โครเมต (สีขาว) | 30 ~ 300 | 1 ~ 6 | ||
- | SHEET METAL BRACKET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SUS304(2B) | ไม่มี | 30 ~ 300 | 1 ~ 4 |
กำลังโหลด …
ชนิด | BFHAF |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง