(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
นี่คือ ฉากยึดโลหะ แผ่น ตัว Z ที่คุณสามารถเลือกได้ตั้งแต่เหล็ก อะลูมิเนียม หรือ สเตนเลส เราขอเสนอรูปแบบรูสำหรับใช้งานทั่วไป สามารถระบุขนาดได้อย่างอิสระ
รหัสรุ่น/ Part number | [M]วัสดุ | [S]กระบวนการเตรียมผิว | |
ชนิด | สัญลักษณ์ วัสดุ | ||
SWBDS | SP | SPCC [ ! ] | - |
SPB | การชุบออกไซด์สีดำ | ||
SPU | [! ] ไตรวาเลนท์โครเมต (ชัดเจน) | ||
SPK | ไตรวาเลนท์โครเมต (สีดำ) | ||
AM | A5052 | - | |
AMW | Anodize (ชัดเจน) | ||
AMB | Anodize (สีดำ) | ||
SUD | SUS304 (2B) | - |
รหัสรุ่น/ Part number | - | A | - | B | - | T | - | H | - | J | - | X | - | Y | - | W | - | สเปค (1) รหัสค่าเล็กน้อย | - | K | - | F | - | E | - | S | - | G | - | สเปค (2) รหัสค่าเล็กน้อย | - | D | ||
ชนิด | - | สัญลักษณ์ วัสดุ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SWBDS | - | SP | - | A80 | - | B40 | - | T3.2 | - | H30 | - | J40 | - | X20 | - | Y10 | - | W20 | - | N4 | - | K8 | - | F40 | - | E10 | - | S6 | - | G28 | - | MA3 |
รหัสรุ่น/ Part number | ระบุการเพิ่มขึ้น 1 มม | การเลือก | เพิ่มขึ้น 1 มม | J | X | Y | W | สเปค รู (1) | K | F | E | S | G | สเปค หลุม (2) | ||||
ชนิด | สัญลักษณ์ วัสดุ | A | B | T | H | รหัส / วิธีการระบุ | รหัส / วิธีการระบุ | |||||||||||
SWBDS | SP SPB SPU SPK AM AMW AMB SUD | 20 ถึง 200 [ ! ] | 10 ถึง 200 | SPCC (SPHC) 1.6 2.3 3.2 4.5 6.0 | A5052 1.5 2.0 3.0 | SUS304 1.5 2.0 3.0 4.0 | 10 ถึง 100 | ระบุ เพิ่มขึ้น 0.1 มม | N (รู สลักเกลียว ) [! ] 0, 3, 4, 5, 6, 8, 10 | ระบุ เพิ่มขึ้น 0.1 มม [! ] k≤nx5 | NA (รู สลักเกลียว ) [! ] 0, 3, 4, 5, 6, 8, 10 | |||||||
MA (รูต๊าปเกลียว) 0, 3, 4, 5, 6, 8, 10 | ||||||||||||||||||
[! ] เมื่อT≥3.0, A≥30 | ||||||||||||||||||
[! ] หากตำแหน่งของรูที่ระบุนั้นอยู่ใกล้กับขอบรูอาจจะเสียรูป แต่จะถูก ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ตามที่ระบุไว้หากภายในขอบเขตการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร |
ค่า สเปค N, NA | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
รูทะลุ เส้นผ่าศูนย์กลาง รู (d) | (ไม่มีรู) | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 9 | 11 |
รหัสสินค้า |
---|
SWBDS-AM-A[20-200/1]-B[10-200/1]-[1.5,2,3] |
SWBDS-AM-A[20-200/1]-B[10-200/1]-T[1.5,2,3] |
SWBDS-AMB-A[20-200/1]-B[10-200/1]-[1.5,2,3] |
SWBDS-AMB-A[20-200/1]-B[10-200/1]-T[1.5,2,3] |
SWBDS-AMW-A[20-200/1]-B[10-200/1]-[1.5,2,3] |
SWBDS-AMW-A[20-200/1]-B[10-200/1]-T[1.5,2,3] |
SWBDS-SP-A[20-200/1]-B[10-200/1]-[1.6,2.3,3.2,4.5,6] |
SWBDS-SP-A[20-200/1]-B[10-200/1]-T[1.6,2.3,3.2,4.5,6] |
SWBDS-SPB-A[20-200/1]-B[10-200/1]-[1.6,2.3,3.2,4.5,6] |
SWBDS-SPB-A[20-200/1]-B[10-200/1]-T[1.6,2.3,3.2,4.5,6] |
SWBDS-SPK-A[20-200/1]-B[10-200/1]-T[1.6,2.3,3.2,4.5,6] |
SWBDS-SPU-A[20-200/1]-B[10-200/1]-[1.6,2.3,3.2,4.5,6] |
SWBDS-SPU-A[20-200/1]-B[10-200/1]-T[1.6,2.3,3.2,4.5,6] |
SWBDS-SUD-A[20-200/1]-B[10-200/1]-[1.5,2,3,4] |
SWBDS-SUD-A[20-200/1]-B[10-200/1]-T[1.5,2,3,4] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | ก (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) | T (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | SHEET METAL BRACKET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | A5052 | ไม่มี | 20 ~ 200 | 10 ~ 200 | 1.5 ~ 3 | ||
- | SHEET METAL BRACKET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | A5052 | ไม่มี | 20 ~ 200 | 10 ~ 200 | 1.5 ~ 3 | ||
- | SHEET METAL BRACKET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | A5052 | อโนไดซ์สีดำ | 20 ~ 200 | 10 ~ 200 | 1.5 ~ 3 | ||
- | SHEET METAL BRACKET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | A5052 | อโนไดซ์สีดำ | 20 ~ 200 | 10 ~ 200 | 1.5 ~ 3 | ||
- | SHEET METAL BRACKET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | A5052 | เคลียร์อโนไดซ์ | 20 ~ 200 | 10 ~ 200 | 1.5 ~ 3 | ||
- | SHEET METAL BRACKET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | A5052 | เคลียร์อโนไดซ์ | 20 ~ 200 | 10 ~ 200 | 1.5 ~ 3 | ||
- | SHEET METAL BRACKET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SPCC(SPHC) | ไม่มี | 20 ~ 200 | 10 ~ 200 | 1.6 ~ 6 | ||
- | SHEET METAL BRACKET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SPCC(SPHC) | ไม่มี | 20 ~ 200 | 10 ~ 200 | 1.6 ~ 6 | ||
- | SHEET METAL BRACKET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | SPCC(SPHC) | การรมดำ Black Oxide | 20 ~ 200 | 10 ~ 200 | 1.6 ~ 6 | ||
- | SHEET METAL BRACKET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | SPCC(SPHC) | การรมดำ Black Oxide | 20 ~ 200 | 10 ~ 200 | 1.6 ~ 6 | ||
- | SHEET METAL BRACKET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | SPCC(SPHC) | ไตรวาเลนท์โครเมต (สีดำ) | 20 ~ 200 | 10 ~ 200 | 1.6 ~ 6 | ||
- | SHEET METAL BRACKET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | SPCC(SPHC) | ไตรวาเลนท์โครเมต (สีขาว) | 20 ~ 200 | 10 ~ 200 | 1.6 ~ 6 | ||
- | SHEET METAL BRACKET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | SPCC(SPHC) | ไตรวาเลนท์โครเมต (สีขาว) | 20 ~ 200 | 10 ~ 200 | 1.6 ~ 6 | ||
- | SHEET METAL BRACKET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SUS304(2B) | ไม่มี | 20 ~ 200 | 10 ~ 200 | 1.5 ~ 4 | ||
- | SHEET METAL BRACKET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SUS304(2B) | ไม่มี | 20 ~ 200 | 10 ~ 200 | 1.5 ~ 4 |
กำลังโหลด …
ชนิด | SWBDS |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง