(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
นี่คือ ฉากยึดโลหะ แผ่น ตัว Z ที่คุณสามารถเลือกได้ตั้งแต่เหล็ก อะลูมิเนียม หรือ สเตนเลส เราขอเสนอรูปแบบรูสำหรับใช้งานทั่วไป สามารถระบุขนาดได้อย่างอิสระ
รหัสสินค้า | [M] วัสดุ | [ S ]กระบวนการชุบผิว | |
รุ่น | สัญลักษณ์วัสดุ | ||
SWBZS | SP | SPCC [ ! ] | — |
SPB | การรมดำ Black Oxide | ||
SPU | ไตรวาเลนท์โครเมต (ใส) | ||
SPK | ไตรวาเลนท์โครเมต (สีดำ) | ||
AM | A5052 | — | |
AMW | อโนไดซ์ (ใส) | ||
AMB | อโนไดซ์ (สีดำ) | ||
SUD | SUS304 (2B) | — |
รหัสสินค้า | — | A | — | B | — | T | — | H | — | J | — | X | — | Y | — | W | — | กำหนดรู ① รหัส, ค่ากำหนด | — | K | — | F | — | E | — | S | — | G | — | กำหนดรู ② รหัส, ค่ากำหนด | — | D | ||
รุ่น | — | สัญลักษณ์วัสดุ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SWBZS | — | SP | — | A80 | — | B40 | — | T3.2 | — | H30 | — | J40 |
รหัสสินค้า | กำหนดโดยเพิ่มขึ้นครั้งละ 1 มม. | การเลือก | เพิ่มขึ้น 1 มม | J | ||||
รุ่น | สัญลักษณ์วัสดุ | A | B | T | H | |||
SWBZS | SP SPB SPU SPK AM AMW AMB SUD | 20 ~ 200 [ ! ] | 10 ~ 200 | SPCC (SPHC) 1.6 2.3 3.2 4.5 6.0 | A5052 1.5 2.0 3.0 | SUS304 1.5 2.0 3.0 4.0 | 10 ~ 100 | กำหนด เพิ่มขึ้น 0.1 มม |
[ ! ] เมื่อ T ≥ 3.0 ขนาด A ≥ 30 | ||||||||
[ ! ] หากตำแหน่งรูที่กำหนดอยู่ใกล้ขอบ รูอาจจะมีรูปทรงเพี้ยนแต่จะยังคงเจาะรูตามที่กำหนดไว้หากอยู่ภายในขอบเขตการเจาะรู |
ค่ากำหนด N, NA | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
เส้นผ่านศูนย์กลางของรูทะลุ (d) | (ไม่มีรู) | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 9 | 11 |
รหัสสินค้า |
---|
SWBZS-AM-A[20-200/1]-B[10-200/1]-[1.5,2,3] |
SWBZS-AM-A[20-200/1]-B[10-200/1]-T[1.5,2,3] |
SWBZS-AMB-A[20-200/1]-B[10-200/1]-[1.5,2,3] |
SWBZS-AMB-A[20-200/1]-B[10-200/1]-T[1.5,2,3] |
SWBZS-AMW-A[20-200/1]-B[10-200/1]-[1.5,2,3] |
SWBZS-AMW-A[20-200/1]-B[10-200/1]-T[1.5,2,3] |
SWBZS-SP-A[20-200/1]-B[10-200/1]-[1.6,2.3,3.2,4.5,6] |
SWBZS-SP-A[20-200/1]-B[10-200/1]-T[1.6,2.3,3.2,4.5,6] |
SWBZS-SPB-A[20-200/1]-B[10-200/1]-[1.6,2.3,3.2,4.5,6] |
SWBZS-SPB-A[20-200/1]-B[10-200/1]-T[1.6,2.3,3.2,4.5,6] |
SWBZS-SPK-A[20-200/1]-B[10-200/1]-T[1.6,2.3,3.2,4.5,6] |
SWBZS-SPU-A[20-200/1]-B[10-200/1]-[1.6,2.3,3.2,4.5,6] |
SWBZS-SPU-A[20-200/1]-B[10-200/1]-T[1.6,2.3,3.2,4.5,6] |
SWBZS-SUD-A[20-200/1]-B[10-200/1]-[1.5,2,3,4] |
SWBZS-SUD-A[20-200/1]-B[10-200/1]-T[1.5,2,3,4] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | ก (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) | T (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | SHEET METAL BRACKET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | A5052 | ไม่มี | 20 ~ 200 | 10 ~ 200 | 1.5 ~ 3 | ||
- | SHEET METAL BRACKET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | A5052 | ไม่มี | 20 ~ 200 | 10 ~ 200 | 1.5 ~ 3 | ||
- | SHEET METAL BRACKET | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | A5052 | อโนไดซ์สีดำ | 20 ~ 200 | 10 ~ 200 | 1.5 ~ 3 | ||
- | SHEET METAL BRACKET | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | A5052 | อโนไดซ์สีดำ | 20 ~ 200 | 10 ~ 200 | 1.5 ~ 3 | ||
- | SHEET METAL BRACKET | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | A5052 | เคลียร์อโนไดซ์ | 20 ~ 200 | 10 ~ 200 | 1.5 ~ 3 | ||
- | SHEET METAL BRACKET | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | A5052 | เคลียร์อโนไดซ์ | 20 ~ 200 | 10 ~ 200 | 1.5 ~ 3 | ||
- | SHEET METAL BRACKET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SPCC(SPHC) | ไม่มี | 20 ~ 200 | 10 ~ 200 | 1.6 ~ 6 | ||
- | SHEET METAL BRACKET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SPCC(SPHC) | ไม่มี | 20 ~ 200 | 10 ~ 200 | 1.6 ~ 6 | ||
- | SHEET METAL BRACKET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | SPCC(SPHC) | การรมดำ Black Oxide | 20 ~ 200 | 10 ~ 200 | 1.6 ~ 6 | ||
- | SHEET METAL BRACKET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | SPCC(SPHC) | การรมดำ Black Oxide | 20 ~ 200 | 10 ~ 200 | 1.6 ~ 6 | ||
- | SHEET METAL BRACKET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | SPCC(SPHC) | ไตรวาเลนท์โครเมต (สีดำ) | 20 ~ 200 | 10 ~ 200 | 1.6 ~ 6 | ||
- | SHEET METAL BRACKET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | SPCC(SPHC) | ไตรวาเลนท์โครเมต (สีขาว) | 20 ~ 200 | 10 ~ 200 | 1.6 ~ 6 | ||
- | SHEET METAL BRACKET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | SPCC(SPHC) | ไตรวาเลนท์โครเมต (สีขาว) | 20 ~ 200 | 10 ~ 200 | 1.6 ~ 6 | ||
- | SHEET METAL BRACKET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SUS304(2B) | ไม่มี | 20 ~ 200 | 10 ~ 200 | 1.5 ~ 4 | ||
- | SHEET METAL BRACKET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SUS304(2B) | ไม่มี | 20 ~ 200 | 10 ~ 200 | 1.5 ~ 4 |
กำลังโหลด …
ชนิด | SWBZS |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง