(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มีขนาดที่ต้องกำหนดน้อยกว่าสินค้าที่มีอยู่ จึงสะดวกในการเลือกรหัสสินค้า
รหัสสินค้า | [ M ] วัสดุ | [ S ] กระบวนการชุบผิว | |
รุ่น | สัญลักษณ์วัสดุ | ||
LRCDF | SS | SS400 | — |
SSB | การรมดำ Black Oxide | ||
SSM | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ||
AS | A6063 | — | |
ASW | อโนไดซ์ (ใส) | ||
ASB | อโนไดซ์ (สีดำ) | ||
SU | SUS304 | — |
รหัสสินค้า | — | T | — | A | — | B | — | L | — | V | — | S | — | กำหนดรู ① รหัส, ค่ากำหนด | — | H | — | F | — | G | — | กำหนดรู ② รหัส, ค่ากำหนด | ||
รุ่น | — | สัญลักษณ์วัสดุ | ||||||||||||||||||||||
LRCDF | — | SS | — | T6 | — | A50 | — | B50 | — | L40 | — | V25 | — | S35 | — | M5 | — | H35 | F25 | — | MA5 |
รหัสสินค้า | ขนาดภายนอก | V | S | กำหนดรู ① | H | F | กำหนดรู ② | ||||||||
T | A | B | L | ||||||||||||
รุ่น | สัญลักษณ์วัสดุ | รหัส | เส้นผ่านศูนย์กลางที่กำหนด | รหัส | เส้นผ่านศูนย์กลางที่กำหนด | รหัส | สเปค | ||||||||
LRCDF | SS SSB SSM | 5 6 | 20 25 40 50 | 20 | 25 30 40 50 60 70 80 | กำหนด เพิ่มขึ้น 0.1 มม | N [ ! ] M | 3 4 5 6 8 10 12 [ ! ]สำหรับขนาดการเจาะรู ให้ดูตารางเลือกชนิดรู | กำหนด เพิ่มขึ้น 0.1 มม | NA [ ! ] MA | 3 4 5 6 8 10 12 [ ! ]สำหรับขนาดการเจาะรู ให้ดูตารางเลือกชนิดรู | DA | 3 ถึง 30 (เพิ่มขึ้นครั้งละ 0.5 มม.) | ||
25 30 40 50 60 | 25 | ||||||||||||||
20 25 30 40 50 60 | 30 | ||||||||||||||
5 6 10 | 40 50 60 80 | 40 | 30 40 50 60 70 80 | ||||||||||||
6 10 | 40 50 60 | 50 | |||||||||||||
AS ASW ASB | 5 6 | 20 25 40 50 | 20 | 25 30 40 50 60 70 80 | |||||||||||
25 30 40 50 60 | 25 | ||||||||||||||
20 25 30 40 50 60 | 30 | ||||||||||||||
5 6 10 | 40 50 60 80 | 40 | 30 40 50 60 70 80 | ||||||||||||
6 10 | 40 50 60 | 50 | |||||||||||||
SU | 5 6 | 20 25 40 50 | 20 | 25 30 40 50 60 70 80 | |||||||||||
25 30 40 50 60 | 25 | ||||||||||||||
20 25 30 40 50 60 | 30 | ||||||||||||||
5 6 8 | 40 50 60 | 40 | 30 40 50 60 70 80 | ||||||||||||
40 50 60 | 50 |
รหัสสินค้า |
---|
LRCDF-AS-T5-A[20,25,30,40,50,60,80]-B[20,25,30,40]-L[25,30,40,50,60,70,80]-V[0-80/0.1]-S[0-40/0.1]-M[3,4,5,6,8,10,12]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-MA[3,4,5,6,8,10,12] |
LRCDF-AS-T5-A[20,25,30,40,50,60,80]-B[20,25,30,40]-L[25,30,40,50,60,70,80]-V[0-80/0.1]-S[0-40/0.1]-M[3,4,5,6,8,10,12]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-NA[3,4,5,6,8,10,12] |
LRCDF-AS-T5-A[20,25,30,40,50,60,80]-B[20,25,30,40]-L[25,30,40,50,60,70,80]-V[0-80/0.1]-S[0-40/0.1]-N[3,4,5,6,8,10,12]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-MA[3,4,5,6,8,10,12] |
LRCDF-AS-T5-A[20,25,30,40,50,60,80]-B[20,25,30,40]-L[25,30,40,50,60,70,80]-V[0-80/0.1]-S[0-40/0.1]-N[3,4,5,6,8,10,12]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-NA[3,4,5,6,8,10,12] |
LRCDF-AS-T6-A[20,25,30,40,50,60,80]-B[20,25,30,40,50]-L[25,30,40,50,60,70,80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-M[3,4,5,6,8,10,12]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-MA[3,4,5,6,8,10,12] |
LRCDF-AS-T6-A[20,25,30,40,50,60,80]-B[20,25,30,40,50]-L[25,30,40,50,60,70,80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-M[3,4,5,6,8,10,12]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-NA[3,4,5,6,8,10,12] |
LRCDF-AS-T6-A[20,25,30,40,50,60,80]-B[20,25,30,40,50]-L[25,30,40,50,60,70,80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,4,5,6,8,10,12]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-MA[3,4,5,6,8,10,12] |
LRCDF-AS-T6-A[20,25,30,40,50,60,80]-B[20,25,30,40,50]-L[25,30,40,50,60,70,80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,4,5,6,8,10,12]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-NA[3,4,5,6,8,10,12] |
LRCDF-AS-T10-A[40,50,60,80]-B[40,50]-L[30,40,50,60,70,80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-M[3,4,5,6,8,10,12]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-MA[3,4,5,6,8,10,12] |
LRCDF-AS-T10-A[40,50,60,80]-B[40,50]-L[30,40,50,60,70,80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-M[3,4,5,6,8,10,12]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-NA[3,4,5,6,8,10,12] |
LRCDF-AS-T10-A[40,50,60,80]-B[40,50]-L[30,40,50,60,70,80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,4,5,6,8,10,12]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-MA[3,4,5,6,8,10,12] |
LRCDF-AS-T10-A[40,50,60,80]-B[40,50]-L[30,40,50,60,70,80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,4,5,6,8,10,12]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-NA[3,4,5,6,8,10,12] |
LRCDF-ASB-T5-A[20,25,30,40,50,60]-B[20,25,30,40]-L[25,30,40,50,60,70,80]-V[0-80/0.1]-S[0-40/0.1]-M[3,4,5,6,8,10,12]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-MA[3,4,5,6,8,10,12] |
LRCDF-ASB-T5-A[20,25,30,40,50,60]-B[20,25,30,40]-L[25,30,40,50,60,70,80]-V[0-80/0.1]-S[0-40/0.1]-M[3,4,5,6,8,10,12]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-NA[3,4,5,6,8,10,12] |
LRCDF-ASB-T5-A[20,25,30,40,50,60]-B[20,25,30,40]-L[25,30,40,50,60,70,80]-V[0-80/0.1]-S[0-40/0.1]-N[3,4,5,6,8,10,12]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-MA[3,4,5,6,8,10,12] |
LRCDF-ASB-T5-A[20,25,30,40,50,60]-B[20,25,30,40]-L[25,30,40,50,60,70,80]-V[0-80/0.1]-S[0-40/0.1]-N[3,4,5,6,8,10,12]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-NA[3,4,5,6,8,10,12] |
LRCDF-ASB-T6-A[20,25,30,40,50,60,80]-B[20,25,30,40,50]-L[25,30,40,50,60,70,80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-M[3,4,5,6,8,10,12]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-MA[3,4,5,6,8,10,12] |
LRCDF-ASB-T6-A[20,25,30,40,50,60,80]-B[20,25,30,40,50]-L[25,30,40,50,60,70,80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-M[3,4,5,6,8,10,12]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-NA[3,4,5,6,8,10,12] |
LRCDF-ASB-T6-A[20,25,30,40,50,60,80]-B[20,25,30,40,50]-L[25,30,40,50,60,70,80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,4,5,6,8,10,12]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-MA[3,4,5,6,8,10,12] |
LRCDF-ASB-T6-A[20,25,30,40,50,60,80]-B[20,25,30,40,50]-L[25,30,40,50,60,70,80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,4,5,6,8,10,12]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-NA[3,4,5,6,8,10,12] |
LRCDF-ASB-T10-A[40,50,60,80]-B[40,50]-L[30,40,50,60,70,80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-M[3,4,5,6,8,10,12]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-MA[3,4,5,6,8,10,12] |
LRCDF-ASB-T10-A[40,50,60,80]-B[40,50]-L[30,40,50,60,70,80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-M[3,4,5,6,8,10,12]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-NA[3,4,5,6,8,10,12] |
LRCDF-ASB-T10-A[40,50,60,80]-B[40,50]-L[30,40,50,60,70,80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,4,5,6,8,10,12]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-MA[3,4,5,6,8,10,12] |
LRCDF-ASB-T10-A[40,50,60,80]-B[40,50]-L[30,40,50,60,70,80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,4,5,6,8,10,12]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-NA[3,4,5,6,8,10,12] |
LRCDF-ASW-T5-A[20,25,30,40,50,60]-B[20,25,30,40]-L[25,30,40,50,60,70,80]-V[0-80/0.1]-S[0-40/0.1]-M[3,4,5,6,8,10,12]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-MA[3,4,5,6,8,10,12] |
LRCDF-ASW-T5-A[20,25,30,40,50,60]-B[20,25,30,40]-L[25,30,40,50,60,70,80]-V[0-80/0.1]-S[0-40/0.1]-M[3,4,5,6,8,10,12]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-NA[3,4,5,6,8,10,12] |
LRCDF-ASW-T5-A[20,25,30,40,50,60]-B[20,25,30,40]-L[25,30,40,50,60,70,80]-V[0-80/0.1]-S[0-40/0.1]-N[3,4,5,6,8,10,12]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-MA[3,4,5,6,8,10,12] |
LRCDF-ASW-T5-A[20,25,30,40,50,60]-B[20,25,30,40]-L[25,30,40,50,60,70,80]-V[0-80/0.1]-S[0-40/0.1]-N[3,4,5,6,8,10,12]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-NA[3,4,5,6,8,10,12] |
LRCDF-ASW-T6-A[20,25,30,40,50,60,80]-B[20,25,30,40,50]-L[25,30,40,50,60,70,80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-M[3,4,5,6,8,10,12]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-MA[3,4,5,6,8,10,12] |
LRCDF-ASW-T6-A[20,25,30,40,50,60,80]-B[20,25,30,40,50]-L[25,30,40,50,60,70,80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-M[3,4,5,6,8,10,12]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-NA[3,4,5,6,8,10,12] |
LRCDF-ASW-T6-A[20,25,30,40,50,60,80]-B[20,25,30,40,50]-L[25,30,40,50,60,70,80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,4,5,6,8,10,12]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-MA[3,4,5,6,8,10,12] |
LRCDF-ASW-T6-A[20,25,30,40,50,60,80]-B[20,25,30,40,50]-L[25,30,40,50,60,70,80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,4,5,6,8,10,12]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-NA[3,4,5,6,8,10,12] |
LRCDF-ASW-T10-A[40,50,60,80]-B[40,50]-L[30,40,50,60,70,80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-M[3,4,5,6,8,10,12]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-MA[3,4,5,6,8,10,12] |
LRCDF-ASW-T10-A[40,50,60,80]-B[40,50]-L[30,40,50,60,70,80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-M[3,4,5,6,8,10,12]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-NA[3,4,5,6,8,10,12] |
LRCDF-ASW-T10-A[40,50,60,80]-B[40,50]-L[30,40,50,60,70,80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,4,5,6,8,10,12]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-MA[3,4,5,6,8,10,12] |
LRCDF-ASW-T10-A[40,50,60,80]-B[40,50]-L[30,40,50,60,70,80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,4,5,6,8,10,12]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-NA[3,4,5,6,8,10,12] |
LRCDF-SS-T5-A[20,25,30,40,50,60,80]-B[20,25,30,40]-L[25,30,40,50,60,70,80]-V[0-80/0.1]-S[0-40/0.1]-M[3,4,5,6,8,10,12]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-MA[3,4,5,6,8,10,12] |
LRCDF-SS-T5-A[20,25,30,40,50,60,80]-B[20,25,30,40]-L[25,30,40,50,60,70,80]-V[0-80/0.1]-S[0-40/0.1]-M[3,4,5,6,8,10,12]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-NA[3,4,5,6,8,10,12] |
LRCDF-SS-T5-A[20,25,30,40,50,60,80]-B[20,25,30,40]-L[25,30,40,50,60,70,80]-V[0-80/0.1]-S[0-40/0.1]-N[3,4,5,6,8,10,12]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-MA[3,4,5,6,8,10,12] |
LRCDF-SS-T5-A[20,25,30,40,50,60,80]-B[20,25,30,40]-L[25,30,40,50,60,70,80]-V[0-80/0.1]-S[0-40/0.1]-N[3,4,5,6,8,10,12]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-NA[3,4,5,6,8,10,12] |
LRCDF-SS-T6-A[20,25,30,40,50,60,80]-B[20,25,30,40,50]-L[25,30,40,50,60,70,80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-M[3,4,5,6,8,10,12]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-MA[3,4,5,6,8,10,12] |
LRCDF-SS-T6-A[20,25,30,40,50,60,80]-B[20,25,30,40,50]-L[25,30,40,50,60,70,80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-M[3,4,5,6,8,10,12]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-NA[3,4,5,6,8,10,12] |
LRCDF-SS-T6-A[20,25,30,40,50,60,80]-B[20,25,30,40,50]-L[25,30,40,50,60,70,80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,4,5,6,8,10,12]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-MA[3,4,5,6,8,10,12] |
LRCDF-SS-T6-A[20,25,30,40,50,60,80]-B[20,25,30,40,50]-L[25,30,40,50,60,70,80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,4,5,6,8,10,12]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-NA[3,4,5,6,8,10,12] |
LRCDF-SS-T10-A[40,50,60,80]-B[40,50]-L[30,40,50,60,70,80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-M[3,4,5,6,8,10,12]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-DA[3-30/0.5] |
LRCDF-SS-T10-A[40,50,60,80]-B[40,50]-L[30,40,50,60,70,80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-M[3,4,5,6,8,10,12]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-MA[3,4,5,6,8,10,12] |
LRCDF-SS-T10-A[40,50,60,80]-B[40,50]-L[30,40,50,60,70,80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-M[3,4,5,6,8,10,12]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-NA[3,4,5,6,8,10,12] |
LRCDF-SS-T10-A[40,50,60,80]-B[40,50]-L[30,40,50,60,70,80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,4,5,6,8,10,12]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-DA[3-30/0.5] |
LRCDF-SS-T10-A[40,50,60,80]-B[40,50]-L[30,40,50,60,70,80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,4,5,6,8,10,12]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-MA[3,4,5,6,8,10,12] |
LRCDF-SS-T10-A[40,50,60,80]-B[40,50]-L[30,40,50,60,70,80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,4,5,6,8,10,12]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-NA[3,4,5,6,8,10,12] |
LRCDF-SSB-T5-A[20,25,30,40,50,60,80]-B[20,25,30,40]-L[25,30,40,50,60,70,80]-V[0-80/0.1]-S[0-40/0.1]-M[3,4,5,6,8,10,12]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-MA[3,4,5,6,8,10,12] |
LRCDF-SSB-T5-A[20,25,30,40,50,60,80]-B[20,25,30,40]-L[25,30,40,50,60,70,80]-V[0-80/0.1]-S[0-40/0.1]-M[3,4,5,6,8,10,12]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-NA[3,4,5,6,8,10,12] |
LRCDF-SSB-T5-A[20,25,30,40,50,60,80]-B[20,25,30,40]-L[25,30,40,50,60,70,80]-V[0-80/0.1]-S[0-40/0.1]-N[3,4,5,6,8,10,12]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-MA[3,4,5,6,8,10,12] |
LRCDF-SSB-T5-A[20,25,30,40,50,60,80]-B[20,25,30,40]-L[25,30,40,50,60,70,80]-V[0-80/0.1]-S[0-40/0.1]-N[3,4,5,6,8,10,12]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-NA[3,4,5,6,8,10,12] |
LRCDF-SSB-T6-A[20,25,30,40,50,60,80]-B[20,25,30,40,50]-L[25,30,40,50,60,70,80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-M[3,4,5,6,8,10,12]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-MA[3,4,5,6,8,10,12] |
LRCDF-SSB-T6-A[20,25,30,40,50,60,80]-B[20,25,30,40,50]-L[25,30,40,50,60,70,80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-M[3,4,5,6,8,10,12]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-NA[3,4,5,6,8,10,12] |
LRCDF-SSB-T6-A[20,25,30,40,50,60,80]-B[20,25,30,40,50]-L[25,30,40,50,60,70,80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,4,5,6,8,10,12]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-MA[3,4,5,6,8,10,12] |
LRCDF-SSB-T6-A[20,25,30,40,50,60,80]-B[20,25,30,40,50]-L[25,30,40,50,60,70,80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,4,5,6,8,10,12]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-NA[3,4,5,6,8,10,12] |
LRCDF-SSB-T10-A[40,50,60,80]-B[40,50]-L[30,40,50,60,70,80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-M[3,4,5,6,8,10,12]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-DA[3-30/0.5] |
LRCDF-SSB-T10-A[40,50,60,80]-B[40,50]-L[30,40,50,60,70,80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-M[3,4,5,6,8,10,12]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-MA[3,4,5,6,8,10,12] |
LRCDF-SSB-T10-A[40,50,60,80]-B[40,50]-L[30,40,50,60,70,80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-M[3,4,5,6,8,10,12]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-NA[3,4,5,6,8,10,12] |
LRCDF-SSB-T10-A[40,50,60,80]-B[40,50]-L[30,40,50,60,70,80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,4,5,6,8,10,12]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-DA[3-30/0.5] |
LRCDF-SSB-T10-A[40,50,60,80]-B[40,50]-L[30,40,50,60,70,80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,4,5,6,8,10,12]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-MA[3,4,5,6,8,10,12] |
LRCDF-SSB-T10-A[40,50,60,80]-B[40,50]-L[30,40,50,60,70,80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,4,5,6,8,10,12]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-NA[3,4,5,6,8,10,12] |
LRCDF-SSM-T5-A[20,25,30,40,50,60,80]-B[20,25,30,40]-L[25,30,40,50,60,70,80]-V[0-80/0.1]-S[0-40/0.1]-M[3,4,5,6,8,10,12]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-MA[3,4,5,6,8,10,12] |
LRCDF-SSM-T5-A[20,25,30,40,50,60,80]-B[20,25,30,40]-L[25,30,40,50,60,70,80]-V[0-80/0.1]-S[0-40/0.1]-M[3,4,5,6,8,10,12]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-NA[3,4,5,6,8,10,12] |
LRCDF-SSM-T5-A[20,25,30,40,50,60,80]-B[20,25,30,40]-L[25,30,40,50,60,70,80]-V[0-80/0.1]-S[0-40/0.1]-N[3,4,5,6,8,10,12]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-MA[3,4,5,6,8,10,12] |
LRCDF-SSM-T5-A[20,25,30,40,50,60,80]-B[20,25,30,40]-L[25,30,40,50,60,70,80]-V[0-80/0.1]-S[0-40/0.1]-N[3,4,5,6,8,10,12]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-NA[3,4,5,6,8,10,12] |
LRCDF-SSM-T6-A[20,25,30,40,50,60,80]-B[20,25,30,40,50]-L[25,30,40,50,60,70,80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-M[3,4,5,6,8,10,12]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-MA[3,4,5,6,8,10,12] |
LRCDF-SSM-T6-A[20,25,30,40,50,60,80]-B[20,25,30,40,50]-L[25,30,40,50,60,70,80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-M[3,4,5,6,8,10,12]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-NA[3,4,5,6,8,10,12] |
LRCDF-SSM-T6-A[20,25,30,40,50,60,80]-B[20,25,30,40,50]-L[25,30,40,50,60,70,80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,4,5,6,8,10,12]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-MA[3,4,5,6,8,10,12] |
LRCDF-SSM-T6-A[20,25,30,40,50,60,80]-B[20,25,30,40,50]-L[25,30,40,50,60,70,80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,4,5,6,8,10,12]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-NA[3,4,5,6,8,10,12] |
LRCDF-SSM-T10-A[40,50,60,80]-B[40,50]-L[30,40,50,60,70,80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-M[3,4,5,6,8,10,12]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-DA[3-30/0.5] |
LRCDF-SSM-T10-A[40,50,60,80]-B[40,50]-L[30,40,50,60,70,80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-M[3,4,5,6,8,10,12]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-MA[3,4,5,6,8,10,12] |
LRCDF-SSM-T10-A[40,50,60,80]-B[40,50]-L[30,40,50,60,70,80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-M[3,4,5,6,8,10,12]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-NA[3,4,5,6,8,10,12] |
LRCDF-SSM-T10-A[40,50,60,80]-B[40,50]-L[30,40,50,60,70,80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,4,5,6,8,10,12]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-DA[3-30/0.5] |
LRCDF-SSM-T10-A[40,50,60,80]-B[40,50]-L[30,40,50,60,70,80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,4,5,6,8,10,12]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-MA[3,4,5,6,8,10,12] |
LRCDF-SSM-T10-A[40,50,60,80]-B[40,50]-L[30,40,50,60,70,80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,4,5,6,8,10,12]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-NA[3,4,5,6,8,10,12] |
LRCDF-SU-T5-A[20,25,30,40,50,60]-B[20,25,30,40,50]-L[25,30,40,50,60,70,80]-V[0-60/0.1]-S[0-50/0.1]-M[3,4,5,6,8,10,12]-H[0-60/0.1]-F[0-60/0.1]-MA[3,4,5,6,8,10,12] |
LRCDF-SU-T5-A[20,25,30,40,50,60]-B[20,25,30,40,50]-L[25,30,40,50,60,70,80]-V[0-60/0.1]-S[0-50/0.1]-M[3,4,5,6,8,10,12]-H[0-60/0.1]-F[0-60/0.1]-NA[3,4,5,6,8,10,12] |
LRCDF-SU-T5-A[20,25,30,40,50,60]-B[20,25,30,40,50]-L[25,30,40,50,60,70,80]-V[0-60/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,4,5,6,8,10,12]-H[0-60/0.1]-F[0-60/0.1]-MA[3,4,5,6,8,10,12] |
LRCDF-SU-T5-A[20,25,30,40,50,60]-B[20,25,30,40,50]-L[25,30,40,50,60,70,80]-V[0-60/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,4,5,6,8,10,12]-H[0-60/0.1]-F[0-60/0.1]-NA[3,4,5,6,8,10,12] |
LRCDF-SU-T6-A[20,25,30,40,50,60]-B[20,25,30,40,50]-L[25,30,40,50,60,70,80]-V[0-60/0.1]-S[0-50/0.1]-M[3,4,5,6,8,10,12]-H[0-60/0.1]-F[0-60/0.1]-MA[3,4,5,6,8,10,12] |
LRCDF-SU-T6-A[20,25,30,40,50,60]-B[20,25,30,40,50]-L[25,30,40,50,60,70,80]-V[0-60/0.1]-S[0-50/0.1]-M[3,4,5,6,8,10,12]-H[0-60/0.1]-F[0-60/0.1]-NA[3,4,5,6,8,10,12] |
LRCDF-SU-T6-A[20,25,30,40,50,60]-B[20,25,30,40,50]-L[25,30,40,50,60,70,80]-V[0-60/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,4,5,6,8,10,12]-H[0-60/0.1]-F[0-60/0.1]-MA[3,4,5,6,8,10,12] |
LRCDF-SU-T6-A[20,25,30,40,50,60]-B[20,25,30,40,50]-L[25,30,40,50,60,70,80]-V[0-60/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,4,5,6,8,10,12]-H[0-60/0.1]-F[0-60/0.1]-NA[3,4,5,6,8,10,12] |
LRCDF-SU-T8-A[40,50,60]-B[40,50]-L[30,40,50,60,70,80]-V[0-60/0.1]-S[0-50/0.1]-M[3,4,5,6,8,10,12]-H[0-60/0.1]-F[0-60/0.1]-MA[3,4,5,6,8,10,12] |
LRCDF-SU-T8-A[40,50,60]-B[40,50]-L[30,40,50,60,70,80]-V[0-60/0.1]-S[0-50/0.1]-M[3,4,5,6,8,10,12]-H[0-60/0.1]-F[0-60/0.1]-NA[3,4,5,6,8,10,12] |
LRCDF-SU-T8-A[40,50,60]-B[40,50]-L[30,40,50,60,70,80]-V[0-60/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,4,5,6,8,10,12]-H[0-60/0.1]-F[0-60/0.1]-MA[3,4,5,6,8,10,12] |
LRCDF-SU-T8-A[40,50,60]-B[40,50]-L[30,40,50,60,70,80]-V[0-60/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,4,5,6,8,10,12]-H[0-60/0.1]-F[0-60/0.1]-NA[3,4,5,6,8,10,12] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | ความหนา | มิติ ภายนอกก (มิลลิเมตร) | มิติ ภายนอก B (มิลลิเมตร) | มิติ ภายนอก L (มิลลิเมตร) | F (มิลลิเมตร) | H (มิลลิเมตร) | รูที่ แบบตั้งค่าได้ 1, สกรู รูทะลุ เลือกเส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว [N] | รูที่ แบบตั้งค่าได้ 1 รูต๊าปเกลียว [M] (มิลลิเมตร) | รูที่ แบบตั้งค่าได้ 2 สกรู รูทะลุ เลือกเส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว [NA] | รูที่ แบบตั้งค่าได้ 2 รูต๊าปเกลียว [MA] (มิลลิเมตร) | รูที่ แบบตั้งค่าได้ 2, เส้นผ่านศูนย์กลาง รูทะลุ แบบตั้งค่าได้ [DA] (มิลลิเมตร) | S (มิลลิเมตร) | V (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | L_BRACKET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | A6063 | ไม่มี | 5 | 20 ~ 80 | 20 ~ 40 | 25 ~ 80 | 0 ~ 80 | 0 ~ 80 | - | 3 ~ 12 | - | 3 ~ 12 | - | 0 ~ 40 | 0 ~ 80 | ||
- | L_BRACKET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | A6063 | ไม่มี | 5 | 20 ~ 80 | 20 ~ 40 | 25 ~ 80 | 0 ~ 80 | 0 ~ 80 | - | 3 ~ 12 | 3 ~ 12 | - | - | 0 ~ 40 | 0 ~ 80 | ||
- | L_BRACKET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | A6063 | ไม่มี | 5 | 20 ~ 80 | 20 ~ 40 | 25 ~ 80 | 0 ~ 80 | 0 ~ 80 | 3 ~ 12 | - | - | 3 ~ 12 | - | 0 ~ 40 | 0 ~ 80 | ||
- | L_BRACKET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | A6063 | ไม่มี | 5 | 20 ~ 80 | 20 ~ 40 | 25 ~ 80 | 0 ~ 80 | 0 ~ 80 | 3 ~ 12 | - | 3 ~ 12 | - | - | 0 ~ 40 | 0 ~ 80 | ||
- | L_BRACKET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | A6063 | ไม่มี | 6 | 20 ~ 80 | 20 ~ 50 | 25 ~ 80 | 0 ~ 80 | 0 ~ 80 | - | 3 ~ 12 | - | 3 ~ 12 | - | 0 ~ 50 | 0 ~ 80 | ||
- | L_BRACKET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | A6063 | ไม่มี | 6 | 20 ~ 80 | 20 ~ 50 | 25 ~ 80 | 0 ~ 80 | 0 ~ 80 | - | 3 ~ 12 | 3 ~ 12 | - | - | 0 ~ 50 | 0 ~ 80 | ||
- | L_BRACKET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | A6063 | ไม่มี | 6 | 20 ~ 80 | 20 ~ 50 | 25 ~ 80 | 0 ~ 80 | 0 ~ 80 | 3 ~ 12 | - | - | 3 ~ 12 | - | 0 ~ 50 | 0 ~ 80 | ||
- | L_BRACKET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | A6063 | ไม่มี | 6 | 20 ~ 80 | 20 ~ 50 | 25 ~ 80 | 0 ~ 80 | 0 ~ 80 | 3 ~ 12 | - | 3 ~ 12 | - | - | 0 ~ 50 | 0 ~ 80 | ||
- | L_BRACKET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | A6063 | ไม่มี | 10 | 40 ~ 80 | 40 ~ 50 | 30 ~ 80 | 0 ~ 80 | 0 ~ 80 | - | 3 ~ 12 | - | 3 ~ 12 | - | 0 ~ 50 | 0 ~ 80 | ||
- | L_BRACKET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | A6063 | ไม่มี | 10 | 40 ~ 80 | 40 ~ 50 | 30 ~ 80 | 0 ~ 80 | 0 ~ 80 | - | 3 ~ 12 | 3 ~ 12 | - | - | 0 ~ 50 | 0 ~ 80 | ||
- | L_BRACKET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | A6063 | ไม่มี | 10 | 40 ~ 80 | 40 ~ 50 | 30 ~ 80 | 0 ~ 80 | 0 ~ 80 | 3 ~ 12 | - | - | 3 ~ 12 | - | 0 ~ 50 | 0 ~ 80 | ||
- | L_BRACKET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | A6063 | ไม่มี | 10 | 40 ~ 80 | 40 ~ 50 | 30 ~ 80 | 0 ~ 80 | 0 ~ 80 | 3 ~ 12 | - | 3 ~ 12 | - | - | 0 ~ 50 | 0 ~ 80 | ||
- | L_BRACKET | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | A6063 | เคลียร์อะโนไดซ์ (สีดำ) | 5 | 20 ~ 60 | 20 ~ 40 | 25 ~ 80 | 0 ~ 80 | 0 ~ 80 | - | 3 ~ 12 | - | 3 ~ 12 | - | 0 ~ 40 | 0 ~ 80 | ||
- | L_BRACKET | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | A6063 | เคลียร์อะโนไดซ์ (สีดำ) | 5 | 20 ~ 60 | 20 ~ 40 | 25 ~ 80 | 0 ~ 80 | 0 ~ 80 | - | 3 ~ 12 | 3 ~ 12 | - | - | 0 ~ 40 | 0 ~ 80 | ||
- | L_BRACKET | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | A6063 | เคลียร์อะโนไดซ์ (สีดำ) | 5 | 20 ~ 60 | 20 ~ 40 | 25 ~ 80 | 0 ~ 80 | 0 ~ 80 | 3 ~ 12 | - | - | 3 ~ 12 | - | 0 ~ 40 | 0 ~ 80 | ||
- | L_BRACKET | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | A6063 | เคลียร์อะโนไดซ์ (สีดำ) | 5 | 20 ~ 60 | 20 ~ 40 | 25 ~ 80 | 0 ~ 80 | 0 ~ 80 | 3 ~ 12 | - | 3 ~ 12 | - | - | 0 ~ 40 | 0 ~ 80 | ||
- | L_BRACKET | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | A6063 | เคลียร์อะโนไดซ์ (สีดำ) | 6 | 20 ~ 80 | 20 ~ 50 | 25 ~ 80 | 0 ~ 80 | 0 ~ 80 | - | 3 ~ 12 | - | 3 ~ 12 | - | 0 ~ 50 | 0 ~ 80 | ||
- | L_BRACKET | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | A6063 | เคลียร์อะโนไดซ์ (สีดำ) | 6 | 20 ~ 80 | 20 ~ 50 | 25 ~ 80 | 0 ~ 80 | 0 ~ 80 | - | 3 ~ 12 | 3 ~ 12 | - | - | 0 ~ 50 | 0 ~ 80 | ||
- | L_BRACKET | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | A6063 | เคลียร์อะโนไดซ์ (สีดำ) | 6 | 20 ~ 80 | 20 ~ 50 | 25 ~ 80 | 0 ~ 80 | 0 ~ 80 | 3 ~ 12 | - | - | 3 ~ 12 | - | 0 ~ 50 | 0 ~ 80 | ||
- | L_BRACKET | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | A6063 | เคลียร์อะโนไดซ์ (สีดำ) | 6 | 20 ~ 80 | 20 ~ 50 | 25 ~ 80 | 0 ~ 80 | 0 ~ 80 | 3 ~ 12 | - | 3 ~ 12 | - | - | 0 ~ 50 | 0 ~ 80 | ||
- | L_BRACKET | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | A6063 | เคลียร์อะโนไดซ์ (สีดำ) | 10 | 40 ~ 80 | 40 ~ 50 | 30 ~ 80 | 0 ~ 80 | 0 ~ 80 | - | 3 ~ 12 | - | 3 ~ 12 | - | 0 ~ 50 | 0 ~ 80 | ||
- | L_BRACKET | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | A6063 | เคลียร์อะโนไดซ์ (สีดำ) | 10 | 40 ~ 80 | 40 ~ 50 | 30 ~ 80 | 0 ~ 80 | 0 ~ 80 | - | 3 ~ 12 | 3 ~ 12 | - | - | 0 ~ 50 | 0 ~ 80 | ||
- | L_BRACKET | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | A6063 | เคลียร์อะโนไดซ์ (สีดำ) | 10 | 40 ~ 80 | 40 ~ 50 | 30 ~ 80 | 0 ~ 80 | 0 ~ 80 | 3 ~ 12 | - | - | 3 ~ 12 | - | 0 ~ 50 | 0 ~ 80 | ||
- | L_BRACKET | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | A6063 | เคลียร์อะโนไดซ์ (สีดำ) | 10 | 40 ~ 80 | 40 ~ 50 | 30 ~ 80 | 0 ~ 80 | 0 ~ 80 | 3 ~ 12 | - | 3 ~ 12 | - | - | 0 ~ 50 | 0 ~ 80 | ||
- | L_BRACKET | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | A6063 | เคลียร์อะโนไดซ์ (สีขาว) | 5 | 20 ~ 60 | 20 ~ 40 | 25 ~ 80 | 0 ~ 80 | 0 ~ 80 | - | 3 ~ 12 | - | 3 ~ 12 | - | 0 ~ 40 | 0 ~ 80 | ||
- | L_BRACKET | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | A6063 | เคลียร์อะโนไดซ์ (สีขาว) | 5 | 20 ~ 60 | 20 ~ 40 | 25 ~ 80 | 0 ~ 80 | 0 ~ 80 | - | 3 ~ 12 | 3 ~ 12 | - | - | 0 ~ 40 | 0 ~ 80 | ||
- | L_BRACKET | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | A6063 | เคลียร์อะโนไดซ์ (สีขาว) | 5 | 20 ~ 60 | 20 ~ 40 | 25 ~ 80 | 0 ~ 80 | 0 ~ 80 | 3 ~ 12 | - | - | 3 ~ 12 | - | 0 ~ 40 | 0 ~ 80 | ||
- | L_BRACKET | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | A6063 | เคลียร์อะโนไดซ์ (สีขาว) | 5 | 20 ~ 60 | 20 ~ 40 | 25 ~ 80 | 0 ~ 80 | 0 ~ 80 | 3 ~ 12 | - | 3 ~ 12 | - | - | 0 ~ 40 | 0 ~ 80 | ||
- | L_BRACKET | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | A6063 | เคลียร์อะโนไดซ์ (สีขาว) | 6 | 20 ~ 80 | 20 ~ 50 | 25 ~ 80 | 0 ~ 80 | 0 ~ 80 | - | 3 ~ 12 | - | 3 ~ 12 | - | 0 ~ 50 | 0 ~ 80 | ||
- | L_BRACKET | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | A6063 | เคลียร์อะโนไดซ์ (สีขาว) | 6 | 20 ~ 80 | 20 ~ 50 | 25 ~ 80 | 0 ~ 80 | 0 ~ 80 | - | 3 ~ 12 | 3 ~ 12 | - | - | 0 ~ 50 | 0 ~ 80 | ||
- | L_BRACKET | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | A6063 | เคลียร์อะโนไดซ์ (สีขาว) | 6 | 20 ~ 80 | 20 ~ 50 | 25 ~ 80 | 0 ~ 80 | 0 ~ 80 | 3 ~ 12 | - | - | 3 ~ 12 | - | 0 ~ 50 | 0 ~ 80 | ||
- | L_BRACKET | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | A6063 | เคลียร์อะโนไดซ์ (สีขาว) | 6 | 20 ~ 80 | 20 ~ 50 | 25 ~ 80 | 0 ~ 80 | 0 ~ 80 | 3 ~ 12 | - | 3 ~ 12 | - | - | 0 ~ 50 | 0 ~ 80 | ||
- | L_BRACKET | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | A6063 | เคลียร์อะโนไดซ์ (สีขาว) | 10 | 40 ~ 80 | 40 ~ 50 | 30 ~ 80 | 0 ~ 80 | 0 ~ 80 | - | 3 ~ 12 | - | 3 ~ 12 | - | 0 ~ 50 | 0 ~ 80 | ||
- | L_BRACKET | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | A6063 | เคลียร์อะโนไดซ์ (สีขาว) | 10 | 40 ~ 80 | 40 ~ 50 | 30 ~ 80 | 0 ~ 80 | 0 ~ 80 | - | 3 ~ 12 | 3 ~ 12 | - | - | 0 ~ 50 | 0 ~ 80 | ||
- | L_BRACKET | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | A6063 | เคลียร์อะโนไดซ์ (สีขาว) | 10 | 40 ~ 80 | 40 ~ 50 | 30 ~ 80 | 0 ~ 80 | 0 ~ 80 | 3 ~ 12 | - | - | 3 ~ 12 | - | 0 ~ 50 | 0 ~ 80 | ||
- | L_BRACKET | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | A6063 | เคลียร์อะโนไดซ์ (สีขาว) | 10 | 40 ~ 80 | 40 ~ 50 | 30 ~ 80 | 0 ~ 80 | 0 ~ 80 | 3 ~ 12 | - | 3 ~ 12 | - | - | 0 ~ 50 | 0 ~ 80 | ||
- | L_BRACKET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | SS400 | ไม่มี | 5 | 20 ~ 80 | 20 ~ 40 | 25 ~ 80 | 0 ~ 80 | 0 ~ 80 | - | 3 ~ 12 | - | 3 ~ 12 | - | 0 ~ 40 | 0 ~ 80 | ||
- | L_BRACKET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | SS400 | ไม่มี | 5 | 20 ~ 80 | 20 ~ 40 | 25 ~ 80 | 0 ~ 80 | 0 ~ 80 | - | 3 ~ 12 | 3 ~ 12 | - | - | 0 ~ 40 | 0 ~ 80 | ||
- | L_BRACKET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | SS400 | ไม่มี | 5 | 20 ~ 80 | 20 ~ 40 | 25 ~ 80 | 0 ~ 80 | 0 ~ 80 | 3 ~ 12 | - | - | 3 ~ 12 | - | 0 ~ 40 | 0 ~ 80 | ||
- | L_BRACKET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | SS400 | ไม่มี | 5 | 20 ~ 80 | 20 ~ 40 | 25 ~ 80 | 0 ~ 80 | 0 ~ 80 | 3 ~ 12 | - | 3 ~ 12 | - | - | 0 ~ 40 | 0 ~ 80 | ||
- | L_BRACKET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | SS400 | ไม่มี | 6 | 20 ~ 80 | 20 ~ 50 | 25 ~ 80 | 0 ~ 80 | 0 ~ 80 | - | 3 ~ 12 | - | 3 ~ 12 | - | 0 ~ 50 | 0 ~ 80 | ||
- | L_BRACKET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | SS400 | ไม่มี | 6 | 20 ~ 80 | 20 ~ 50 | 25 ~ 80 | 0 ~ 80 | 0 ~ 80 | - | 3 ~ 12 | 3 ~ 12 | - | - | 0 ~ 50 | 0 ~ 80 | ||
- | L_BRACKET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | SS400 | ไม่มี | 6 | 20 ~ 80 | 20 ~ 50 | 25 ~ 80 | 0 ~ 80 | 0 ~ 80 | 3 ~ 12 | - | - | 3 ~ 12 | - | 0 ~ 50 | 0 ~ 80 | ||
- | L_BRACKET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | SS400 | ไม่มี | 6 | 20 ~ 80 | 20 ~ 50 | 25 ~ 80 | 0 ~ 80 | 0 ~ 80 | 3 ~ 12 | - | 3 ~ 12 | - | - | 0 ~ 50 | 0 ~ 80 | ||
- | L_BRACKET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SS400 | ไม่มี | 10 | 40 ~ 80 | 40 ~ 50 | 30 ~ 80 | 0 ~ 80 | 0 ~ 80 | - | 3 ~ 12 | - | - | 3 ~ 30 | 0 ~ 50 | 0 ~ 80 | ||
- | L_BRACKET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SS400 | ไม่มี | 10 | 40 ~ 80 | 40 ~ 50 | 30 ~ 80 | 0 ~ 80 | 0 ~ 80 | - | 3 ~ 12 | - | 3 ~ 12 | - | 0 ~ 50 | 0 ~ 80 | ||
- | L_BRACKET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SS400 | ไม่มี | 10 | 40 ~ 80 | 40 ~ 50 | 30 ~ 80 | 0 ~ 80 | 0 ~ 80 | - | 3 ~ 12 | 3 ~ 12 | - | - | 0 ~ 50 | 0 ~ 80 | ||
- | L_BRACKET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SS400 | ไม่มี | 10 | 40 ~ 80 | 40 ~ 50 | 30 ~ 80 | 0 ~ 80 | 0 ~ 80 | 3 ~ 12 | - | - | - | 3 ~ 30 | 0 ~ 50 | 0 ~ 80 | ||
- | L_BRACKET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SS400 | ไม่มี | 10 | 40 ~ 80 | 40 ~ 50 | 30 ~ 80 | 0 ~ 80 | 0 ~ 80 | 3 ~ 12 | - | - | 3 ~ 12 | - | 0 ~ 50 | 0 ~ 80 | ||
- | L_BRACKET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SS400 | ไม่มี | 10 | 40 ~ 80 | 40 ~ 50 | 30 ~ 80 | 0 ~ 80 | 0 ~ 80 | 3 ~ 12 | - | 3 ~ 12 | - | - | 0 ~ 50 | 0 ~ 80 | ||
- | L_BRACKET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | SS400 | การรมดำ Black Oxide | 5 | 20 ~ 80 | 20 ~ 40 | 25 ~ 80 | 0 ~ 80 | 0 ~ 80 | - | 3 ~ 12 | - | 3 ~ 12 | - | 0 ~ 40 | 0 ~ 80 | ||
- | L_BRACKET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | SS400 | การรมดำ Black Oxide | 5 | 20 ~ 80 | 20 ~ 40 | 25 ~ 80 | 0 ~ 80 | 0 ~ 80 | - | 3 ~ 12 | 3 ~ 12 | - | - | 0 ~ 40 | 0 ~ 80 | ||
- | L_BRACKET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | SS400 | การรมดำ Black Oxide | 5 | 20 ~ 80 | 20 ~ 40 | 25 ~ 80 | 0 ~ 80 | 0 ~ 80 | 3 ~ 12 | - | - | 3 ~ 12 | - | 0 ~ 40 | 0 ~ 80 | ||
- | L_BRACKET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | SS400 | การรมดำ Black Oxide | 5 | 20 ~ 80 | 20 ~ 40 | 25 ~ 80 | 0 ~ 80 | 0 ~ 80 | 3 ~ 12 | - | 3 ~ 12 | - | - | 0 ~ 40 | 0 ~ 80 | ||
- | L_BRACKET | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | SS400 | การรมดำ Black Oxide | 6 | 20 ~ 80 | 20 ~ 50 | 25 ~ 80 | 0 ~ 80 | 0 ~ 80 | - | 3 ~ 12 | - | 3 ~ 12 | - | 0 ~ 50 | 0 ~ 80 | ||
- | L_BRACKET | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | SS400 | การรมดำ Black Oxide | 6 | 20 ~ 80 | 20 ~ 50 | 25 ~ 80 | 0 ~ 80 | 0 ~ 80 | - | 3 ~ 12 | 3 ~ 12 | - | - | 0 ~ 50 | 0 ~ 80 | ||
- | L_BRACKET | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | SS400 | การรมดำ Black Oxide | 6 | 20 ~ 80 | 20 ~ 50 | 25 ~ 80 | 0 ~ 80 | 0 ~ 80 | 3 ~ 12 | - | - | 3 ~ 12 | - | 0 ~ 50 | 0 ~ 80 | ||
- | L_BRACKET | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | SS400 | การรมดำ Black Oxide | 6 | 20 ~ 80 | 20 ~ 50 | 25 ~ 80 | 0 ~ 80 | 0 ~ 80 | 3 ~ 12 | - | 3 ~ 12 | - | - | 0 ~ 50 | 0 ~ 80 | ||
- | L_BRACKET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | SS400 | การรมดำ Black Oxide | 10 | 40 ~ 80 | 40 ~ 50 | 30 ~ 80 | 0 ~ 80 | 0 ~ 80 | - | 3 ~ 12 | - | - | 3 ~ 30 | 0 ~ 50 | 0 ~ 80 | ||
- | L_BRACKET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | SS400 | การรมดำ Black Oxide | 10 | 40 ~ 80 | 40 ~ 50 | 30 ~ 80 | 0 ~ 80 | 0 ~ 80 | - | 3 ~ 12 | - | 3 ~ 12 | - | 0 ~ 50 | 0 ~ 80 | ||
- | L_BRACKET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | SS400 | การรมดำ Black Oxide | 10 | 40 ~ 80 | 40 ~ 50 | 30 ~ 80 | 0 ~ 80 | 0 ~ 80 | - | 3 ~ 12 | 3 ~ 12 | - | - | 0 ~ 50 | 0 ~ 80 | ||
- | L_BRACKET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | SS400 | การรมดำ Black Oxide | 10 | 40 ~ 80 | 40 ~ 50 | 30 ~ 80 | 0 ~ 80 | 0 ~ 80 | 3 ~ 12 | - | - | - | 3 ~ 30 | 0 ~ 50 | 0 ~ 80 | ||
- | L_BRACKET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | SS400 | การรมดำ Black Oxide | 10 | 40 ~ 80 | 40 ~ 50 | 30 ~ 80 | 0 ~ 80 | 0 ~ 80 | 3 ~ 12 | - | - | 3 ~ 12 | - | 0 ~ 50 | 0 ~ 80 | ||
- | L_BRACKET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | SS400 | การรมดำ Black Oxide | 10 | 40 ~ 80 | 40 ~ 50 | 30 ~ 80 | 0 ~ 80 | 0 ~ 80 | 3 ~ 12 | - | 3 ~ 12 | - | - | 0 ~ 50 | 0 ~ 80 | ||
- | L_BRACKET | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | SS400 | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 5 | 20 ~ 80 | 20 ~ 40 | 25 ~ 80 | 0 ~ 80 | 0 ~ 80 | - | 3 ~ 12 | - | 3 ~ 12 | - | 0 ~ 40 | 0 ~ 80 | ||
- | L_BRACKET | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | SS400 | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 5 | 20 ~ 80 | 20 ~ 40 | 25 ~ 80 | 0 ~ 80 | 0 ~ 80 | - | 3 ~ 12 | 3 ~ 12 | - | - | 0 ~ 40 | 0 ~ 80 | ||
- | L_BRACKET | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | SS400 | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 5 | 20 ~ 80 | 20 ~ 40 | 25 ~ 80 | 0 ~ 80 | 0 ~ 80 | 3 ~ 12 | - | - | 3 ~ 12 | - | 0 ~ 40 | 0 ~ 80 | ||
- | L_BRACKET | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | SS400 | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 5 | 20 ~ 80 | 20 ~ 40 | 25 ~ 80 | 0 ~ 80 | 0 ~ 80 | 3 ~ 12 | - | 3 ~ 12 | - | - | 0 ~ 40 | 0 ~ 80 | ||
- | L_BRACKET | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | SS400 | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 6 | 20 ~ 80 | 20 ~ 50 | 25 ~ 80 | 0 ~ 80 | 0 ~ 80 | - | 3 ~ 12 | - | 3 ~ 12 | - | 0 ~ 50 | 0 ~ 80 | ||
- | L_BRACKET | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | SS400 | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 6 | 20 ~ 80 | 20 ~ 50 | 25 ~ 80 | 0 ~ 80 | 0 ~ 80 | - | 3 ~ 12 | 3 ~ 12 | - | - | 0 ~ 50 | 0 ~ 80 | ||
- | L_BRACKET | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | SS400 | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 6 | 20 ~ 80 | 20 ~ 50 | 25 ~ 80 | 0 ~ 80 | 0 ~ 80 | 3 ~ 12 | - | - | 3 ~ 12 | - | 0 ~ 50 | 0 ~ 80 | ||
- | L_BRACKET | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | SS400 | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 6 | 20 ~ 80 | 20 ~ 50 | 25 ~ 80 | 0 ~ 80 | 0 ~ 80 | 3 ~ 12 | - | 3 ~ 12 | - | - | 0 ~ 50 | 0 ~ 80 | ||
- | L_BRACKET | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | SS400 | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 10 | 40 ~ 80 | 40 ~ 50 | 30 ~ 80 | 0 ~ 80 | 0 ~ 80 | - | 3 ~ 12 | - | - | 3 ~ 30 | 0 ~ 50 | 0 ~ 80 | ||
- | L_BRACKET | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | SS400 | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 10 | 40 ~ 80 | 40 ~ 50 | 30 ~ 80 | 0 ~ 80 | 0 ~ 80 | - | 3 ~ 12 | - | 3 ~ 12 | - | 0 ~ 50 | 0 ~ 80 | ||
- | L_BRACKET | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | SS400 | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 10 | 40 ~ 80 | 40 ~ 50 | 30 ~ 80 | 0 ~ 80 | 0 ~ 80 | - | 3 ~ 12 | 3 ~ 12 | - | - | 0 ~ 50 | 0 ~ 80 | ||
- | L_BRACKET | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | SS400 | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 10 | 40 ~ 80 | 40 ~ 50 | 30 ~ 80 | 0 ~ 80 | 0 ~ 80 | 3 ~ 12 | - | - | - | 3 ~ 30 | 0 ~ 50 | 0 ~ 80 | ||
- | L_BRACKET | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | SS400 | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 10 | 40 ~ 80 | 40 ~ 50 | 30 ~ 80 | 0 ~ 80 | 0 ~ 80 | 3 ~ 12 | - | - | 3 ~ 12 | - | 0 ~ 50 | 0 ~ 80 | ||
- | L_BRACKET | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | SS400 | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 10 | 40 ~ 80 | 40 ~ 50 | 30 ~ 80 | 0 ~ 80 | 0 ~ 80 | 3 ~ 12 | - | 3 ~ 12 | - | - | 0 ~ 50 | 0 ~ 80 | ||
- | L_BRACKET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | SUS304 | ไม่มี | 5 | 20 ~ 60 | 20 ~ 50 | 25 ~ 80 | 0 ~ 60 | 0 ~ 60 | - | 3 ~ 12 | - | 3 ~ 12 | - | 0 ~ 50 | 0 ~ 60 | ||
- | L_BRACKET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | SUS304 | ไม่มี | 5 | 20 ~ 60 | 20 ~ 50 | 25 ~ 80 | 0 ~ 60 | 0 ~ 60 | - | 3 ~ 12 | 3 ~ 12 | - | - | 0 ~ 50 | 0 ~ 60 | ||
- | L_BRACKET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | SUS304 | ไม่มี | 5 | 20 ~ 60 | 20 ~ 50 | 25 ~ 80 | 0 ~ 60 | 0 ~ 60 | 3 ~ 12 | - | - | 3 ~ 12 | - | 0 ~ 50 | 0 ~ 60 | ||
- | L_BRACKET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | SUS304 | ไม่มี | 5 | 20 ~ 60 | 20 ~ 50 | 25 ~ 80 | 0 ~ 60 | 0 ~ 60 | 3 ~ 12 | - | 3 ~ 12 | - | - | 0 ~ 50 | 0 ~ 60 | ||
- | L_BRACKET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | SUS304 | ไม่มี | 6 | 20 ~ 60 | 20 ~ 50 | 25 ~ 80 | 0 ~ 60 | 0 ~ 60 | - | 3 ~ 12 | - | 3 ~ 12 | - | 0 ~ 50 | 0 ~ 60 | ||
- | L_BRACKET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | SUS304 | ไม่มี | 6 | 20 ~ 60 | 20 ~ 50 | 25 ~ 80 | 0 ~ 60 | 0 ~ 60 | - | 3 ~ 12 | 3 ~ 12 | - | - | 0 ~ 50 | 0 ~ 60 | ||
- | L_BRACKET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | SUS304 | ไม่มี | 6 | 20 ~ 60 | 20 ~ 50 | 25 ~ 80 | 0 ~ 60 | 0 ~ 60 | 3 ~ 12 | - | - | 3 ~ 12 | - | 0 ~ 50 | 0 ~ 60 | ||
- | L_BRACKET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | SUS304 | ไม่มี | 6 | 20 ~ 60 | 20 ~ 50 | 25 ~ 80 | 0 ~ 60 | 0 ~ 60 | 3 ~ 12 | - | 3 ~ 12 | - | - | 0 ~ 50 | 0 ~ 60 | ||
- | L_BRACKET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | SUS304 | ไม่มี | 8 | 40 ~ 60 | 40 ~ 50 | 30 ~ 80 | 0 ~ 60 | 0 ~ 60 | - | 3 ~ 12 | - | 3 ~ 12 | - | 0 ~ 50 | 0 ~ 60 | ||
- | L_BRACKET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | SUS304 | ไม่มี | 8 | 40 ~ 60 | 40 ~ 50 | 30 ~ 80 | 0 ~ 60 | 0 ~ 60 | - | 3 ~ 12 | 3 ~ 12 | - | - | 0 ~ 50 | 0 ~ 60 | ||
- | L_BRACKET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | SUS304 | ไม่มี | 8 | 40 ~ 60 | 40 ~ 50 | 30 ~ 80 | 0 ~ 60 | 0 ~ 60 | 3 ~ 12 | - | - | 3 ~ 12 | - | 0 ~ 50 | 0 ~ 60 | ||
- | L_BRACKET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | SUS304 | ไม่มี | 8 | 40 ~ 60 | 40 ~ 50 | 30 ~ 80 | 0 ~ 60 | 0 ~ 60 | 3 ~ 12 | - | 3 ~ 12 | - | - | 0 ~ 50 | 0 ~ 60 |
กำลังโหลด …
พิมพ์ | แป้ง | รูยึดชิ้นส่วน | ไม่มีข้อมูล | รูเจาะ | ไม่มีข้อมูล |
---|---|---|---|---|---|
ตำแหน่งรู | การจัดสรรศูนย์ | จำนวนรูด้านหน้า | 2 | จำนวนรูด้านล่าง | 2 |
ชนิด | LRCDF | ชนิด | แบบสมมาตรตรงกลาง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง