1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แผ่นติดตั้ง โลหะ แผ่น ทรงตัว L / เหล็กยึด - ชนิดขนาดที่กำหนดเอง- FADAS

แผ่นติดตั้ง โลหะ แผ่น ทรงตัว L / เหล็กยึด - ชนิดขนาดที่กำหนดเอง- FADAS
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

นี่คือ ฉากยึดโลหะ แผ่น ทรงตัว L ที่คุณสามารถเลือกได้ระหว่างเหล็ก อะลูมิเนียม หรือ สเตนเลส เราขอเสนอรูปแบบรูสำหรับใช้งานทั่วไป สามารถระบุขนาดได้อย่างอิสระ

L แผ่นโลหะแผ่นยึด / วงเล็บ: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
L แผ่นโลหะแผ่นยึด / วงเล็บ: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสรุ่น/ Part number[M]วัสดุ[S]กระบวนการเตรียมผิว
ชนิดสัญลักษณ์ วัสดุ
FADASSPSPCC
[ ! ]
-
SPBการชุบออกไซด์สีดำ
SPUไตรวาเลนท์โครเมต (ใส)
SPKไตรวาเลนท์โครเมต (สีดำ)
AMA5052-
AMWAnodize (ชัดเจน)
AMBAnodize (สีดำ)
SUD3SUS304 (2B)-
[ ! ]4.5, 6.0 ประเภทความหนาเป็น วัสดุ SPHC

สเปค

รหัสรุ่น/ Part number-T-A-B-L-X-F-H-G-สเปค รู (1)
รหัสค่าเล็กน้อย
-D-J-Y-V-S-W-สเปค หลุม (2)
รหัสค่าเล็กน้อย
-K
   
ชนิด-สัญลักษณ์ วัสดุ
FALAS-SPB-T1.6-A30-B30-L30-X15  -H20  -N5    -Y15  -S15  -NA6  
FAMBS-AM-T1.5-A80-B60-L60-X50-F0-H70  -N4    -Y15-V30-S20-W20-NA5 
รหัสรุ่น/ Part numberการเลือกระบุการเพิ่มขึ้น 1 มมXHGสเปค รู (1)YVSสเปค หลุม (2)
ชนิดสัญลักษณ์ วัสดุTABLรหัส
การแต่งตั้ง
การกำหนดรหัส
FADASSP
SPB
SPU
SPK
AM
AMW
AMB
SUD
SPHC

1.6
2.3
3.2
4.5
6.0
A5052

1.5
2.0
3.0
4.0
5.0
SUS304

1.0
1.5
2.0
3.0
4.0
5.0
20
ถึง
200

[ ! ]
สำหรับ T6.0
ถึง 300
15
ถึง
200

[ ! ]
สำหรับ T6.0
20 ถึง
10
ถึง
200

[ ! ]
สำหรับ T6.0
20 ถึง
เพิ่มขึ้น 0.1 มมN (สลักเกลียว)[ ! ]
0, 3, 4, 5, 6, 8, 10
(เลือก)
เพิ่มขึ้น 0.1 มมNA (สลักเกลียว)[ ! ]
0, 3, 4, 5
6, 8, 10
(เลือก)
M (ชนิดมีรูต๊าปเกลียว หลุม)
0, 3, 4, 5, 6, 8, 10
(เลือก)
MA
(ชนิดมีรูต๊าปเกลียว หลุม)
0, 3, 4, 5
6, 8, 10
(เลือก)
[! ] รูอาจเสียรูปหากตำแหน่งของรูใกล้กับปลายและโค้งมากเกินไป แต่จะถูกกลึงตามที่ระบุไว้หากอยู่ภายในข้อ จำกัด

[ ! ]มิติการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร N, NA
ค่า สเปค N, NA03456810
รูทะลุ เส้นผ่าศูนย์กลาง รู (d)(ไม่มีรู)3.54.55.56.5911

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
FADAS-AM-T[1.5,​2,​3,​4,​5]-A[20-200/1]-B[15-200/1]-L[10-200/1]
FADAS-AMB-T[1.5,​2,​3,​4,​5]-A[20-200/1]-B[15-200/1]-L[10-200/1]
FADAS-AMW-T[1.5,​2,​3,​4,​5]-A[20-200/1]-B[15-200/1]-L[10-200/1]
FADAS-SP-T[1.6,​2.3,​3.2,​4.5,​6]-A[20-300/1]-B[15-200/1]-L[10-200/1]
FADAS-SPB-T[1.6,​2.3,​3.2,​4.5,​6]-A[20-300/1]-B[15-200/1]-L[10-200/1]
FADAS-SPK-T[1.6,​2.3,​3.2,​4.5,​6]-A[20-300/1]-B[15-200/1]-L[10-200/1]
FADAS-SPU-T[1.6,​2.3,​3.2,​4.5,​6]-A[20-300/1]-B[15-200/1]-L[10-200/1]
FADAS-SUD-T[1,​1.5,​2,​3,​4,​5]-A[20-200/1]-B[15-200/1]-L[10-200/1]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุ กระบวนการเตรียมผิว
(มิลลิเมตร)
B
(มิลลิเมตร)
L
(มิลลิเมตร)
T
(มิลลิเมตร)

-

SHEET METAL BRACKET 1 ชิ้น 5 วัน 10A5052ไม่มี20 ~ 20015 ~ 20010 ~ 2001.5 ~ 5

-

SHEET METAL BRACKET 1 ชิ้น 7 วัน 10A5052เคลียร์อะโนไดซ์ (สีดำ)20 ~ 20015 ~ 20010 ~ 2001.5 ~ 5

-

SHEET METAL BRACKET 1 ชิ้น 7 วัน 10A5052เคลียร์อะโนไดซ์ (สีขาว)20 ~ 20015 ~ 20010 ~ 2001.5 ~ 5

-

SHEET METAL BRACKET 1 ชิ้น 5 วัน 10SPCC(SPHC)ไม่มี20 ~ 30015 ~ 20010 ~ 2001.6 ~ 6

-

SHEET METAL BRACKET 1 ชิ้น 7 วัน 10SPCC(SPHC)การรมดำ Black Oxide20 ~ 30015 ~ 20010 ~ 2001.6 ~ 6

-

SHEET METAL BRACKET 1 ชิ้น 5 วัน 10SPCC(SPHC)ไตรวาเลนท์โครเมต (สีดำ)20 ~ 30015 ~ 20010 ~ 2001.6 ~ 6

-

SHEET METAL BRACKET 1 ชิ้น 5 วัน 10SPCC(SPHC)ไตรวาเลนท์โครเมต (สีขาว)20 ~ 30015 ~ 20010 ~ 2001.6 ~ 6

-

SHEET METAL BRACKET 1 ชิ้น 5 วัน 10SUS304(2B)ไม่มี20 ~ 20015 ~ 20010 ~ 2001 ~ 5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ แผ่นโลหะ รูยึดชิ้นส่วน ไม่มีข้อมูล รูเจาะ ไม่มีข้อมูล
ตำแหน่งรู มิติข้อมูลฟรี จำนวนรูด้านหน้า 2 จำนวนรูด้านล่าง 2
ชนิด FADAS ชนิด ชนิดตั้งค่าขนาดได้