1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

แผ่น แผ่นติดตั้ง โลหะ ทรงตัว L / เหล็กยึด - ตำแหน่ง รู ชนิดกระจายศูนย์- FSDAS

แผ่น แผ่นติดตั้ง โลหะ ทรงตัว L / เหล็กยึด - ตำแหน่ง รู ชนิดกระจายศูนย์- FSDAS
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

นี่คือ ฉากยึดโลหะ แผ่น ทรงตัว L ที่คุณสามารถเลือกได้ระหว่างเหล็ก อะลูมิเนียม หรือ สเตนเลส ระบุมิติได้น้อยกว่าผลิตภัณฑ์ทั่วไป ทำให้เลือก รุ่น ได้ง่ายขึ้น

L แผ่นโลหะแผ่นยึด / วงเล็บ: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
L แผ่นโลหะแผ่นยึด / วงเล็บ: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสรุ่น/ Part number[M]วัสดุ[S]กระบวนการเตรียมผิว
ชนิดสัญลักษณ์ วัสดุ
FSDASSPSPCC
[ ! ]
-
SPUไตรวาเลนท์โครเมต (ใส)
SPKไตรวาเลนท์โครเมต (สีดำ)
AM -
AMWA5052Anodize (ชัดเจน)
AMB Anodize (สีดำ)
SUDSUS304 (2B)-
[ ! ]ประเภทความหนา 4.5 เป็น วัสดุ SPHC

สเปค

รหัสรุ่น/ Part number-T-A-B-L-X-H-F-สเปค รู (1)
รหัสค่าเล็กน้อย
-V-S-สเปค หลุม (2)
รหัสค่าเล็กน้อย
   
ชนิด-สัญลักษณ์ วัสดุ
FSDAS-SPU-T2.3-A30-B30-L30-X20-H20-F10-N3-V10-S20-NA3
รหัสรุ่น/ Part numberการเลือกระบุการเพิ่มขึ้น 1 มมXHFสเปค รู (1)VSสเปค หลุม (2)
ชนิดสัญลักษณ์ วัสดุTABLรหัส / วิธีการระบุรหัส / วิธีการระบุ
FSDASSP
SPU
SPK
AM
AMW
AMB
SUD
SPCC
(SPHC)

2.3
3.2
4.5
A5052
SUS304

2.0
3.0
4.0
20
ถึง
200
15
ถึง
100
15
ถึง
100
1 มม
การเพิ่มขึ้น
N (รู สลักเกลียว ) [! ]
3, 4, 5, 6, 8, 10
(เลือก)
1 มม
การเพิ่มขึ้น
NA (รู สลักเกลียว ) [! ]
3, 4, 5, 6, 8, 10
(เลือก)
M (รูต๊าปเกลียว)
3, 4, 5, 6, 8, 10
(เลือก)
MA (รูต๊าปเกลียว)
3, 4, 5, 6, 8, 10
(เลือก)
[! ] รูอาจเสียรูปหากตำแหน่งของรูใกล้กับปลายและโค้งมากเกินไป แต่จะถูกกลึงตามที่ระบุไว้หากอยู่ภายในข้อ จำกัด [! ] สำหรับขนาดการเจาะรูแบบ Slotted ให้ดูที่แผนภูมิการเลือกประเภทของรู

[ ! ]มิติการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร N, NA
ค่า สเปค N, NA3456810
รูทะลุ เส้นผ่าศูนย์กลาง รู (d)3.54.55.56.5911

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
FSDAS-AM-T[2,​3,​4]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-X[0-100/1]-H[0-200/1]-F[0-200/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
FSDAS-AM-T[2,​3,​4]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-X[0-100/1]-H[0-200/1]-F[0-200/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
FSDAS-AM-T[2,​3,​4]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-X[0-100/1]-H[0-200/1]-F[0-200/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
FSDAS-AM-T[2,​3,​4]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-X[0-100/1]-H[0-200/1]-F[0-200/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
FSDAS-AMB-T[2,​3,​4]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-X[0-100/1]-H[0-200/1]-F[0-200/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
FSDAS-AMB-T[2,​3,​4]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-X[0-100/1]-H[0-200/1]-F[0-200/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
FSDAS-AMB-T[2,​3,​4]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-X[0-100/1]-H[0-200/1]-F[0-200/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
FSDAS-AMB-T[2,​3,​4]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-X[0-100/1]-H[0-200/1]-F[0-200/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
FSDAS-AMW-T[2,​3,​4]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-X[0-100/1]-H[0-200/1]-F[0-200/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
FSDAS-AMW-T[2,​3,​4]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-X[0-100/1]-H[0-200/1]-F[0-200/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
FSDAS-AMW-T[2,​3,​4]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-X[0-100/1]-H[0-200/1]-F[0-200/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
FSDAS-AMW-T[2,​3,​4]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-X[0-100/1]-H[0-200/1]-F[0-200/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
FSDAS-SP-T[2.3,​3.2,​4.5]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-X[0-100/1]-H[0-200/1]-F[0-200/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
FSDAS-SP-T[2.3,​3.2,​4.5]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-X[0-100/1]-H[0-200/1]-F[0-200/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
FSDAS-SP-T[2.3,​3.2,​4.5]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-X[0-100/1]-H[0-200/1]-F[0-200/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
FSDAS-SP-T[2.3,​3.2,​4.5]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-X[0-100/1]-H[0-200/1]-F[0-200/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
FSDAS-SPK-T[2.3,​3.2,​4.5]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-X[0-100/1]-H[0-200/1]-F[0-200/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
FSDAS-SPK-T[2.3,​3.2,​4.5]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-X[0-100/1]-H[0-200/1]-F[0-200/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
FSDAS-SPK-T[2.3,​3.2,​4.5]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-X[0-100/1]-H[0-200/1]-F[0-200/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
FSDAS-SPK-T[2.3,​3.2,​4.5]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-X[0-100/1]-H[0-200/1]-F[0-200/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
FSDAS-SPU-T[2.3,​3.2,​4.5]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-X[0-100/1]-H[0-200/1]-F[0-200/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
FSDAS-SPU-T[2.3,​3.2,​4.5]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-X[0-100/1]-H[0-200/1]-F[0-200/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
FSDAS-SPU-T[2.3,​3.2,​4.5]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-X[0-100/1]-H[0-200/1]-F[0-200/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
FSDAS-SPU-T[2.3,​3.2,​4.5]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-X[0-100/1]-H[0-200/1]-F[0-200/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
FSDAS-SUD-T[2,​3,​4]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-X[0-100/1]-H[0-200/1]-F[0-200/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
FSDAS-SUD-T[2,​3,​4]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-X[0-100/1]-H[0-200/1]-F[0-200/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
FSDAS-SUD-T[2,​3,​4]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-X[0-100/1]-H[0-200/1]-F[0-200/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
FSDAS-SUD-T[2,​3,​4]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-X[0-100/1]-H[0-200/1]-F[0-200/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุ กระบวนการเตรียมผิว มิติ ภายนอกก
(มิลลิเมตร)
มิติ ภายนอก B
(มิลลิเมตร)
มิติ ภายนอก L
(มิลลิเมตร)
F
(มิลลิเมตร)
H
(มิลลิเมตร)
รูที่ แบบตั้งค่าได้ 1, สกรู รูทะลุ เลือกเส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว [N] รูที่ แบบตั้งค่าได้ 1 รูต๊าปเกลียว [M]
(มิลลิเมตร)
รูที่ แบบตั้งค่าได้ 2 สกรู รูทะลุ เลือกเส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว [NA] รูที่ แบบตั้งค่าได้ 2 รูต๊าปเกลียว [MA]
(มิลลิเมตร)
ความหนาของ แผ่นเพลท T
(มิลลิเมตร)
S
(มิลลิเมตร)
V
(มิลลิเมตร)
X
(มิลลิเมตร)

-

SHEET METAL BRACKET 1 ชิ้น 5 วัน 10A5052ไม่มี20 ~ 20015 ~ 10015 ~ 1000 ~ 2000 ~ 200-3 ~ 10-3 ~ 102 ~ 40 ~ 1000 ~ 1000 ~ 100

-

SHEET METAL BRACKET 1 ชิ้น 5 วัน 10A5052ไม่มี20 ~ 20015 ~ 10015 ~ 1000 ~ 2000 ~ 200-3 ~ 103 ~ 10-2 ~ 40 ~ 1000 ~ 1000 ~ 100

-

SHEET METAL BRACKET 1 ชิ้น 5 วัน 10A5052ไม่มี20 ~ 20015 ~ 10015 ~ 1000 ~ 2000 ~ 2003 ~ 10--3 ~ 102 ~ 40 ~ 1000 ~ 1000 ~ 100

-

SHEET METAL BRACKET 1 ชิ้น 5 วัน 10A5052ไม่มี20 ~ 20015 ~ 10015 ~ 1000 ~ 2000 ~ 2003 ~ 10-3 ~ 10-2 ~ 40 ~ 1000 ~ 1000 ~ 100

-

SHEET METAL BRACKET 1 ชิ้น 7 วัน 10A5052เคลียร์อะโนไดซ์ (สีดำ)20 ~ 20015 ~ 10015 ~ 1000 ~ 2000 ~ 200-3 ~ 10-3 ~ 102 ~ 40 ~ 1000 ~ 1000 ~ 100

-

SHEET METAL BRACKET 1 ชิ้น 7 วัน 10A5052เคลียร์อะโนไดซ์ (สีดำ)20 ~ 20015 ~ 10015 ~ 1000 ~ 2000 ~ 200-3 ~ 103 ~ 10-2 ~ 40 ~ 1000 ~ 1000 ~ 100

-

SHEET METAL BRACKET 1 ชิ้น 7 วัน 10A5052เคลียร์อะโนไดซ์ (สีดำ)20 ~ 20015 ~ 10015 ~ 1000 ~ 2000 ~ 2003 ~ 10--3 ~ 102 ~ 40 ~ 1000 ~ 1000 ~ 100

-

SHEET METAL BRACKET 1 ชิ้น 7 วัน 10A5052เคลียร์อะโนไดซ์ (สีดำ)20 ~ 20015 ~ 10015 ~ 1000 ~ 2000 ~ 2003 ~ 10-3 ~ 10-2 ~ 40 ~ 1000 ~ 1000 ~ 100

-

SHEET METAL BRACKET 1 ชิ้น 7 วัน 10A5052เคลียร์อะโนไดซ์ (สีขาว)20 ~ 20015 ~ 10015 ~ 1000 ~ 2000 ~ 200-3 ~ 10-3 ~ 102 ~ 40 ~ 1000 ~ 1000 ~ 100

-

SHEET METAL BRACKET 1 ชิ้น 7 วัน 10A5052เคลียร์อะโนไดซ์ (สีขาว)20 ~ 20015 ~ 10015 ~ 1000 ~ 2000 ~ 200-3 ~ 103 ~ 10-2 ~ 40 ~ 1000 ~ 1000 ~ 100

-

SHEET METAL BRACKET 1 ชิ้น 7 วัน 10A5052เคลียร์อะโนไดซ์ (สีขาว)20 ~ 20015 ~ 10015 ~ 1000 ~ 2000 ~ 2003 ~ 10--3 ~ 102 ~ 40 ~ 1000 ~ 1000 ~ 100

-

SHEET METAL BRACKET 1 ชิ้น 7 วัน 10A5052เคลียร์อะโนไดซ์ (สีขาว)20 ~ 20015 ~ 10015 ~ 1000 ~ 2000 ~ 2003 ~ 10-3 ~ 10-2 ~ 40 ~ 1000 ~ 1000 ~ 100

-

SHEET METAL BRACKET 1 ชิ้น 5 วัน 10SPCC(SPHC)ไม่มี20 ~ 20015 ~ 10015 ~ 1000 ~ 2000 ~ 200-3 ~ 10-3 ~ 102.3 ~ 4.50 ~ 1000 ~ 1000 ~ 100

-

SHEET METAL BRACKET 1 ชิ้น 5 วัน 10SPCC(SPHC)ไม่มี20 ~ 20015 ~ 10015 ~ 1000 ~ 2000 ~ 200-3 ~ 103 ~ 10-2.3 ~ 4.50 ~ 1000 ~ 1000 ~ 100

-

SHEET METAL BRACKET 1 ชิ้น 5 วัน 10SPCC(SPHC)ไม่มี20 ~ 20015 ~ 10015 ~ 1000 ~ 2000 ~ 2003 ~ 10--3 ~ 102.3 ~ 4.50 ~ 1000 ~ 1000 ~ 100

-

SHEET METAL BRACKET 1 ชิ้น 5 วัน 10SPCC(SPHC)ไม่มี20 ~ 20015 ~ 10015 ~ 1000 ~ 2000 ~ 2003 ~ 10-3 ~ 10-2.3 ~ 4.50 ~ 1000 ~ 1000 ~ 100

-

SHEET METAL BRACKET 1 ชิ้น 5 วัน 10SPCC(SPHC)ไตรวาเลนท์โครเมต (สีดำ)20 ~ 20015 ~ 10015 ~ 1000 ~ 2000 ~ 200-3 ~ 10-3 ~ 102.3 ~ 4.50 ~ 1000 ~ 1000 ~ 100

-

SHEET METAL BRACKET 1 ชิ้น 5 วัน 10SPCC(SPHC)ไตรวาเลนท์โครเมต (สีดำ)20 ~ 20015 ~ 10015 ~ 1000 ~ 2000 ~ 200-3 ~ 103 ~ 10-2.3 ~ 4.50 ~ 1000 ~ 1000 ~ 100

-

SHEET METAL BRACKET 1 ชิ้น 5 วัน 10SPCC(SPHC)ไตรวาเลนท์โครเมต (สีดำ)20 ~ 20015 ~ 10015 ~ 1000 ~ 2000 ~ 2003 ~ 10--3 ~ 102.3 ~ 4.50 ~ 1000 ~ 1000 ~ 100

-

SHEET METAL BRACKET 1 ชิ้น 5 วัน 10SPCC(SPHC)ไตรวาเลนท์โครเมต (สีดำ)20 ~ 20015 ~ 10015 ~ 1000 ~ 2000 ~ 2003 ~ 10-3 ~ 10-2.3 ~ 4.50 ~ 1000 ~ 1000 ~ 100

-

SHEET METAL BRACKET 1 ชิ้น 5 วัน 10SPCC(SPHC)ไตรวาเลนท์โครเมต (สีขาว)20 ~ 20015 ~ 10015 ~ 1000 ~ 2000 ~ 200-3 ~ 10-3 ~ 102.3 ~ 4.50 ~ 1000 ~ 1000 ~ 100

-

SHEET METAL BRACKET 1 ชิ้น 5 วัน 10SPCC(SPHC)ไตรวาเลนท์โครเมต (สีขาว)20 ~ 20015 ~ 10015 ~ 1000 ~ 2000 ~ 200-3 ~ 103 ~ 10-2.3 ~ 4.50 ~ 1000 ~ 1000 ~ 100

-

SHEET METAL BRACKET 1 ชิ้น 5 วัน 10SPCC(SPHC)ไตรวาเลนท์โครเมต (สีขาว)20 ~ 20015 ~ 10015 ~ 1000 ~ 2000 ~ 2003 ~ 10--3 ~ 102.3 ~ 4.50 ~ 1000 ~ 1000 ~ 100

-

SHEET METAL BRACKET 1 ชิ้น 5 วัน 10SPCC(SPHC)ไตรวาเลนท์โครเมต (สีขาว)20 ~ 20015 ~ 10015 ~ 1000 ~ 2000 ~ 2003 ~ 10-3 ~ 10-2.3 ~ 4.50 ~ 1000 ~ 1000 ~ 100

-

SHEET METAL BRACKET 1 ชิ้น 5 วัน 10SUS304(2B)ไม่มี20 ~ 20015 ~ 10015 ~ 1000 ~ 2000 ~ 200-3 ~ 10-3 ~ 102 ~ 40 ~ 1000 ~ 1000 ~ 100

-

SHEET METAL BRACKET 1 ชิ้น 5 วัน 10SUS304(2B)ไม่มี20 ~ 20015 ~ 10015 ~ 1000 ~ 2000 ~ 200-3 ~ 103 ~ 10-2 ~ 40 ~ 1000 ~ 1000 ~ 100

-

SHEET METAL BRACKET 1 ชิ้น 5 วัน 10SUS304(2B)ไม่มี20 ~ 20015 ~ 10015 ~ 1000 ~ 2000 ~ 2003 ~ 10--3 ~ 102 ~ 40 ~ 1000 ~ 1000 ~ 100

-

SHEET METAL BRACKET 1 ชิ้น 5 วัน 10SUS304(2B)ไม่มี20 ~ 20015 ~ 10015 ~ 1000 ~ 2000 ~ 2003 ~ 10-3 ~ 10-2 ~ 40 ~ 1000 ~ 1000 ~ 100

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ แผ่นโลหะ รูยึดชิ้นส่วน ไม่มีข้อมูล รูเจาะ ไม่มีข้อมูล
ตำแหน่งรู การจัดสรรศูนย์ จำนวนรูด้านหน้า 2 จำนวนรูด้านล่าง 2
ชนิด FSDAS ชนิด แบบสมมาตรตรงกลาง