(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เหล็กยึด ที่มีการกัด 6 ด้าน เราขอเสนอรูปแบบรูสำหรับใช้งานทั่วไป สามารถระบุขนาดได้อย่างอิสระ สามารถระบุความหนา แผ่นเพลท ได้โดยไม่ต้องมีขนาดใด ๆ
รหัสสินค้า | [M] วัสดุ | [M] กระบวนการชุบผิว | |
รุ่น | สัญลักษณ์วัสดุ | ||
HFFCB | SC | S45C | — |
SCB | การรมดำ Black Oxide | ||
SCM | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ||
AM | A5052 | — | |
AMW | อโนไดซ์ (ใส) | ||
AMB | อโนไดซ์ (สีดำ) | ||
SU | SUS304 | — |
รหัสสินค้า | — | A | — | B | — | T | — | X | — | V | — | Y | — | W | — | รู ระบุ ① รหัส, เส้นผ่านศูนย์กลางที่กำหนด | — | K | — | L | — | H | — | D | — | F | — | S | — | G | — | รู ระบุ ② รหัส, เส้นผ่านศูนย์กลางที่กำหนด | — | J | ||
รุ่น | — | สัญลักษณ์วัสดุ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
HFMCC | — | AMB | — | A100 | — | B80 | — | T10 | — | X15 | — | V70 | — | Y10 | — | W60 | — | Z6 | — | L50 | — | H40 | — | D30 | — | F50 | — | MA6 |
รหัสสินค้า | กำหนดโดยเพิ่มขึ้นครั้งละ 0.1 มม. | X | Y | W | กำหนดรู ① | L | H | D | ||||
รุ่น | สัญลักษณ์วัสดุ | A | B | T | รหัส | เส้นผ่านศูนย์กลางที่กำหนด | ||||||
HFFCB | SC SCB SCM AM AMW AMB SU | 25.0 ~ 200.0 | 10.0 ~ 200.0 | 3.0 ~ 30.0 [ ! ] | กำหนด เพิ่มขึ้น 0.1 มม | N [ ! ] M Z [ ! ] [ ! ] สำหรับขนาดการเจาะรู ให้ดูตารางเลือกชนิดรู | 0 (ไม่มีรู) 3 4 5 6 8 10 12 14 16 | กำหนด เพิ่มขึ้น 0.1 มม | 3 to 30 (เพิ่มขึ้นครั้งละ 0.5 มม.) 31 ถึง 100 (เพิ่มขึ้นครั้งละ 1 มม.) | |||
[ ! ] AMW, AMB คือ T ≥ 5 [ ! ]SU คือ T ≤ 25.0 |
รหัสสินค้า |
---|
HFFCB-AM-A[25-200/0.1]-B[10-200/0.1]-T[3-30/0.1] |
HFFCB-AMB-A[25-200/0.1]-B[10-200/0.1]-T[5-30/0.1] |
HFFCB-AMW-A[25-200/0.1]-B[10-200/0.1]-T[5-30/0.1] |
HFFCB-SC-A[25-200/0.1]-B[10-200/0.1]-T[3-30/0.1] |
HFFCB-SCB-A[25-200/0.1]-B[10-200/0.1]-T[3-30/0.1] |
HFFCB-SCM-A[25-200/0.1]-B[10-200/0.1]-T[3-30/0.1] |
HFFCB-SU-A[25-200/0.1]-B[10-200/0.1]-T[3-25/0.1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | มิติ ภายนอกก (มิลลิเมตร) | มิติ ภายนอก B (มิลลิเมตร) | ความหนาของ แผ่นเพลท T (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | FLAT_T_BRACKET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | A5052 | ไม่มี | 25 ~ 200 | 10 ~ 200 | 3 ~ 30 | ||
- | FLAT_T_BRACKET | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | A5052 | เคลียร์อะโนไดซ์ (สีดำ) | 25 ~ 200 | 10 ~ 200 | 5 ~ 30 | ||
- | FLAT_T_BRACKET | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | A5052 | เคลียร์อะโนไดซ์ (สีขาว) | 25 ~ 200 | 10 ~ 200 | 5 ~ 30 | ||
- | FLAT_T_BRACKET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | S45C | ไม่มี | 25 ~ 200 | 10 ~ 200 | 3 ~ 30 | ||
- | FLAT_T_BRACKET | 1 ชิ้น | 16 วัน | 10 | S45C | การรมดำ Black Oxide | 25 ~ 200 | 10 ~ 200 | 3 ~ 30 | ||
- | FLAT_T_BRACKET | 1 ชิ้น | 16 วัน | 10 | S45C | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 25 ~ 200 | 10 ~ 200 | 3 ~ 30 | ||
- | FLAT_T_BRACKET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SUS304 | ไม่มี | 25 ~ 200 | 10 ~ 200 | 3 ~ 25 |
กำลังโหลด …
พิมพ์ | 6-การกัดพื้นผิว | รูยึดชิ้นส่วน | ใช่ | รูเจาะ | ไม่มีข้อมูล |
---|---|---|---|---|---|
หลุมด้านข้าง | ไม่มีข้อมูล | ตำแหน่งรู | มิติข้อมูลฟรี | จำนวนหลุม | 3 |
ชนิด | กำหนดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกได้ | ชนิด | HFFCB |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง