1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
พุชเชอร์โลหะ - ชนิดเกลียว

พุชเชอร์โลหะ - ชนิดเกลียว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]· พุชเชอร์ โลหะที่มีปลายแบนหรือ ปลาย กลม

พุชเชอร์โลหะ - ชนิดเกลียว: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ชนิด[ M ] วัสดุ[ S ] กระบวนการชุบผิว[ H ] ความแข็ง
ผิวเรียบชนิดทรงกลม
มีเกลียวมีเกลียว
KPMFKPMRเทียบเท่า S45Cการรมดำ Black Oxideชุบแข็งด้วยกระแสเหนี่ยวนำและเทมเปอร์
HRC45 to 50

สเปค

รหัสสินค้าLM
KPMF18

40

12S
• เกลียว
MM×PitchF
3M3 × 0.5
5.5
4
M4 × 0.7
6.5
5M5 × 0.8
6.5
6M6 × 1.011
8SM8 × 1.0
12
8 M8 × 1.25
12
10SM10 × 1.25
14
10M10 × 1.5
14
12SM12 × 1.25
16
12M12 × 1.5
16
12MM12 × 1.75
16
14SM14 × 1.5
18
16M16 × 2.0
20
18M18 × 2.5
22
18SM18 × 1.5
22
20M20 × 2.525
■ ชนิดเกลียว
รหัสสินค้าL เพิ่มขึ้นทีละ 1 มมMW
ชนิดDผิวเรียบทรงกลม
ผิวเรียบ
KPMF


ทรงกลม
KPMR
615 to 5017 to 50345           85
817 to 5020 to 50 456          87
1019 to 5023 to 50  568S8        88
1221 to 10026 to 100   68S810S10      1010
1523 to 10030 to 100    8S810S1012S1212M   1014
16    8S810S1012S1212M   1014
1826 to 10034 to 100      10S1012S1212M16  1017
2028 to 10037 to 100      10S1012S1212M16  1017
2536 to 10055 to 100           1618201522
30           1618201527
[ ! ] 8S, 10S, 12 และ 12S เป็นพิตช์เกลียวละเอียด โปรดดูรายละเอียดของเกลียวทางด้านขวา [ ! ] 12M คือพิตช์เกลียวหยาบ

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
KPMF6-[15-50/1]-[3,​4,​5]
KPMF8-[17-50/1]-[4,​5,​6]
KPMF10-[19-50/1]-[5,​6,​8S,​8]
KPMF12-[21-100/1]-[6,​8S,​8,​10S,​10]
KPMF15-[23-100/1]-[8S,​8,​10S,​10,​12M,​12S,​12]
KPMF16-[23-100/1]-[8S,​8,​10S,​10,​12M,​12S,​12]
KPMF18-[26-100/1]-[10S,​10,​12M,​12S,​12,​16]
KPMF20-[28-100/1]-[10S,​10,​12M,​12S,​12,​16]
KPMF25-[36-100/1]-[16,​18,​20]
KPMF30-[36-100/1]-[16,​18,​20]
KPMR6-[17-50/1]-[3,​4,​5]
KPMR8-[20-50/1]-[4,​5,​6]
KPMR10-[23-50/1]-[5,​6,​8S,​8]
KPMR12-[26-100/1]-[6,​8S,​8,​10S,​10]
KPMR15-[30-100/1]-[8S,​8,​10S,​10,​12M,​12S,​12]
KPMR16-[30-100/1]-[8S,​8,​10S,​10,​12M,​12S,​12]
KPMR18-[34-100/1]-[10S,​10,​12M,​12S,​12,​16]
KPMR20-[37-100/1]-[10S,​10,​12M,​12S,​12,​16]
KPMR25-[55-100/1]-[16,​18,​20]
KPMR30-[55-100/1]-[16,​18,​20]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานOD D
(Ø)
ปลาย รูปทรง L
(มิลลิเมตร)
ขนาดเกลียว (หยาบ "12" คือ พิทช์ เกลียว ละเอียด )[M]
(มิลลิเมตร)
ขนาดเกลียว (ละเอียด) [M] การ เลือก ขนาดเกลียว (หยาบ) [M]
(มิลลิเมตร)

-

STEEL PUSHERS 1 ชิ้น 5 วัน 106แบบเรียบ15 ~ 503 ~ 5--

-

STEEL PUSHERS 1 ชิ้น 5 วัน 108แบบเรียบ17 ~ 504 ~ 6--

-

STEEL PUSHERS 1 ชิ้น 5 วัน 1010แบบเรียบ19 ~ 505 ~ 8M8 [8S]-

-

STEEL PUSHERS 1 ชิ้น 10 วัน 1012แบบเรียบ21 ~ 1006 ~ 10M8 [8S] / M10 [10S]-

-

STEEL PUSHERS 1 ชิ้น 5 วัน 1015แบบเรียบ23 ~ 1008 ~ 12M8 [8S] / M10 [10S] / M12 [12S]12M

-

STEEL PUSHERS 1 ชิ้น 5 วัน 1016แบบเรียบ23 ~ 1008 ~ 12M8 [8S] / M10 [10S] / M12 [12S]12M

-

STEEL PUSHERS 1 ชิ้น 5 วัน 1018แบบเรียบ26 ~ 10010 ~ 16M10 [10S] / M12 [12S]12M

-

STEEL PUSHERS 1 ชิ้น 5 วัน 1020แบบเรียบ28 ~ 10010 ~ 16M10 [10S] / M12 [12S]12M

-

STEEL PUSHERS 1 ชิ้น 5 วัน 1025แบบเรียบ36 ~ 10016 ~ 20--

-

STEEL PUSHERS 1 ชิ้น 5 วัน 1030แบบเรียบ36 ~ 10016 ~ 20--

-

STEEL PUSHERS 1 ชิ้น 5 วัน 106ทรงกลม17 ~ 503 ~ 5--

-

STEEL PUSHERS 1 ชิ้น 5 วัน 108ทรงกลม20 ~ 504 ~ 6--

-

STEEL PUSHERS 1 ชิ้น 5 วัน 1010ทรงกลม23 ~ 505 ~ 8M8 [8S]-

-

STEEL PUSHERS 1 ชิ้น 10 วัน 1012ทรงกลม26 ~ 1006 ~ 10M8 [8S] / M10 [10S]-

-

STEEL PUSHERS 1 ชิ้น 5 วัน 1015ทรงกลม30 ~ 1008 ~ 12M8 [8S] / M10 [10S] / M12 [12S]12M

-

STEEL PUSHERS 1 ชิ้น 5 วัน 1016ทรงกลม30 ~ 1008 ~ 12M8 [8S] / M10 [10S] / M12 [12S]12M

-

STEEL PUSHERS 1 ชิ้น 5 วัน 1018ทรงกลม34 ~ 10010 ~ 16M10 [10S] / M12 [12S]12M

-

STEEL PUSHERS 1 ชิ้น 5 วัน 1020ทรงกลม37 ~ 10010 ~ 16M10 [10S] / M12 [12S]12M

-

STEEL PUSHERS 1 ชิ้น 5 วัน 1025ทรงกลม55 ~ 10016 ~ 20--

-

STEEL PUSHERS 1 ชิ้น 5 วัน 1030ทรงกลม55 ~ 10016 ~ 20--

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง เกลียว วัสดุ เทียบเท่า S45C