(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โฟลทติ้งจอยท์ ที่สามารถใช้งานได้แม้ว่าจะไม่มีระยะห่างระหว่าง กระบอกสูบ กับวัตถุที่ถูกดำเนินการก็ตาม
สกรู | TYPE | [ M ]วัสดุ | [ S ]กระบวนการชุบผิว | [ H ]ความแข็ง | สปริง [ M ]วัสดุ | |
แบบกลม | ชนิดขนาดกะทัดรัด | |||||
ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | FJCR | FJCC | เทียบเท่า S45C | การรมดำ Black Oxide | 40 to 45HRC | เหล็กสปริง |
FJCRT | FJCCT | Tufftride® | 500HV or more | สปริงสเตนเลส | ||
FJCRS | FJCCS | เทียบเท่า SUS440C | — | 40 to 45HRC |
รหัสสินค้า |
FJCR10-1.25 |
รหัสสินค้า | ℓ | W | L1 | A | L | F | P.C.D. | D | D1 | H | E | G | การเยื้องศูนย์ที่รับได้ U | การเบี่ยงเบนเชิงมุมที่อนุญาต | St (อ้างอิง) | โหลดใช้งาน kgf(N) | มวล (ก.) | ||
TYPE | M พิทช์ | แบบกลม | ชนิดขนาดกะทัดรัด | ||||||||||||||||
ชนิดกลม FJCR FJCRT FJCRS ชนิดขนาดกะทัดรัด FJCC FJCCT FJCCS | 3-0.5 | 11 | 7 | 3 | 39 | 14 | 10 | 28.6 | 4.5 | 8 | 5 | 21 | 28.6 | 0.5 | 3 | 0.45 | Up to 2.8 (27.5) | 78 | 51 |
4-0.7 | 11 | 7 | 3 | 39 | 14 | 10 | 28.6 | 4.5 | 8 | 5 | 21 | 28.6 | 0.5 | 3 | 0.45 | Up to 7.8 (76.5) | 77 | 50 | |
5-0.8 | 12.5 | 7 | 4 | 44 | 16 | 10.5 | 32.1 | 6 | 9.5 | 5.5 | 23 | 32.1 | 0.5 | 4 | 0.65 | Up to 20 (196.1) | 106 | 69 | |
6-1.0 | 12.5 | 7 | 4 | 44 | 16 | 10.5 | 32.1 | 6 | 9.5 | 5.5 | 23 | 32.1 | 0.5 | 4 | 0.65 | Up to 20 (196.1) | 105 | 68 | |
8-1.25 | 16 | 10 | 5 | 50 | 20 | 13 | 36.6 | 7 | 11 | 6 | 26 | 36.6 | 0.5 | 5 | 0.95 | Up to 80 (784.5) | 166 | 109 | |
10-1.25 | 20 | 12 | 6 | 52 | 25 | 17 | 38.6 | 7 | 11 | 6 | 28 | 38.6 | 0.5 | 5 | 1.1 | Up to 80 (784.5) | 236 | 157 | |
12-1.25 | 23 | 17 | 7 | 66 | 28 | 19.5 | 49.6 | 9 | 14 | 8 | 36 | 49.6 | 1.0 | 5 | 1.4 | Up to 440 (4315) | 411 | 274 | |
14-1.5 | 23 | 17 | 7 | 66 | 28 | 19.5 | 49.6 | 9 | 14 | 8 | 36 | 49.6 | 1.0 | 5 | 1.4 | Up to 440 (4315) | 402 | 269 | |
16-1.5 | 30 | 22 | 9 | 70 | 35 | 24.5 | 53.6 | 9 | 14 | 8 | 40 | 53.6 | 1.0 | 5 | 1.5 | Up to 650 (6374) | 553 | 372 | |
18-1.5 | 30 | 22 | 9 | 70 | 35 | 24.5 | 53.6 | 9 | 14 | 8 | 40 | 53.6 | 1.0 | 5 | 1.5 | Up to 650 (6374) | 538 | 363 | |
20-1.5 | 38 | 27 | 10 | 88 | 45 | 31.5 | 68.1 | 12 | 18 | 10 | 51 | 68.1 | 1.5 | 5 | 1.9 | Up to 900 (8826) | 1078 | 735 | |
22-1.5 | 38 | 27 | 10 | 88 | 45 | 31.5 | 68.1 | 12 | 18 | 10 | 51 | 68.1 | 1.5 | 5 | 1.9 | Up to 900 (8826) | 1058 | 715 |
* M-pitch บางประเภทไม่สามารถใช้ได้สำหรับประเภท FJCRT, FJCCT, FJCRS และ FJCCS โปรดตรวจสอบรหัสสินค้าสำหรับรายละเอียด
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | การเชื่อมต่อ เกลียว ขนาดเกลียว M (มิลลิเมตร) | การเชื่อมต่อ เกลียว ขนาดเกลียว P (มิลลิเมตร) | วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | ความเยื้องศูนย์ที่ยอมรับได้ (มิลลิเมตร) | การเบี่ยงเบนเชิงมุมที่ยอมรับได้ (A°) (องศา) | แรงดึง/แรงบีบอัดสูงสุดที่ใช้ (กิโลนิวตัน) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,682.68 | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | [M3 ถึง M8] M3 | [0.5 ถึง 0.8] 0.5 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C | 0.5 | ±3 | 0.0275 | |
฿ 1,682.68 | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | [M3 ถึง M8] M4 | [0.5 ถึง 0.8] 0.7 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C | 0.5 | ±3 | 0.0765 | |
฿ 1,921.46 | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [M3 ถึง M8] M5 | [0.5 ถึง 0.8] 0.8 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C | 0.5 | ±4 | 0.1961 | |
฿ 1,921.46 | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [M3 ถึง M8] M6 | [1 ถึง 1.75] 1.0 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C | 0.5 | ±4 | 0.1961 | |
฿ 2,275.91 | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [M3 ถึง M8] M8 | [1 ถึง 1.75] 1.25 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C | 0.5 | ±5 | 0.7845 | |
฿ 2,421.42 | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [M10 ถึง M18] M10 | [1 ถึง 1.75] 1.25 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C | 0.5 | ±5 | 0.7845 | |
฿ 2,835.56 | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [M10 ถึง M18] M12 | [1 ถึง 1.75] 1.25 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C | 1 | ±5 | 4.315 | |
฿ 2,835.56 | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [M10 ถึง M18] M14 | [1 ถึง 1.75] 1.5 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C | 1 | ±5 | 4.315 | |
฿ 3,369.09 | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [M10 ถึง M18] M16 | [1 ถึง 1.75] 1.5 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C | 1 | ±5 | 6.374 | |
฿ 3,369.09 | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [M10 ถึง M18] M18 | [1 ถึง 1.75] 1.5 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C | 1 | ±5 | 6.374 | |
฿ 4,193.64 | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [M20 ถึง M26] M20 | [1 ถึง 1.75] 1.5 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C | 1.5 | ±5 | 8.826 | |
฿ 4,193.64 | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [M20 ถึง M26] M22 | [1 ถึง 1.75] 1.5 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C | 1.5 | ±5 | 8.826 | |
฿ 5,177.90 ฿ 2,514.91 | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [M3 ถึง M8] M8 | [1 ถึง 1.75] 1.25 | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS440C | 0.5 | ±5 | 0.7845 | ||
฿ 5,742.10 | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | [M10 ถึง M18] M10 | [1 ถึง 1.75] 1.25 | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS440C | 0.5 | ±5 | 0.7845 | |
฿ 7,562.10 | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | [M10 ถึง M18] M14 | [1 ถึง 1.75] 1.5 | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS440C | 1 | ±5 | 4.315 | |
฿ 9,486.75 | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | [M10 ถึง M18] M16 | [1 ถึง 1.75] 1.5 | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS440C | 1 | ±5 | 6.374 | |
฿ 9,486.75 | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | [M10 ถึง M18] M18 | [1 ถึง 1.75] 1.5 | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS440C | 1 | ±5 | 6.374 | |
฿ 4,199.65 | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | [M3 ถึง M8] M8 | [1 ถึง 1.75] 1.25 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C | 0.5 | ±5 | 0.7845 | |
฿ 4,468.10 | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | [M10 ถึง M18] M10 | [1 ถึง 1.75] 1.25 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C | 0.5 | ±5 | 0.7845 | |
฿ 5,587.40 | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | [M10 ถึง M18] M14 | [1 ถึง 1.75] 1.5 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C | 1 | ±5 | 4.315 | |
฿ 6,301.75 | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | [M10 ถึง M18] M16 | [1 ถึง 1.75] 1.5 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C | 1 | ±5 | 6.374 | |
฿ 6,301.75 | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | [M10 ถึง M18] M18 | [1 ถึง 1.75] 1.5 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C | 1 | ±5 | 6.374 | |
฿ 1,417.78 | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | [M3 ถึง M8] M3 | [0.5 ถึง 0.8] 0.5 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C | 0.5 | ±3 | 0.0275 | |
฿ 1,417.78 | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | [M3 ถึง M8] M4 | [0.5 ถึง 0.8] 0.7 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C | 0.5 | ±3 | 0.0765 | |
฿ 1,656.56 | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [M3 ถึง M8] M5 | [0.5 ถึง 0.8] 0.8 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C | 0.5 | ±4 | 0.1961 | |
฿ 1,656.56 | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [M3 ถึง M8] M6 | [1 ถึง 1.75] 1.0 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C | 0.5 | ±4 | 0.1961 | |
฿ 1,951.31 | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [M3 ถึง M8] M8 | [1 ถึง 1.75] 1.25 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C | 0.5 | ±5 | 0.7845 | |
฿ 2,066.97 | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [M10 ถึง M18] M10 | [1 ถึง 1.75] 1.25 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C | 0.5 | ±5 | 0.7845 | |
฿ 2,481.11 | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [M10 ถึง M18] M12 | [1 ถึง 1.75] 1.25 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C | 1 | ±5 | 4.315 | |
฿ 2,481.11 | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [M10 ถึง M18] M14 | [1 ถึง 1.75] 1.5 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C | 1 | ±5 | 4.315 | |
฿ 2,951.22 | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [M10 ถึง M18] M16 | [1 ถึง 1.75] 1.5 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C | 1 | ±5 | 6.374 | |
฿ 2,951.22 | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [M10 ถึง M18] M18 | [1 ถึง 1.75] 1.5 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C | 1 | ±5 | 6.374 | |
฿ 3,660.11 | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [M20 ถึง M26] M20 | [1 ถึง 1.75] 1.5 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C | 1.5 | ±5 | 8.826 | |
฿ 3,660.11 | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [M20 ถึง M26] M22 | [1 ถึง 1.75] 1.5 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C | 1.5 | ±5 | 8.826 | ||
฿ 4,795.70 | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | [M3 ถึง M8] M8 | [1 ถึง 1.75] 1.25 | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS440C | 0.5 | ±5 | 0.7845 | |
฿ 5,250.70 | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | [M10 ถึง M18] M10 | [1 ถึง 1.75] 1.25 | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS440C | 0.5 | ±5 | 0.7845 | |
฿ 7,107.10 | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | [M10 ถึง M18] M14 | [1 ถึง 1.75] 1.5 | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS440C | 1 | ±5 | 4.315 | |
฿ 9,031.75 | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | [M10 ถึง M18] M16 | [1 ถึง 1.75] 1.5 | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS440C | 1 | ±5 | 6.374 | |
฿ 9,031.75 | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | [M10 ถึง M18] M18 | [1 ถึง 1.75] 1.5 | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS440C | 1 | ±5 | 6.374 | |
฿ 3,822.00 | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | [M3 ถึง M8] M8 | [1 ถึง 1.75] 1.25 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C | 0.5 | ±5 | 0.7845 | |
฿ 4,108.65 | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | [M10 ถึง M18] M10 | [1 ถึง 1.75] 1.25 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C | 0.5 | ±5 | 0.7845 | |
฿ 5,223.40 | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | [M10 ถึง M18] M14 | [1 ถึง 1.75] 1.5 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C | 1 | ±5 | 4.315 | |
฿ 5,969.60 | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | [M10 ถึง M18] M16 | [1 ถึง 1.75] 1.5 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C | 1 | ±5 | 6.374 | |
฿ 5,969.60 | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | [M10 ถึง M18] M18 | [1 ถึง 1.75] 1.5 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C | 1 | ±5 | 6.374 |
กำลังโหลด …
ชนิด | โฟลทติ้งจอยท์ / ชนิดหน้าแปลน | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ด้าน กระบอกสูบ | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ด้านชิ้นงาน | รู |
---|---|---|---|---|---|
กระบอกสูบ ใช้งานได้ | กระบอกลม | ชนิดสั้นพิเศษ | ประเภท การเยื้องศูนย์ ด้านข้าง | ประเภทการติดตั้ง | ชนิดที่มีการยึดติด หน้าแปลน |
กระบวนการเตรียมผิว | การรมดำ Black Oxide |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง