(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โฟลทติ้งจอยท์ ที่สามารถใช้งานได้แม้ว่าจะไม่มีระยะห่างระหว่าง กระบอกสูบ กับวัตถุที่ถูกดำเนินการก็ตาม
TYPE | \r\nตัวสินค้าหลัก / ฝาครอบ | \r\nข้อต่อ | \r\nสปริง | \r\nแหวนรอง | \r\n||||||
การเยื้องศูนย์แนวขวาง | \r\nการเยื้องศูนย์มีมุมแนวขวาง | \r\n|||||||||
มีเกลียว | \r\nมีเกลียว | \r\n[ M ]วัสดุ | \r\n[ S ]กระบวนการชุบผิว | \r\n[ M ]วัสดุ | \r\n[ S ]กระบวนการชุบผิว | \r\n[ H ]ความแข็ง | \r\n[ M ]วัสดุ | \r\n[ M ]วัสดุ | \r\n[ S ]กระบวนการชุบผิว | \r\n[ H ]ความแข็ง | \r\n
FJMXL | \r\nFJCMXL | \r\nเทียบเท่า S45C | \r\nการรมดำ Black Oxide | \r\nเทียบเท่า S45C | \r\nการรมดำ Black Oxide | \r\n35 to 45HRC | \r\nSUS304-WPB | \r\nSUS304 | \r\nชุบผิวด้วยไนไตร | \r\n500HV or more | \r\n
FJMXLS | \r\n— | \r\nSUS304 | \r\n— | \r\nSUS420J2 (SUS440C) | \r\n— | \r\n
รหัสสินค้า | \r\n
FJMXL6-1.0 | \r\n
รหัสสินค้า | \r\nL1 | \r\nL2 | \r\nL3 | \r\nL4 | \r\nA | \r\nB | \r\nC | \r\nP | \r\nE | \r\nD | \r\nการเยื้องศูนย์ที่รับได้ U | \r\nระยะคลอนแบ็คแลชแนวแกน (ค่าอ้างอิง) | \r\nแรงปฏิบัติการสูงสุด (N) | \r\nมวล (ก.) | \r\n||
TYPE | \r\nM พิทช์ | \r\nแรงดึง | \r\nความกด, ความอัด, ความดัน | \r\n|||||||||||||
ชนิดมีเกลียว FJMXL FJMXLS | \r\n5-0.8 | \r\n6 | \r\n22 | \r\n5 | \r\n4.1 | \r\n7 | \r\n17 (19) | \r\n17 | \r\n9 | \r\n4 | \r\n4.5 | \r\n0.5 | \r\n0.2 | \r\n300 | \r\n1100 | \r\n35 (45) | \r\n
6-1.0 | \r\n6 | \r\n22 | \r\n5 | \r\n4.1 | \r\n7 | \r\n17 (19) | \r\n17 | \r\n9 | \r\n4 | \r\n4.5 | \r\n0.5 | \r\n0.2 | \r\n500 | \r\n2500 | \r\n35 (45) | \r\n|
8-1.25 | \r\n8.5 | \r\n28 | \r\n6 | \r\n5.2 | \r\n10 | \r\n22 | \r\n22 | \r\n11 | \r\n5.5 | \r\n5.5 | \r\n0.5 | \r\n0.2 | \r\n1300 | \r\n6000 | \r\n70 | \r\n|
10-1.5 | \r\n10 | \r\n32 | \r\n7 | \r\n6 | \r\n12 | \r\n26 | \r\n25 | \r\n14 | \r\n6 | \r\n6.6 | \r\n0.5 | \r\n0.2 | \r\n3100 | \r\n11000 | \r\n130 | \r\n
รหัสสินค้า | \r\nL1 | \r\nL2 | \r\nL3 | \r\nL4 | \r\nA | \r\nB | \r\nC | \r\nP | \r\nE | \r\nD | \r\nการเยื้องศูนย์ที่รับได้ U | \r\nการวางมุมเยื้องศูนย์ที่รับได้ | \r\nระยะคลอนแบ็คแลชแนวแกน (ค่าอ้างอิง) | \r\nแรงปฏิบัติการสูงสุด (N) | \r\nมวล (ก.) | \r\n||
TYPE | \r\nM พิทช์ | \r\nแรงดึง | \r\nความกด, ความอัด, ความดัน | \r\n||||||||||||||
ชนิดมีเกลียว FJCMXL | \r\n5-0.8 | \r\n6 | \r\n22.5 | \r\n4.5 | \r\n4 | \r\n7 | \r\n25 | \r\n18 | \r\n9 | \r\n4 | \r\n4.5 | \r\n0.5 | \r\n4 | \r\n0.65 | \r\n300 | \r\n1100 | \r\n76 | \r\n
6-1.0 | \r\n6 | \r\n22.5 | \r\n4.5 | \r\n4 | \r\n7 | \r\n25 | \r\n18 | \r\n9 | \r\n4 | \r\n4.5 | \r\n0.5 | \r\n4 | \r\n0.65 | \r\n500 | \r\n2500 | \r\n76 | \r\n|
8-1.25 | \r\n8.5 | \r\n27.5 | \r\n5.5 | \r\n5 | \r\n10 | \r\n28 | \r\n22 | \r\n11 | \r\n5 | \r\n5.5 | \r\n0.5 | \r\n4 | \r\n0.95 | \r\n1300 | \r\n6000 | \r\n120 | \r\n
รหัสสินค้า |
---|
FJCMXL5-0.8 |
FJCMXL6-1.0 |
FJCMXL8-1.25 |
FJMXL5-0.8 |
FJMXL6-1.0 |
FJMXL8-1.25 |
FJMXL10-1.5 |
FJMXLS5-0.8 |
FJMXLS6-1.0 |
FJMXLS8-1.25 |
FJMXLS10-1.5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | การเชื่อมต่อ เกลียว ขนาดเกลียว M (มิลลิเมตร) | การเชื่อมต่อ เกลียว ขนาดเกลียว P (มิลลิเมตร) | วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | เบี่ยงเบนเชิงมุมที่อนุญาต (A °) (องศา) | ชนิดสั้นพิเศษ | แรงดึง/แรงความกดสูงสุดที่ใช้ (กิโลนิวตัน) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,733.55 | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [M3 ถึง M8] M5 | [0.5 ถึง 0.8] 0.8 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C | ±4 | ประเภท การเยื้องศูนย์ ด้านข้าง | 0.3 | |
฿ 1,765.40 | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [M3 ถึง M8] M6 | [1 ถึง 1.75] 1.0 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C | ±4 | ประเภท การเยื้องศูนย์ ด้านข้าง | 0.5 | |
฿ 1,988.81 | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [M3 ถึง M8] M8 | [1 ถึง 1.75] 1.25 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C | ±4 | ประเภท การเยื้องศูนย์ ด้านข้าง | 1.3 | |
฿ 988.49 | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [M3 ถึง M8] M5 | [0.5 ถึง 0.8] 0.8 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C | - | ประเภทการ การเยื้องศูนย์ ด้านข้าง | 0.3 | |
฿ 1,042.40 | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [M3 ถึง M8] M6 | [1 ถึง 1.75] 1.0 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C | - | ประเภทการ การเยื้องศูนย์ ด้านข้าง | 0.5 | |
฿ 1,276.05 | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [M3 ถึง M8] M8 | [1 ถึง 1.75] 1.25 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C | - | ประเภทการ การเยื้องศูนย์ ด้านข้าง | 1.3 | |
฿ 1,725.36 | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [M10 ถึง M18] M10 | [1 ถึง 1.75] 1.5 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C | - | ประเภทการ การเยื้องศูนย์ ด้านข้าง | 3.1 | |
฿ 2,275.00 ฿ 816.27 | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [M3 ถึง M8] M5 | [0.5 ถึง 0.8] 0.8 | [สเตนเลส] SUS304 | - | ประเภทการ การเยื้องศูนย์ ด้านข้าง | 0.3 | ||
฿ 2,502.50 | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [M3 ถึง M8] M6 | [1 ถึง 1.75] 1.0 | [สเตนเลส] SUS304 | - | ประเภทการ การเยื้องศูนย์ ด้านข้าง | 0.5 | |
฿ 3,185.00 | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [M3 ถึง M8] M8 | [1 ถึง 1.75] 1.25 | [สเตนเลส] SUS304 | - | ประเภทการ การเยื้องศูนย์ ด้านข้าง | 1.3 | |
฿ 3,867.50 | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [M10 ถึง M18] M10 | [1 ถึง 1.75] 1.5 | [สเตนเลส] SUS304 | - | ประเภทการ การเยื้องศูนย์ ด้านข้าง | 3.1 |
กำลังโหลด …
ชนิด | โฟลทติ้งจอยท์ / เท้า | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ด้าน กระบอกสูบ | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ด้านชิ้นงาน | รู |
---|---|---|---|---|---|
กระบอกสูบ ใช้งานได้ | กระบอกลม | ความเยื้องศูนย์ อนุญาต(มิลลิเมตร) | 0.5 | ประเภทการติดตั้ง | เท้าติด |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง