(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โฟลทติ้งจอยท์ ที่สามารถใช้งานได้แม้ว่าจะไม่มีระยะห่างระหว่าง กระบอกสูบ กับวัตถุที่ถูกดำเนินการก็ตาม
TYPE | ตัวสินค้าหลัก / ฝาครอบ | ชิ้นส่วนเชื่อมต่อ | สปริง | แหวนรอง | ||||||
การเยื้องศูนย์แนวขวาง | การเยื้องศูนย์มีมุมแนวขวาง | |||||||||
ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | [ M ]วัสดุ | [ S ]กระบวนการชุบผิว | [ M ]วัสดุ | [ S ]กระบวนการชุบผิว | [ H ]ความแข็ง | [ M ]วัสดุ | [ M ]วัสดุ | [ S ]กระบวนการชุบผิว | [ H ]ความแข็ง |
FJXL | FJCXL | เทียบเท่า S45C | การรมดำ Black Oxide | เทียบเท่า S45C | การรมดำ Black Oxide | 35 to 45HRC | SUS304-WPB | SUS304 | ชุบผิวด้วยไนไตร | 500HV or more |
FJXLS | FJCXLS | SUS304 | — | SUS420J2 (SUS440C) | — |
รหัสสินค้า |
FJXL5-0.8 |
รหัสสินค้า | L1 | L2 | L3 | L4 | A | B | C | P | E | D | การเยื้องศูนย์ที่รับได้ U | St (ค่าอ้างอิง) | แรงดึง / แรงอัดสูงสุด (นิวตัน) | มวล (ก.) | สอดคล้องตามมาตรฐาน | ||
TYPE | M พิทช์ | FJXL | FJXLS | ||||||||||||||
ชนิดมีรูต๊าปเกลียว FJXL FJXLS | 5-0.8 | 9 | 22 | 5 | 4.1 | 7 | 17 (19) | 17 | 9 | 4 | 4.5 | 0.5 | 0.5 | 150 | 30 (40) | ● | ● |
6-1.0 | 9 | 22 | 5 | 4.1 | 7 | 17 (19) | 17 | 9 | 4 | 4.5 | 0.5 | 0.5 | 150 | 30 (40) | ● | ● | |
8-1.25 | 11 | 28 | 6 | 5.2 | 10 | 22 | 22 | 11 | 5.5 | 5.5 | 0.5 | 0.5 | 1100 | 65 | ● | ● | |
10-1.25 | 13.5 | 32 | 7 | 6 | 12 | 26 | 25 | 14 | 6 | 6.6 | 0.5 | 0.5 | 2500 | 115 | ● | ● | |
14-1.5 | 18 | 40 | 8 | 7 | 17 | 35 (36) | 32 | 20 | 8 | 9 | 0.75 | 0.5 | 6000 | 260 (280) | ● | ● | |
18-1.5 | 20 | 50 | 9.5 | 8.5 | 22 | 44 (45) | 40.5 | 26 | 10 | 11 | 1 | 0.5 | 11000 | 520 (555) | ● | ● |
รหัสสินค้า | L1 | L2 | L3 | L4 | A | B | C | P | E | D | การเยื้องศูนย์ที่รับได้ U | การวางมุมเยื้องศูนย์ที่รับได้ | St (ค่าอ้างอิง) | แรงดึง / แรงอัดสูงสุด (นิวตัน) | มวล (ก.) | สอดคล้องตามมาตรฐาน | ||
TYPE | M พิทช์ | FJCXL | FJCXLS | |||||||||||||||
ชนิดมีรูต๊าปเกลียว FJCXL FJCXLS | 5-0.8 | 14.9 | 22.5 | 4.5 | 4 | 7 | 25 | 18 | 9 | 4 | 4.5 | 0.5 | 4 | 0.65 | 150 | 73 | ● | ● |
6-1.0 | 14.9 | 22.5 | 4.5 | 4 | 7 | 25 | 18 | 9 | 4 | 4.5 | 0.5 | 4 | 0.65 | 150 | 73 | ● | ● | |
8-1.25 | 17.1 | 27.5 | 5.5 | 5 | 10 | 28 | 22 | 11 | 5 | 5.5 | 0.5 | 4 | 0.95 | 1100 | 112 | ● | — | |
10-1.25 | 21.9 | 33.5 | 6.5 | 6 | 12 | 32 | 27 | 14 | 6 | 6.6 | 0.5 | 4 | 1.1 | 2500 | 176 | ● | ● |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | การเชื่อมต่อ เกลียว ขนาดเกลียว M (มิลลิเมตร) | การเชื่อมต่อ เกลียว ขนาดเกลียว P (มิลลิเมตร) | วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | ความเยื้องศูนย์ที่ยอมรับได้ (มิลลิเมตร) | การเบี่ยงเบนเชิงมุมที่ยอมรับได้ (A°) (องศา) | ชนิดสั้นพิเศษ | แรงดึง/แรงบีบอัดสูงสุดที่ใช้ (กิโลนิวตัน) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,560.65 | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [M3 ถึง M8] M5 | [0.5 ถึง 0.8] 0.8 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C | 0.5 | ±4 | ประเภท การเยื้องศูนย์ ด้านข้าง | 0.15 | |
฿ 1,574.30 | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [M3 ถึง M8] M6 | [1 ถึง 1.75] 1.0 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C | 0.5 | ±4 | ประเภท การเยื้องศูนย์ ด้านข้าง | 0.15 | |
฿ 1,911.00 | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [M3 ถึง M8] M8 | [1 ถึง 1.75] 1.25 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C | 0.5 | ±4 | ประเภท การเยื้องศูนย์ ด้านข้าง | 1.1 | |
฿ 2,133.95 | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [M10 ถึง M18] M10 | [1 ถึง 1.75] 1.25 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C | 0.5 | ±4 | ประเภท การเยื้องศูนย์ ด้านข้าง | 2.5 | |
฿ 2,720.90 | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [M3 ถึง M8] M5 | [0.5 ถึง 0.8] 0.8 | [สเตนเลส] SUS304 | 0.5 | ±4 | ประเภท การเยื้องศูนย์ ด้านข้าง | 0.15 | |
฿ 2,766.40 | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [M3 ถึง M8] M6 | [1 ถึง 1.75] 1.0 | [สเตนเลส] SUS304 | 0.5 | ±4 | ประเภท การเยื้องศูนย์ ด้านข้าง | 0.15 | |
฿ 4,167.80 | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [M10 ถึง M18] M10 | [1 ถึง 1.75] 1.25 | [สเตนเลส] SUS304 | 0.5 | ±4 | ประเภท การเยื้องศูนย์ ด้านข้าง | 2.5 | |
฿ 913.00 | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [M3 ถึง M8] M5 | [0.5 ถึง 0.8] 0.8 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C | 0.5 | - | ประเภทการ การเยื้องศูนย์ ด้านข้าง | 0.15 | |
฿ 948.95 | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [M3 ถึง M8] M6 | [1 ถึง 1.75] 1.0 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C | 0.5 | - | ประเภทการ การเยื้องศูนย์ ด้านข้าง | 0.15 | |
฿ 1,380.29 ฿ 797.53 | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [M3 ถึง M8] M8 | [1 ถึง 1.75] 1.25 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C | 0.5 | - | ประเภทการ การเยื้องศูนย์ ด้านข้าง | 1.1 | ||
฿ 1,649.88 ฿ 957.59 | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [M10 ถึง M18] M10 | [1 ถึง 1.75] 1.25 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C | 0.5 | - | ประเภทการ การเยื้องศูนย์ ด้านข้าง | 2.5 | ||
฿ 2,181.86 | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [M10 ถึง M18] M14 | [1 ถึง 1.75] 1.5 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C | 0.75 | - | ประเภทการ การเยื้องศูนย์ ด้านข้าง | 6 | |
฿ 2,228.59 ฿ 1,431.42 | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [M10 ถึง M18] M18 | [1 ถึง 1.75] 1.5 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C | 1 | - | ประเภทการ การเยื้องศูนย์ ด้านข้าง | 11 | ||
฿ 2,093.00 ฿ 820.25 | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [M3 ถึง M8] M5 | [0.5 ถึง 0.8] 0.8 | [สเตนเลส] SUS304 | 0.5 | - | ประเภทการ การเยื้องศูนย์ ด้านข้าง | 0.15 | ||
฿ 2,138.50 | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [M3 ถึง M8] M6 | [1 ถึง 1.75] 1.0 | [สเตนเลส] SUS304 | 0.5 | - | ประเภทการ การเยื้องศูนย์ ด้านข้าง | 0.15 | |
฿ 2,821.00 | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [M3 ถึง M8] M8 | [1 ถึง 1.75] 1.25 | [สเตนเลส] SUS304 | 0.5 | - | ประเภทการ การเยื้องศูนย์ ด้านข้าง | 1.1 | |
฿ 3,230.50 | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [M10 ถึง M18] M10 | [1 ถึง 1.75] 1.25 | [สเตนเลส] SUS304 | 0.5 | - | ประเภทการ การเยื้องศูนย์ ด้านข้าง | 2.5 | |
฿ 4,049.50 | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [M10 ถึง M18] M14 | [1 ถึง 1.75] 1.5 | [สเตนเลส] SUS304 | 0.75 | - | ประเภทการ การเยื้องศูนย์ ด้านข้าง | 6 | |
฿ 5,005.00 | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [M10 ถึง M18] M18 | [1 ถึง 1.75] 1.5 | [สเตนเลส] SUS304 | 1 | - | ประเภทการ การเยื้องศูนย์ ด้านข้าง | 11 |
กำลังโหลด …
ชนิด | โฟลทติ้งจอยท์ / เท้า | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ด้าน กระบอกสูบ | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ด้านชิ้นงาน | รู |
---|---|---|---|---|---|
กระบอกสูบ ใช้งานได้ | กระบอกลม | ประเภทการติดตั้ง | เท้าติด |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง