(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
นี่คือ ข้อต่อ ที่เชื่อมต่อ สลักกำหนดตำแหน่ง ฯลฯ เข้ากับ โฟลทติ้งจอยท์ ชนิดร่อง T
TYPE | [ M ]วัสดุ | [ S ]กระบวนการชุบผิว | [ H ]ความแข็ง | |
มีเกลียว | มีเกลียว, L กำหนดได้ | |||
TCMJ | TCMJF | เทียบเท่า S45C | ชุบฮาร์ดโครม ความหนาของการชุบ: 3µm ขึ้นไป | 750HV or more |
TCMSA | TCMSAF | เทียบเท่า SKS3 | — | 53 to 58HRC |
TCMJS | TCMJSF | SUS304 | — | — |
รหัสสินค้า | — | L | — | M | — | F | — | B |
TCMJ10 TCMSAF20 | — — | 80 200 | — — | M6 M16 | — | F45 | — | B35 |
รหัสสินค้า | L เพิ่มขึ้น 1 มม | M (หยาบ) | * เลือกเฉพาะสำหรับ F ที่กำหนดค่าเพิ่มขึ้นได้ 1 มม. | H | D1 | D2 | T | W | ℓ1 | |||||||||||
TYPE | D | F | B | |||||||||||||||||
มีเกลียว TCMJ TCMSA TCMJS มีเกลียว, L กำหนดได้ TCMJF TCMSAF TCMJSF | 8 | 10 to 100 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 ≤ F ≤ Mx5 | (เมื่อ M ≤ 6) B ≤ F-2 (เมื่อ M=8 หรือ 10) B ≤ F-3 (เมื่อ M ≥ 12) B ≤ F-5 [ ! ] B ≥ พิตช์ x3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 7 | 5 | ||||||
10 | 10 to 100 | 4 | 5 | 6 | 8 | 4 | 5 | 8 | 4 | 8 | 6 | |||||||||
12 | 15 to 150 | 5 | 6 | 8 | 10 | 5 | 6 | 10 | 5 | 10 | 7 | |||||||||
16 | 15 to 150 | 6 | 8 | 10 | 12 | 5 | 8 | 12 | 5 | 13 | 8 | |||||||||
20 | 20 to 200 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 6 | 11 | 16 | 6 | 18 | 10 | ||||||||
25 | 25 to 200 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 6 | 14 | 20 | 6 | 22 | 12 |
M (หยาบ) | F | (ก.) |
มาตรฐาน | มาตรฐาน | |
3 | 5.6 | 2 |
4 | 6.8 | 2 |
5 | 8.5 | 2.5 |
6 | 9.7 | 2.5 |
8 | 12.6 | 3 |
10 | 15 | 3 |
12 | 17.4 | 3 |
14 | 20.8 | 4 |
16 | 23.2 | 4 |
20 | 28 | 4 |
รหัสสินค้า |
---|
TCMJ8-[10-100/1]-M[3,4,5,6] |
TCMJ10-[10-100/1]-M[4,5,6,8] |
TCMJ12-[15-150/1]-M[5,6,8,10] |
TCMJ16-[15-150/1]-M[6,8,10,12] |
TCMJ20-[20-200/1]-M[8,10,12,14,16] |
TCMJ25-[25-200/1]-M[10,12,14,16,20] |
TCMJF8-[10-100/1]-M[3,4,5,6]-F[4-30/1]-B[2-28/1] |
TCMJF10-[10-100/1]-M[4,5,6,8]-F[4-40/1]-B[2-37/1] |
TCMJF12-[15-150/1]-M[5,6,8,10]-F[4-50/1]-B[2-47/1] |
TCMJF16-[15-150/1]-M[6,8,10,12]-F[4-60/1]-B[2-55/1] |
TCMJF20-[20-200/1]-M[8,10,12,14,16]-F[4-80/1]-B[2-75/1] |
TCMJF25-[25-200/1]-M[10,12,14,16,20]-F[4-100/1]-B[2-95/1] |
TCMJS8-[10-100/1]-M[3,4,5,6] |
TCMJS10-[10-100/1]-M[4,5,6,8] |
TCMJS12-[15-150/1]-M[5,6,8,10] |
TCMJS16-[15-150/1]-M[6,8,10,12] |
TCMJS20-[20-200/1]-M[8,10,12,14,16] |
TCMJS25-[25-200/1]-M[10,12,14,16,20] |
TCMJSF8-[10-100/1]-M[3,4,5,6]-F[4-30/1]-B[2-28/1] |
TCMJSF10-[10-100/1]-M[4,5,6,8]-F[4-40/1]-B[2-37/1] |
TCMJSF12-[15-150/1]-M[5,6,8,10]-F[4-50/1]-B[2-47/1] |
TCMJSF16-[15-150/1]-M[6,8,10,12]-F[4-60/1]-B[2-55/1] |
TCMJSF20-[20-200/1]-M[8,10,12,14,16]-F[4-80/1]-B[2-75/1] |
TCMJSF25-[25-200/1]-M[10,12,14,16,20]-F[4-100/1]-B[2-95/1] |
TCMSA8-[10-100/1]-M[3,4,5,6] |
TCMSA10-[10-100/1]-M[4,5,6,8] |
TCMSA12-[15-150/1]-M[5,6,8,10] |
TCMSA16-[15-150/1]-M[6,8,10,12] |
TCMSA20-[20-200/1]-M[8,10,12,14,16] |
TCMSA25-[25-200/1]-M[10,12,14,16,20] |
TCMSAF8-[10-100/1]-M[3,4,5,6]-F[4-30/1]-B[2-28/1] |
TCMSAF10-[10-100/1]-M[4,5,6,8]-F[4-40/1]-B[2-37/1] |
TCMSAF12-[15-150/1]-M[5,6,8,10]-F[4-50/1]-B[2-47/1] |
TCMSAF16-[15-150/1]-M[6,8,10,12]-F[4-60/1]-B[2-55/1] |
TCMSAF20-[20-200/1]-M[8,10,12,14,16]-F[4-80/1]-B[2-75/1] |
TCMSAF25-[25-200/1]-M[10,12,14,16,20]-F[4-100/1]-B[2-95/1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | บังคับ ขนาดเกลียว กระบอกสูบ ก้าน ด้าย D (Ø) | กระบวนการเตรียมผิว | B (มิลลิเมตร) | F (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | การ เลือก ขนาดเกลียว (หยาบ) [M] (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | TIP CONNECTION JOINTS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C | 8 | ชุบฮาร์ดโครม | - | - | 10 ~ 100 | 3 ~ 6 | ||
- | TIP CONNECTION JOINTS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C | 10 | ชุบฮาร์ดโครม | - | - | 10 ~ 100 | 4 ~ 8 | ||
- | TIP CONNECTION JOINTS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C | 12 | ชุบฮาร์ดโครม | - | - | 15 ~ 150 | 5 ~ 10 | ||
- | TIP CONNECTION JOINTS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C | 16 | ชุบฮาร์ดโครม | - | - | 15 ~ 150 | 6 ~ 12 | ||
- | TIP CONNECTION JOINTS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C | 20 | ชุบฮาร์ดโครม | - | - | 20 ~ 200 | 8 ~ 16 | ||
- | TIP CONNECTION JOINTS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C | 25 | ชุบฮาร์ดโครม | - | - | 25 ~ 200 | 10 ~ 20 | ||
- | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C | 8 | ชุบฮาร์ดโครม | 2 ~ 28 | 4 ~ 30 | 10 ~ 100 | 3 ~ 6 | ||
- | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C | 10 | ชุบฮาร์ดโครม | 2 ~ 37 | 4 ~ 40 | 10 ~ 100 | 4 ~ 8 | ||
- | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C | 12 | ชุบฮาร์ดโครม | 2 ~ 47 | 4 ~ 50 | 15 ~ 150 | 5 ~ 10 | ||
- | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C | 16 | ชุบฮาร์ดโครม | 2 ~ 55 | 4 ~ 60 | 15 ~ 150 | 6 ~ 12 | ||
- | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C | 20 | ชุบฮาร์ดโครม | 2 ~ 75 | 4 ~ 80 | 20 ~ 200 | 8 ~ 16 | ||
- | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C | 25 | ชุบฮาร์ดโครม | 2 ~ 95 | 4 ~ 100 | 25 ~ 200 | 10 ~ 20 | ||
- | TIP CONNECTION JOINTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS304 | 8 | - | - | - | 10 ~ 100 | 3 ~ 6 | ||
- | TIP CONNECTION JOINTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS304 | 10 | - | - | - | 10 ~ 100 | 4 ~ 8 | ||
- | TIP CONNECTION JOINTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS304 | 12 | - | - | - | 15 ~ 150 | 5 ~ 10 | ||
- | TIP CONNECTION JOINTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS304 | 16 | - | - | - | 15 ~ 150 | 6 ~ 12 | ||
- | TIP CONNECTION JOINTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS304 | 20 | - | - | - | 20 ~ 200 | 8 ~ 16 | ||
- | TIP CONNECTION JOINTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS304 | 25 | - | - | - | 25 ~ 200 | 10 ~ 20 | ||
- | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS304 | 8 | - | 2 ~ 28 | 4 ~ 30 | 10 ~ 100 | 3 ~ 6 | ||
- | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS304 | 10 | - | 2 ~ 37 | 4 ~ 40 | 10 ~ 100 | 4 ~ 8 | ||
- | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS304 | 12 | - | 2 ~ 47 | 4 ~ 50 | 15 ~ 150 | 5 ~ 10 | ||
- | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS304 | 16 | - | 2 ~ 55 | 4 ~ 60 | 15 ~ 150 | 6 ~ 12 | ||
- | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS304 | 20 | - | 2 ~ 75 | 4 ~ 80 | 20 ~ 200 | 8 ~ 16 | ||
- | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS304 | 25 | - | 2 ~ 95 | 4 ~ 100 | 25 ~ 200 | 10 ~ 20 | ||
- | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 8 | - | - | - | 10 ~ 100 | 3 ~ 6 | ||
- | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 10 | - | - | - | 10 ~ 100 | 4 ~ 8 | ||
- | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 12 | - | - | - | 15 ~ 150 | 5 ~ 10 | ||
- | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 16 | - | - | - | 15 ~ 150 | 6 ~ 12 | ||
- | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 20 | - | - | - | 20 ~ 200 | 8 ~ 16 | ||
- | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 25 | - | - | - | 25 ~ 200 | 10 ~ 20 | ||
- | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 8 | - | 2 ~ 28 | 4 ~ 30 | 10 ~ 100 | 3 ~ 6 | ||
- | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 10 | - | 2 ~ 37 | 4 ~ 40 | 10 ~ 100 | 4 ~ 8 | ||
- | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 12 | - | 2 ~ 47 | 4 ~ 50 | 15 ~ 150 | 5 ~ 10 | ||
- | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 16 | - | 2 ~ 55 | 4 ~ 60 | 15 ~ 150 | 6 ~ 12 | ||
- | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 20 | - | 2 ~ 75 | 4 ~ 80 | 20 ~ 200 | 8 ~ 16 | ||
- | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 25 | - | 2 ~ 95 | 4 ~ 100 | 25 ~ 200 | 10 ~ 20 |
กำลังโหลด …
ชนิด | โฟลทติ้งจอยท์ | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ด้าน กระบอกสูบ | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | กระบอกสูบ ใช้งานได้ | กระบอกลม |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง