(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
นี่คือ พลาสติกปิดร่อง (อีลาสโตเมอร์) สำหรับเติม ร่อง อะลูมิเนียมโปรไฟล์ ทนความร้อน ได้ดีเยี่ยม
ชนิด | [ M ]วัสดุ | อุณหภูมิทนความร้อน (°C) |
HSCB | อีลาสโตเมอร์ชนิดสไตรีน (Shore A60) (สีเทาอ่อน) | -75 to 130 |
รหัสสินค้า | — | สี |
HSCB6 | — | S |
รหัสสินค้า | สี | ความยาว ม. | อลูมิเนียมเฟรม (Series) | ||
ชนิด | ลำดับที่ | ||||
HSCB (อีลาสโตเมอร์) | 5 | S | (สีเทาอ่อน) | 2.7 | HFS5 |
6 | 2.7 | HFS6 | |||
8 | 2.7 | HFS8 HFS8-45 |
รหัสสินค้า |
---|
HSCB5-S |
HSCB6-S |
HSCB8-S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ซีรีย์การรีดขึ้นรูป | เฟรม รองรับการใช้งาน (ชุด) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 88.32 ฿ 70.16 | ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | MISUMI 5 series ( ความกว้างของร่อง 6 มม.) | ซีรี่ส์ 5 | ||
฿ 100.94 ฿ 91.89 | ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | MISUMI 6 series ( ความกว้างของร่อง 8 มม.) | 6 Series | ||
฿ 206.92 | ACCESSORIES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | MISUMI 8 series ( ความกว้างของร่อง 10 มม.) | 8 Series, 8-45 Series (สำหรับทั้งสองซีรีส์) |
กำลังโหลด …
วัสดุ | อีลาสโตเมอร์ ประเภทสไตรีน | สี | S (สีเทาอ่อน) | ความยาว | ความยาวคงที่ 2.7 ม. |
---|---|---|---|---|---|
คลองเลื่อย (คลองเลื่อย) | ไม่มี (สินค้าชิ้นเดียว) | สเปค | ชนิดอีลาสโตเมอร์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง