1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อะลูมิเนียมโปรไฟล์ 8-45 ซีรีส์ / ร่อง กว้าง 10/45 × 90 มม. พื้นผิวขนาน

อะลูมิเนียมโปรไฟล์ 8-45 ซีรีส์ / ร่อง กว้าง 10/45 × 90 มม. พื้นผิวขนาน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ค่าขนส่งและค่าขนส่งเพิ่มเติมจะถูกบวกกับสินค้าที่มีความยาวเกิน 2000.5 มม.

รายละเอียดสินค้า

อลูมิเนียมโปรไฟล์ ซีรี่ส์ 8-45 /ร่องกว้าง 10 mm. / ขนาด 45x90 mm., พื้นผิวแบบขนาน
อลูมิเนียมโปรไฟล์ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับสร้างโครงสร้างเครื่องจักร มีหลายขนาด, และหน้าตัดหลายรูปแบบให้เลือกใช้งาน รวมไปถึงรูปแบบการเตรียมผิวของชิ้นงานที่แตกต่างกันออกไป มาพร้อมกับการกัดผิว
[คุณสมบัติ]
● รูปร่าง :สี่เหลี่ยมผืนผ้า
● ร่องกว้าง : 10 mm.
● ขนาดหน้าตัด : 45x90 mm., 50x100 mm., 90x45 mm. และ 100x50 mm.
จำนวนร่องตามแนวความกว้าง = 1 ร่อง
จำนวนร่องตามแนวความยาว = 2 ร่อง
● ความยาวรวม : สามารถกำหนดขนาดได้ตั้งแต่ 100-3000 mm. และเพิ่มความยาวขั้นต่ำได้ทีละ 0.5 mm.
● วัสดุ : อลูมิเนียม เกรด A6N01SS-T5 และ A6061SS-T6 เทียบเท่า
● การตกแต่งผิว : ชุบอโนไดซ์แบบเงา
[การประยุกต์ใช้งาน]
ใช้สำหรับงานโครงสร้างเครื่องจักรอัตโนมัติในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมรถยนต์,อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

อลูมิเนียมเฟรม 8-45 ซีรีย์ / ความกว้าง ร่อง 10/45 × 90 มม.: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

อลูมิเนียมเฟรม 8-45 ซีรีย์ / ความกว้าง ร่อง 10/45 × 90 มม.: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

[! ] พื้นผิวที่ถูกขัดสีและพื้นผิวที่ตัดไม่ได้รับการชุบ

■ 8-45 ซีรี่ส์
การ อัดขึ้นรูป อะลูมิเนียม มีความกว้าง ร่อง 10 มม. ใช้กับ สกรู M8

[! ] สำหรับขนาดและรูปร่างโดยละเอียดยกเว้นช่องบน พื้นผิว ผ่านการขัดสีขนาด A และ T โปรดดู ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ ของ ผลิตภัณฑ์ ของ รหัสรุ่น/ Part number ด้านล่างโดยไม่มี "P"
((Ex) HFSP8-4545> การอ้างอิง รูปที่. HFS8-4545 (P.707))

สเปค

รหัสรุ่น/ Part number-L
HFSP8-4590-300

■ การ อัดขึ้นรูปความยาวที่ แบบตั้งค่าได้
ชนิด[M]วัสดุ[S]กระบวนการเตรียมผิวรหัสรุ่น/ Part numberL
เพิ่มขึ้น 0.5 มม
TA
HFSA6N01SS-T5ล้างอะโนไดซ์HFSP8-10050100 ถึง 300049100
HFSA6N01SS-T5ล้างอะโนไดซ์HFSP8-4590100 ถึง 30008945
HFSA6N01SS-T5ล้างอะโนไดซ์HFSP8-50100100 ถึง 30009950
HFSA6N01SS-T5ล้างอะโนไดซ์HFSP8-9045100 ถึง 30004490
GFSA6061SS-T6 ที่เทียบเท่าล้างอะโนไดซ์GFSP8-10050100 ถึง 300049100
GFSA6061SS-T6 ที่เทียบเท่าล้างอะโนไดซ์GFSP8-4590100 ถึง 30008945
GFSA6061SS-T6 ที่เทียบเท่าล้างอะโนไดซ์GFSP8-50100100 ถึง 30009950
GFSA6061SS-T6 ที่เทียบเท่าล้างอะโนไดซ์GFSP8-9045100 ถึง 30004490

การปรับเปลี่ยน

อลูมิเนียมเฟรม 8-45 ซีรีย์ / ความกว้าง ร่อง 10/45 × 90 มม.: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
GFSP8-10050-[100-3000/0.5]
GFSP8-4590-[100-3000/0.5]
GFSP8-50100-[100-3000/0.5]
GFSP8-9045-[100-3000/0.5]
HFSP8-10050-[100-3000/0.5]
HFSP8-4590-[100-3000/0.5]
HFSP8-50100-[100-3000/0.5]
HFSP8-9045-[100-3000/0.5]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดการรีดขึ้นรูปมาตรฐาน
(มิลลิเมตร)
ขนาดการรีดขึ้นรูป จำนวนช่องการรีดขึ้นรูป ลักษณะของการรีดขึ้นรูป วัสดุ ขนาดการ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป: ความกว้าง (A)
(มิลลิเมตร)
ขนาดการ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป: ความหนา (T)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม L
(มิลลิเมตร)

-

PARALLEL ALUMINIUM FRAMES 1 ชิ้น 5 วัน 1050100 × 501 สล็อต x 2 สล็อตGFS ( ความแข็งเกร็ง สูง)เทียบเท่า A6061SS-T610049100 ~ 3000

-

PARALLEL ALUMINIUM FRAMES 1 ชิ้น 5 วัน 104545x901 สล็อต x 2 สล็อตGFS ( ความแข็งเกร็ง สูง)เทียบเท่า A6061SS-T64589100 ~ 3000

-

PARALLEL ALUMINIUM FRAMES 1 ชิ้น 5 วัน 105050x1001 สล็อต x 2 สล็อตGFS ( ความแข็งเกร็ง สูง)เทียบเท่า A6061SS-T65099100 ~ 3000

-

PARALLEL ALUMINIUM FRAMES 1 ชิ้น 5 วัน 104590 × 452 ช่อง x 1 ร่องGFS ( ความแข็งเกร็ง สูง)เทียบเท่า A6061SS-T69044100 ~ 3000

-

PARALLEL ALUMINIUM FRAMES 1 ชิ้น 7 วัน 1050100 × 501 สล็อต x 2 สล็อตHFS (มาตรฐาน)A6N01SS-T510049100 ~ 3000

-

PARALLEL ALUMINIUM FRAMES 1 ชิ้น 5 วัน 104545x901 สล็อต x 2 สล็อตHFS (มาตรฐาน)A6N01SS-T54589100 ~ 3000

-

PARALLEL ALUMINIUM FRAMES 1 ชิ้น 7 วัน 105050x1001 สล็อต x 2 สล็อตHFS (มาตรฐาน)A6N01SS-T55099100 ~ 3000

-

PARALLEL ALUMINIUM FRAMES 1 ชิ้น 5 วัน 104590 × 452 ช่อง x 1 ร่องHFS (มาตรฐาน)A6N01SS-T59044100 ~ 3000

กำลังโหลด …

  1. 1

ตัวอย่าง

อลูมิเนียมเฟรม 8-45 ซีรีย์ / ความกว้าง ร่อง 10/45 × 90 มม.: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลพื้นฐาน

ซีรีย์การรีดขึ้นรูป MISUMI 8-45 ชุด (10 ความกว้างของร่อง) วิธีการรีดขึ้นรูป รูปทรง สี่เหลี่ยมผืนผ้า กระบวนการเตรียมผิว ล้างอะโนไดซ์
จำนวนพื้นผิวที่เจาะรู ช่องสี่ด้าน มีการขัดผิว มี มิติ L ยึดอยู่กับที่ ที่ระบุ แบบกำหนดค่าได้