(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
อลูมิเนียมโปรไฟล์ ซีรี่ส์ 8-45 /ร่องกว้าง 10 mm. / ขนาด 45x45 mm., พื้นผิวแบบขนาน
อลูมิเนียมโปรไฟล์ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับสร้างโครงสร้างเครื่องจักร มีหลายขนาด, และหน้าตัดหลายรูปแบบให้เลือกใช้งาน รวมไปถึงรูปแบบการเตรียมผิวของชิ้นงานที่แตกต่างกันออกไป มาพร้อมกับการกัดผิว
[คุณสมบัติ]
● รูปร่าง :สี่เหลี่ยมจัตุรัส
● ร่องกว้าง : 10 mm.
● Cross-section : 45x45 mm., 50x50 mm., 60x60 mm. และ 90x90 mm.
● ความยาวรวม : สามารถกำหนดขนาดได้ตั้งแต่ 100-3000 mm. และเพิ่มความยาวขั้นต่ำได้ทีละ 0.5 mm.
● วัสดุ : อลูมิเนียม เกรด A6N01SS-T5 และ A6061SS-T6 เทียบเท่า
● การตกแต่งผิว : ชุบอโนไดซ์แบบเงา
[การประยุกต์ใช้งาน]
ใช้สำหรับงานโครงสร้างเครื่องจักรอัตโนมัติในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมรถยนต์,อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
รหัสรุ่น/ Part number | - | L |
HFSP8-4545 | - | 300 |
ชนิด | [M]วัสดุ | [S]กระบวนการเตรียมผิว | รหัสรุ่น/ Part number | L เพิ่มขึ้น 0.5 มม | T | A |
HFS | A6N01SS-T5 | ล้างอะโนไดซ์ | HFSP8-4545 | 100 ถึง 3000 | 44 | 45 |
HFS | A6N01SS-T5 | ล้างอะโนไดซ์ | HFSP8-5050 | 100 ถึง 3000 | 49 | 50 |
HFS | A6N01SS-T5 | ล้างอะโนไดซ์ | HFSP8-6060 | 100 ถึง 3000 | 59 | 60 |
HFS | A6N01SS-T5 | ล้างอะโนไดซ์ | HFSP8-9090 | 100 ถึง 3000 | 89 | 90 |
GFS | A6061SS-T6 ที่เทียบเท่า | ล้างอะโนไดซ์ | GFSP8-4545 | 100 ถึง 3000 | 44 | 45 |
GFS | A6061SS-T6 ที่เทียบเท่า | ล้างอะโนไดซ์ | GFSP8-5050 | 100 ถึง 3000 | 49 | 50 |
GFS | A6061SS-T6 ที่เทียบเท่า | ล้างอะโนไดซ์ | GFSP8-6060 | 100 ถึง 3000 | 59 | 60 |
GFS | A6061SS-T6 ที่เทียบเท่า | ล้างอะโนไดซ์ | GFSP8-9090 | 100 ถึง 3000 | 89 | 90 |
รหัสสินค้า |
---|
GFSP8-4545-[100-3000/0.5] |
GFSP8-5050-[100-3000/0.5] |
GFSP8-6060-[100-3000/0.5] |
GFSP8-9090-[100-3000/0.5] |
HFSP8-4545-[100-3000/0.5] |
HFSP8-5050-[100-3000/0.5] |
HFSP8-6060-[100-3000/0.5] |
HFSP8-9090-[100-3000/0.5] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดการรีดขึ้นรูปมาตรฐาน (มิลลิเมตร) | ขนาดการรีดขึ้นรูป | จำนวนช่องการรีดขึ้นรูป | ลักษณะของการรีดขึ้นรูป | วัสดุ | ขนาดการ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป: ความกว้าง (A) (มิลลิเมตร) | ขนาดการ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป: ความหนา (T) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | PARALLEL ALUMINIUM FRAMES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 45 | 45x45 | 1 สล็อต x 1 สล็อต | GFS ( ความแข็งเกร็ง สูง) | เทียบเท่า A6061SS-T6 | 45 | 44 | 100 ~ 3000 | ||
- | PARALLEL ALUMINIUM FRAMES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 50 | 50x50 | 1 สล็อต x 1 สล็อต | GFS ( ความแข็งเกร็ง สูง) | เทียบเท่า A6061SS-T6 | 50 | 49 | 100 ~ 3000 | ||
- | PARALLEL ALUMINIUM FRAMES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 60 | 60x60 | 1 สล็อต x 1 สล็อต | GFS ( ความแข็งเกร็ง สูง) | เทียบเท่า A6061SS-T6 | 60 | 59 | 100 ~ 3000 | ||
- | PARALLEL ALUMINIUM FRAMES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 90 | 90x90 | 2 สล็อต x 2 สล็อต | GFS ( ความแข็งเกร็ง สูง) | เทียบเท่า A6061SS-T6 | 90 | 89 | 100 ~ 3000 | ||
- | PARALLEL ALUMINIUM FRAMES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 45 | 45x45 | 1 สล็อต x 1 สล็อต | HFS (มาตรฐาน) | A6N01SS-T5 | 45 | 44 | 100 ~ 3000 | ||
- | PARALLEL ALUMINIUM FRAMES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 50 | 50x50 | 1 สล็อต x 1 สล็อต | HFS (มาตรฐาน) | A6N01SS-T5 | 50 | 49 | 100 ~ 3000 | ||
- | PARALLEL ALUMINIUM FRAMES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 60 | 60x60 | 1 สล็อต x 1 สล็อต | HFS (มาตรฐาน) | A6N01SS-T5 | 60 | 59 | 100 ~ 3000 | ||
- | PARALLEL ALUMINIUM FRAMES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 90 | 90x90 | 2 สล็อต x 2 สล็อต | HFS (มาตรฐาน) | A6N01SS-T5 | 90 | 89 | 100 ~ 3000 |
กำลังโหลด …
ซีรีย์การรีดขึ้นรูป | MISUMI 8-45 ชุด (10 ความกว้างของร่อง) | วิธีการรีดขึ้นรูป | ทรงสี่เหลี่ยม | กระบวนการเตรียมผิว | ล้างอะโนไดซ์ |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนพื้นผิวที่เจาะรู | ช่องสี่ด้าน | มีการขัดผิว | มี | มิติ L ยึดอยู่กับที่ ที่ระบุ | แบบกำหนดค่าได้ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง