1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เฟรม อะลูมิเนียม 8-45 series แบบเหลี่ยม 50×50มม. 3ช่องข้าง

เฟรม อะลูมิเนียม 8-45 series แบบเหลี่ยม 50×50มม. 3ช่องข้าง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ค่าขนส่งและค่าขนส่งเพิ่มเติมจะถูกบวกกับสินค้าที่มีความยาวเกิน 2000.5 มม.

รายละเอียดสินค้า

เฟรม อะลูมิเนียม series 8-45 รูปทรง แบบเหลี่ยม 50 x 50 มม. ช่อง 3 ด้าน ร่อง กว้าง 10 มม.
กระบวนการเตรียมผิว ไม่ได้ใช้กับพื้นผิวที่ตัดและชิ้นส่วน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพิ่มเติม

โปรดทราบ สำหรับสินค้าบางประเภทที่แสดงไว้ที่นี่ อาจไม่มีจำหน่ายในมิซูมิอินโดนีเซีย

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง : อลูมิเนียมเฟรม ซีรี่ส์ 8-50 / สล็อต กว้าง 10 / ขนาด 50 × 50 มม.

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง : อลูมิเนียมเฟรม ซีรี่ส์ 8-50 / สล็อต กว้าง 10 / ขนาด 50 × 50 มม.

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง : อลูมิเนียมเฟรม ซีรี่ส์ 8-50 / สล็อต กว้าง 10 / ขนาด 50 × 50 มม.

[! ] พื้นผิวหน้าตัดและชิ้นส่วนที่เปลี่ยนแปลง จะไม่ได้รับการรักษาพื้นผิว

■ 8-45 ซีรี่ย์
การอัดขึ้นรูปอลูมิเนียม มีความกว้างของสล็อต 10 มม. ใช้ได้กับ สกรู M8

สเปค

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
Part Number-L
HFSF8-5050-800
KHFSF8-5050-4000
\r\n


■ การอัดขึ้นรูปความยาว ที่สามารถกำหนดค่าได้

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
ชนิด[M]วัสดุ[S]กระบวนการเตรียมผิวPart NumberL
เพิ่มขึ้นครั้งละ 0.5 มม
น้ำหนัก
กิโลกรัม / เมตร
พื้นที่หน้าตัด มม.2โมเมนต์ความเฉื่อยของหน้าตัด mm4
ℓxℓy
HFSA6N01SS-T5เคลียร์ อโนไดซ์HFSF8-505050 to 40003.11116523.82x10425.95x104
\r\n

[! ] สำหรับผลิตภัณฑ์บางประเภท ที่มีความยาวสูงสุด 6,000 มม.
[! ] การ บางรุ่นไม่มี สำหรับรายละเอียดโปรดดู “ข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการผลิตภัณฑ์ ที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์พื้นฐานที่มีในแค็ตตาลอก Factory Automation” (หน้า 131) และรายละเอียดผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้อง
■อลูมิเนียมเฟรม ที่มีความยาวคงที่่ (ความยาวสูงสุด 4000 มม.)
[! ] อลูมิเนียมเฟรม ที่มีความยาวคงที่ จะมี Part Number ที่ขึ้นต้นด้วยอักษร "K"

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
ชนิด[M]วัสดุ[S]กระบวนการเตรียมผิวPart NumberL
mm
พื้นที่หน้าตัด มม.2โมเมนต์ความเฉื่อยของหน้าตัด mm4
ℓxℓy
HFSA6N01SS-T5เคลียร์ อโนไดซ์KHFSF8-50504000116523.82x10425.95x104
\r\n

[! ] อลูมิเนียมเฟรม มีความยาวสูงสุดที่ 4000 มม. ความยาวจริง รวมถึงมือจับจะมีขนาดยาวกว่า 4,000 มม. (อาจมีความยาวมากกว่า 12 มม.) อลูมิเนียมเฟรมชนิดความยาวคงที่ สามารถตัดแบ่งได้โดยผู้ใช้งาน จึงไม่สามารถระบุความยาวที่แน่นอนได้

การปรับเปลี่ยน

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง : อลูมิเนียมเฟรม ซีรี่ส์ 8-50 / สล็อต กว้าง 10 / ขนาด 50 × 50 มม.

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
HFSF8-5050-[50-4000/0.5]
KHFSF8-5050-4000
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานมิติ L ยึดอยู่กับที่ ที่ระบุ ความยาวรวม L (ความยาวที่มีประสิทธิภาพ)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม L
(มิลลิเมตร)

-

ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น 3 วัน 10แบบกำหนดค่าได้-50 ~ 4000

฿ 10,552.80

ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 10ประเภท4000-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาดการรีดขึ้นรูปมาตรฐาน(มิลลิเมตร) 50 ขนาดการรีดขึ้นรูป 50x50 ซีรีย์การรีดขึ้นรูป MISUMI 8-45 ชุด (10 ความกว้างของร่อง)
วิธีการรีดขึ้นรูป ทรงสี่เหลี่ยม จำนวนช่องการรีดขึ้นรูป 1 สล็อต x 1 สล็อต ลักษณะของการรีดขึ้นรูป HFS (มาตรฐาน)
กระบวนการเตรียมผิว ล้างอะโนไดซ์ จำนวนพื้นผิวที่เจาะรู ช่องสามด้าน มีการขัดผิว ไม่มี
วัสดุ A6N01SS-T5 ขนาดการ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป: ความกว้าง (A)(มิลลิเมตร) 50 ขนาดการ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป: ความหนา (T)(มิลลิเมตร) 50