(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
อลูมิเนียมโปรไฟล์ ซีรี่ส์ 8 /ร่องกว้าง 10 mm. / ขนาด 80x80x40 mm.
อลูมิเนียมโปรไฟล์ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับสร้างโครงสร้างเครื่องจักร ใช้สำหรับเข้ามุมของโครงสร้างเครื่องจักร มีหลายขนาด, และหน้าตัดหลายรูปแบบให้เลือกใช้งาน รวมไปถึงรูปแบบการเตรียมผิวของชิ้นงานที่แตกต่างกันออกไป
[คุณสมบัติ]
● รูปร่าง :สี่เหลี่ยมจัตุรัส ลบมุมบริเวณขอบ
● ร่องกว้าง : 10 mm. จำนวน 1 ร่อง เพียง 2 ด้าน ในส่วนด้านที่เหลือไม่มีร่อง
● ขนาดหน้าตัด : ภาพรวม 80 mm. x 80 mm., อลูมิเนียมโปรไฟล์ขนาด 40x40 mm.
● ความยาวรวม : สามารถกำหนดขนาดได้ตั้งแต่ 50-4000 mm. และเพิ่มความยาวขั้นต่ำได้ทีละ 0.5 mm.
● วัสดุ : อลูมิเนียม เกรด A6N01SS-T5 และ A6063S-T5
● การตกแต่งผิว : ชุบอโนไดซ์แบบเงา
[การประยุกต์ใช้งาน]
ใช้สำหรับงานโครงสร้างเครื่องจักรอัตโนมัติในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมรถยนต์,อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
โปรดทราบว่าสำหรับบางประเภทที่แสดงไว้ที่นี่อาจไม่สามารถรับคำสั่งซื้อจากสำนักงาน MISUMI ประเทศไทยมาเลเซียมาเลเซียอินโดนีเซียและ / หรืออินเดียได้
[! ] พื้นผิวที่ถูกตัดและชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนไม่ได้รับการปรับ พื้นผิว
■ 8 ซีรีส์
การ อัดขึ้นรูป อะลูมิเนียม มีความกว้าง ร่อง 10 มม. ใช้กับ สกรู M8
รหัสรุ่น/ Part number | - | L |
HFSR8-808040 | - | 800 |
■ การ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป ความยาวที่ แบบตั้งค่าได้
ชนิด | [M]วัสดุ | [S]กระบวนการเตรียมผิว | รหัสรุ่น/ Part number | L เพิ่มขึ้น 0.5 มม |
มวล กิโลกรัม / เมตร |
พื้นที่ส่วนmm² | ช่วงตัดขวางของความเฉื่อยmm⁴ | |
ℓx | ℓy | |||||||
NFS | A6063-T5 | ล้างอะโนไดซ์ | NFSR8-808040 | 50 ถึง 4000 | 3.61 | 1339 | 80.99 × 10⁴ | 80.99 × 10⁴ |
HFS | A6N01SS-T5 | ล้างอะโนไดซ์ | HFSR8-808040 | 50 ถึง 4000 | 3.61 | 1339 | 80.99 × 10⁴ | 80.99 × 10⁴ |
[! ] สำหรับ ผลิตภัณฑ์ บางประเภทมีความยาวสูงสุด 6,000 มม.
[! ] การ อัดขึ้นรูปบางอย่างไม่สามารถทำได้ สำหรับรายละเอียดโปรดดูที่ "ข้อมูลเกี่ยวกับบริการ ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน ไม่ได้อยู่ในแคตตาล็อก" (หน้า 134) และ หน้าสัมผัส บุคคลที่เกี่ยวข้องที่รับผิดชอบใน MISUMI
ประเภท | ชื่อการ การปรับแต่งเพิ่มเติม | รหัส | คำอธิบาย | หน้าแคตตาล็อก |
สรุปการแก้ไขเฟรมอลูมิเนียม / ลบมุม / ชิ้นส่วน # บริการติดฉลาก | P2-755 และ 756 | |||
สิ้นสุดการแตะ | จบการแตะที่รูตรงกลาง | LTP/RTP/TPW LHP/RHP/HPW | เพิ่มการแตะที่ เฟรม สิ้นสุด | P2-757 |
จบการเคาะที่มุม 4 รู | LSP/RSP/SPW | P2-768 | ||
ระบุวิธีการตัด | ตัด งานละเอียด | SC | เปลี่ยนความ ความเผื่อ ยาวทั้งหมด (L ± 0.5 → L ± 0.2) [! ] ใช้ได้เฉพาะกับ L ≦ 1500 | P2-758 |
ตัด 45 องศา | L_T45/R_T45 | ตัด มุม 45 องศา | ||
รูประแจ | ประแจรูเปิดที่ ตำแหน่ง ยึดอยู่กับที่ | LWP/RWP | เพิ่มรูเปิดประแจที่ ตำแหน่ง ยึดอยู่กับที่ สำหรับ ข้อต่อ ตาบอด | P2-759 และ 760 |
ประแจรูเปิดที่ ตำแหน่ง ระบุ | AH/BH/AV/BV | เพิ่มรูเปิดประแจที่ ตำแหน่ง ที่ระบุสำหรับ ข้อต่อ ตาบอด | P2-761 และ 762 | |
Counterbores | Counterbores ใน ตำแหน่ง ระบุ | Z6/XA100 | เพิ่ม counterbores ใน ตำแหน่ง ที่ระบุ ใช้ช่องสำหรับเชื่อมต่อ เฟรม และท็อป โต๊ะวางชิ้นงาน | P2-763 |
รูสำหรับ ข้อต่อ แบบเฉพาะตาบอด | D รู | LDH/RDH | เพิ่มช่องที่จำเป็นสำหรับ การเชื่อมต่อสายไฟ ข้อต่อ ต่อ เดียว | P2-764 |
S hole | LSH/RSH | เพิ่มหลุมที่จำเป็นสำหรับการประกอบ การเชื่อมต่อสายไฟ ข้อต่อ ล่วงหน้าสองครั้ง | P2-765 | |
หลุม M | LMH/RMH | เพิ่มรูที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่อการเชื่อมต่อแบบคู่ร่วมโพสต์ | P2-766 | |
หลุม L | JLP/KLP | เพิ่มช่องที่จำเป็นสำหรับ การเชื่อมต่อสายไฟ ข้อต่อ ต่อ แบบขนาน | P2-767 | |
การดัดแปลงอื่น ๆ | การแตะที่จุดสิ้นสุดซีรี่ส์ GNFS / GFS | LTS/RTS/TSW | เพิ่มการแตะที่ปลายบน เฟรม มี ความแข็งเกร็ง สูง | P2-768 |
การเคาะปลายซีรี่ส์ HFSR | LTS/RTS/TSW | เพิ่มการแตะที่ปลายที่จำเป็นสำหรับการเพิ่มฝาครอบป้องกันที่ปลาย เฟรม ซีรี่ส์ HFSR |
รหัสสินค้า |
---|
HFSR8-808040-[50-4000/0.5] |
NFSR8-808040-[50-4000/0.5] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ลักษณะของการรีดขึ้นรูป | วัสดุ | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | HFS (มาตรฐาน) | A6N01SS-T5 | 50 ~ 4000 | ||
- | ECONOMY ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | 2 วัน | - | NFS (ความคุ้มค่า) | A6063S-T5 | 50 ~ 4000 |
กำลังโหลด …
ขนาดการรีดขึ้นรูปมาตรฐาน(มิลลิเมตร) | 40 | ซีรีย์การรีดขึ้นรูป | 8 ซีรีส์ | วิธีการรีดขึ้นรูป | รูปทรง L/R |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ล้างอะโนไดซ์ | มีการขัดผิว | ไม่มี | ขนาดการ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป: ความกว้าง (A)(มิลลิเมตร) | 80 |
ขนาดการ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป: ความหนา (T)(มิลลิเมตร) | 80 | มิติ L ยึดอยู่กับที่ ที่ระบุ | แบบกำหนดค่าได้ | ขนาดการ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป: ทรงตัว L กว้าง(มิลลิเมตร) | 40 |
การปรับเปลี่ยน | 40 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง