(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
อลูมิเนียมโปรไฟล์ ซีรี่ส์ 8 /ร่องกว้าง 10 mm./ ขนาด 40x40 mm.
อลูมิเนียมโปรไฟล์ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับสร้างโครงสร้างเครื่องจักร มีหลายขนาด, และหน้าตัดหลายรูปแบบให้เลือกใช้งาน รวมไปถึงรูปแบบการเตรียมผิวของชิ้นงานที่แตกต่างกันออกไป
[คุณสมบัติ]
รูปร่าง :สี่เหลี่ยมจัตุรัส
● ร่องกว้าง : 10 mm. จำนวน 1 ร่อง
● ขนาดหน้าตัด : 40 mm. X 40 mm.
● ความยาวรวม : สามารถกำหนดขนาดได้ตั้งแต่ 50-4000 mm. และเพิ่มความยาวขั้นต่ำได้ทีละ 0.5 mm.
● วัสดุ : อลูมิเนียม เกรด A6N01SS-T5, A6061SS-T6 เทียบเท่า, A6063S-T5 และ A6063S-T6 เทียบเท่า
● การตกแต่งผิว : ชุบอโนไดซ์แบบเงา และแบบสีดำ, ชุบใส
[การประยุกต์ใช้งาน]
ใช้สำหรับงานโครงสร้างเครื่องจักรอัตโนมัติในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมรถยนต์,อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
โปรดทราบว่าสำหรับบางประเภทที่แสดงไว้ที่นี่อาจไม่สามารถรับคำสั่งซื้อจากสำนักงาน MISUMI ประเทศไทยมาเลเซียมาเลเซียอินโดนีเซียและ / หรืออินเดียได้
[! ] ผิวหน้าตัดและส่วนที่มีการปรับแต่งจะไม่ได้รับการชุบผิว
■ 8 ซีรีส์ 8
อลูมิเนียมเฟรม สล็อตกว้าง 10 มม. ใช้ได้กับ สกรู M8
1 สล็อต x 1 สล็อต | - | L |
HFS8-4040 | - | 800 |
KHFS8-4040 | - | 1000 |
KHFS8-4040 | - | 4000 |
■ อลูมิเนียมเฟรม แบบกำหนดค่าความยาวได้
[! ] สำหรับ ผลิตภัณฑ์ บางประเภทมีความยาวสูงสุด 6,000 มม.
ชนิด | [M]วัสดุ | [S]กระบวนการชุบผิว | 1 สล็อต x 1 สล็อต | L เพิ่มขึ้น 0.5 มม | มวล/น้ำหนัก กิโลกรัม / เมตร | พื้นที่หน้าตัด มม.2 | โมเมนต์ความเฉื่อยของหน้าตัด mm4 | |
ℓx | ℓy | |||||||
HFS | A6N01SS-T5 | เคลียร์อโนไดซ์ | HFS8-4040 | 50 to 4000 | 1.73 | 640 | 10.4x104 | 10.4x104 |
HFS | A6N01SS-T5 | อโนไดซ์สีดำ | HFSB8-4040 | 50 to 4000 | 1.73 | 640 | 10.4x104 | 10.4x104 |
HFS | A6N01SS-T5 | การเคลือบผิวใส | CAF8-4040 | 50 to 4000 | 1.73 | 640 | 10.4x104 | 10.4x104 |
HFS | A6N01SS-T5 | สีอบ (เหลือง) | HFSY8-4040 | 50 to 4000 | 1.73 | 640 | 10.4x104 | 10.4x104 |
HFSL | A6N01SS-T5 | เคลียร์อโนไดซ์ | HFSL8-4040 | 50 to 4000 | 1.27 | 478 | 7.54x104 | 7.54x104 |
HFSL | A6N01SS-T5 | อโนไดซ์สีดำ | HFSLB8-4040 | 50 to 4000 | 1.27 | 478 | 7.54x104 | 7.54x104 |
EFS | A6N01SS-T5 | เคลียร์อโนไดซ์ | EFS8-4040 | 50 to 4000 | 1.61 | 596 | 10.5x104 | 10.5x104 |
EFS | A6N01SS-T5 | อโนไดซ์สีดำ | EFSB8-4040 | 50 to 4000 | 1.61 | 596 | 10.5x104 | 10.5x104 |
GNFS | เทียบเท่า A6063S-T6 | เคลียร์อโนไดซ์ | GNFS8-4040 | 50 to 4000 | 2.17 | 806 | 13.76x104 | 13.76x104 |
GFS | เทียบเท่า A6061SS-T6 | เคลียร์อโนไดซ์ | GFS8-4040 | 50 to 4000 | 2.17 | 806 | 13.76x104 | 13.76x104 |
NEFS | A6063S-T5 | เคลียร์อโนไดซ์ | NEFS8-4040 | 50 to 4000 | 1.61 | 596 | 10.5x104 | 10.5x104 |
NEFS | A6063S-T5 | อโนไดซ์สีดำ | NEFSB8-4040 | 50 to 4000 | 1.61 | 596 | 10.5x104 | 10.5x104 |
NFSL | A6063S-T5 | เคลียร์อโนไดซ์ | NFSL8-4040 | 50 to 4000 | 1.27 | 478 | 7.54x104 | 7.54x104 |
[! ] การ ไม่มีในอลูมิเนียมเฟรมบางรุ่น สำหรับรายละเอียดโปรดดู "ข้อมูลเกี่ยวกับบริการ ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน แค็ตตาล็อกที่ไม่ใช่ FA" (หน้า 131) และ ติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบที่ MISUMI
■ อลูมิเนียมเฟรม แบบความยาวคงที่ (ความยาว 4000 มม., 1,000 มม.)
[! ] Part Number ที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร "K" หมายถึงอลูมิเนียมเฟรม แบบความยาวคงที่
ชนิด | [M]วัสดุ | [S]กระบวนการชุบผิว | 1 สล็อต x 1 สล็อต | L mm | พื้นที่หน้าตัด มม.2 | โมเมนต์ความเฉื่อยของหน้าตัด mm4 | |
ℓx | ℓy | ||||||
HFS | A6N01SS-T5 | เคลียร์อโนไดซ์ | KHFS8-4040 | 4000 | 640 | 10.4x104 | 10.4x104 |
HFS | A6N01SS-T5 | เคลียร์อโนไดซ์ | KHFS8-4040 | 1000 | 640 | 10.4x104 | 10.4x104 |
HFS | A6N01SS-T5 | อโนไดซ์สีดำ | KHFSB8-4040 | 4000 | 640 | 10.4x104 | 10.4x104 |
HFS | A6N01SS-T5 | การเคลือบผิวใส | KCAF8-4040 | 4000 | 640 | 10.4x104 | 10.4x104 |
HFS | A6N01SS-T5 | สีอบ (เหลือง) | KHFSY8-4040 | 4000 | 640 | 10.4x104 | 10.4x104 |
HFSL | A6N01SS-T5 | เคลียร์อโนไดซ์ | KHFSL8-4040 | 4000 | 478 | 7.54x104 | 7.54x104 |
HFSL | A6N01SS-T5 | อโนไดซ์สีดำ | KHFSLB8-4040 | 4000 | 478 | 7.54x104 | 7.54x104 |
EFS | A6N01SS-T5 | เคลียร์อโนไดซ์ | KEFS8-4040 | 4000 | 596 | 10.5x104 | 10.5x104 |
EFS | A6N01SS-T5 | อโนไดซ์สีดำ | KEFSB8-4040 | 4000 | 596 | 10.5x104 | 10.5x104 |
GNFS | เทียบเท่า A6063S-T6 | เคลียร์อโนไดซ์ | KGNFS8-4040 | 4000 | 806 | 13.76x104 | 13.76x104 |
GFS | เทียบเท่า A6061SS-T6 | เคลียร์อโนไดซ์ | KGFS8-4040 | 4000 | 806 | 13.76x104 | 13.76x104 |
NEFS | A6063S-T5 | เคลียร์อโนไดซ์ | KNEFS8-4040 | 4000 | 596 | 10.5x104 | 10.5x104 |
NEFS | A6063S-T5 | อโนไดซ์สีดำ | KNEFSB8-4040 | 4000 | 596 | 10.5x104 | 10.5x104 |
NFSL | A6063S-T5 | เคลียร์อโนไดซ์ | KNFSL8-4040 | 4000 | 478 | 7.54x104 | 7.54×104 |
[! ] ความยาวที่ใช้ได้ 4000 มม. หมายถึงอลูมิเนียมเฟรม ซึ่งมีความยาวที่ใช้งานได้ 4000 มม. หรือมากกว่า ความยาวจริงรวมส่วนปลายจับสำหรับกระบวนการชุบจะยาวกว่า 4,000 มม. (หลายสิบ มม.) ความยาวจริงรวมส่วนปลายจับสำหรับกระบวนการชุบจะยาวกว่า 4,000 มม. (หลายสิบ มม.)
รหัสสินค้า |
---|
CAF8-4040-[50-4000/0.5] |
EFS8-4040-[50-4000/0.5] |
EFSB8-4040-[50-4000/0.5] |
GFS8-4040-[50-4000/0.5] |
GNFS8-4040-[50-4000/0.5] |
HFS8-4040-[50-4000/0.5] |
HFSB8-4040-[50-4000/0.5] |
HFSL8-4040-[50-4000/0.5] |
HFSLB8-4040-[50-4000/0.5] |
HFSY8-4040-[50-4000/0.5] |
KCAF8-4040-4000 |
KEFS8-4040-4000 |
KEFSB8-4040-4000 |
KGFS8-4040-4000 |
KGNFS8-4040-4000 |
KHFS8-4040-1000 |
KHFS8-4040-4000 |
KHFSB8-4040-4000 |
KHFSL8-4040-4000 |
KHFSLB8-4040-4000 |
KHFSY8-4040-4000 |
KNEFS8-4040-4000 |
KNEFSB8-4040-4000 |
KNFSL8-4040-4000 |
NEFS8-4040-[50-4000/0.5] |
NEFSB8-4040-[50-4000/0.5] |
NFSL8-4040-[50-4000/0.5] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วิธีการรีดขึ้นรูป | ลักษณะของการรีดขึ้นรูป | กระบวนการเตรียมผิว | วัสดุ | มิติ L ยึดอยู่กับที่ ที่ระบุ | ความยาวรวม L (ความยาวที่มีประสิทธิภาพ) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | HIGH TOLERANCE ALUMINUMFRAMES | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ทรงสี่เหลี่ยม | HFS (มาตรฐาน) | การเคลือบผิว ชัดเจน | A6N01SS-T5 | แบบกำหนดค่าได้ | - | 50 ~ 4000 | ||
- | ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ทรงสี่เหลี่ยม | EFS (น้ำหนักเบา) | ล้างอะโนไดซ์ | A6N01SS-T5 | แบบกำหนดค่าได้ | - | 50 ~ 4000 | ||
- | ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ทรงสี่เหลี่ยม | EFS (น้ำหนักเบา) | อะโนไดซ์สีดำ | A6N01SS-T5 | แบบกำหนดค่าได้ | - | 50 ~ 4000 | ||
- | HIGH RAGIDITY ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ทรงสี่เหลี่ยม | GFS ( ความแข็งเกร็ง สูง) | ล้างอะโนไดซ์ | เทียบเท่า A6061SS-T6 | แบบกำหนดค่าได้ | - | 50 ~ 4000 | ||
- | ALUMINUM FRAMES | 1 ชิ้น | 2 วัน | - | รูปทรง สี่เหลี่ยมผืนผ้า | GNFS ( ความแข็งเกร็ง สูง ความคุ้มค่า) | ล้างอะโนไดซ์ | เทียบเท่า A6063S-T6 | แบบกำหนดค่าได้ | - | 50 ~ 4000 | ||
- | ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | 2 วัน | - | ทรงสี่เหลี่ยม | HFS (มาตรฐาน) | ล้างอะโนไดซ์ | A6N01SS-T5 | แบบกำหนดค่าได้ | - | 50 ~ 4000 | ||
- | ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ทรงสี่เหลี่ยม | HFS (มาตรฐาน) | อะโนไดซ์สีดำ | A6N01SS-T5 | แบบกำหนดค่าได้ | - | 50 ~ 4000 | ||
- | ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | 2 วัน | 10 | ทรงสี่เหลี่ยม | HFSL (น้ำหนักเบา มาตรฐาน) | ล้างอะโนไดซ์ | A6N01SS-T5 | แบบกำหนดค่าได้ | - | 50 ~ 4000 | ||
- | ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ทรงสี่เหลี่ยม | HFSL (น้ำหนักเบา มาตรฐาน) | อะโนไดซ์สีดำ | A6N01SS-T5 | แบบกำหนดค่าได้ | - | 50 ~ 4000 | ||
- | YELLOW ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ทรงสี่เหลี่ยม | HFS (มาตรฐาน) | - | A6N01SS-T5 | แบบกำหนดค่าได้ | - | 50 ~ 4000 | ||
฿ 8,600.85 | HIGH TOLERANCE ALUMINUMFRAMES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | ทรงสี่เหลี่ยม | HFS (มาตรฐาน) | การเคลือบผิว ชัดเจน | A6N01SS-T5 | ประเภท | 4000 | - | |
฿ 7,554.35 | ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | ทรงสี่เหลี่ยม | EFS (น้ำหนักเบา) | ล้างอะโนไดซ์ | A6N01SS-T5 | ประเภท | 4000 | - | |
฿ 8,305.10 | ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | ทรงสี่เหลี่ยม | EFS (น้ำหนักเบา) | อะโนไดซ์สีดำ | A6N01SS-T5 | ประเภท | 4000 | - | |
฿ 8,933.00 | HIGH RAGIDITY ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | ทรงสี่เหลี่ยม | GFS ( ความแข็งเกร็ง สูง) | ล้างอะโนไดซ์ | เทียบเท่า A6061SS-T6 | ประเภท | 4000 | - | |
฿ 3,239.60 | ALUMINUM FRAMES | 1 ชิ้น | 2 วัน | - | รูปทรง สี่เหลี่ยมผืนผ้า | GNFS ( ความแข็งเกร็ง สูง ความคุ้มค่า) | ล้างอะโนไดซ์ | เทียบเท่า A6063S-T6 | ประเภท | 4000 | - | ||
฿ 410.00 | ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ทรงสี่เหลี่ยม | HFS (มาตรฐาน) | ล้างอะโนไดซ์ | A6N01SS-T5 | ประเภท | 1000 | - | |
฿ 1,596.00 | ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 2 วัน | - | ทรงสี่เหลี่ยม | HFS (มาตรฐาน) | ล้างอะโนไดซ์ | A6N01SS-T5 | ประเภท | 4000 | - | |
฿ 8,474.82 | ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | ทรงสี่เหลี่ยม | HFS (มาตรฐาน) | อะโนไดซ์สีดำ | A6N01SS-T5 | ประเภท | 4000 | - | |
฿ 1,408.00 | ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 2 วัน | 10 | ทรงสี่เหลี่ยม | HFSL (น้ำหนักเบา มาตรฐาน) | ล้างอะโนไดซ์ | A6N01SS-T5 | ประเภท | 4000 | - | |
฿ 8,227.75 | ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | ทรงสี่เหลี่ยม | HFSL (น้ำหนักเบา มาตรฐาน) | อะโนไดซ์สีดำ | A6N01SS-T5 | ประเภท | 4000 | - | |
฿ 9,388.00 | YELLOW ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | ทรงสี่เหลี่ยม | HFS (มาตรฐาน) | - | A6N01SS-T5 | ประเภท | 4000 | - | |
฿ 1,291.68 | ALUMINUM FRAMES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 2 วัน | - | ทรงสี่เหลี่ยม | NEFS (ความคุ้มค่า) | ล้างอะโนไดซ์ | A6063S-T5 | ประเภท | 4000 | - | |
฿ 8,104.90 | ECONOMY ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | ทรงสี่เหลี่ยม | NEFS (ความคุ้มค่า) | อะโนไดซ์สีดำ | A6063S-T5 | ประเภท | 4000 | - | |
฿ 1,038.96 | ECONOMY ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 2 วัน | - | ทรงสี่เหลี่ยม | NFSL (น้ำหนักเบา ความคุ้มค่า) | ล้างอะโนไดซ์ | A6063S-T5 | ประเภท | 4000 | - | |
- | ECONOMY ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | 2 วัน | - | ทรงสี่เหลี่ยม | NEFS (ความคุ้มค่า) | ล้างอะโนไดซ์ | A6063S-T5 | แบบกำหนดค่าได้ | - | 50 ~ 4000 | ||
- | ECONOMY ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ทรงสี่เหลี่ยม | NEFS (ความคุ้มค่า) | อะโนไดซ์สีดำ | A6063S-T5 | แบบกำหนดค่าได้ | - | 50 ~ 4000 | ||
- | ECONOMY ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | 2 วัน | - | ทรงสี่เหลี่ยม | NFSL (น้ำหนักเบา ความคุ้มค่า) | ล้างอะโนไดซ์ | A6063S-T5 | แบบกำหนดค่าได้ | - | 50 ~ 4000 |
กำลังโหลด …
ขนาดการรีดขึ้นรูปมาตรฐาน(มิลลิเมตร) | 40 | ขนาดการรีดขึ้นรูป | 40x40 | ซีรีย์การรีดขึ้นรูป | 8 ซีรีส์ |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนช่องการรีดขึ้นรูป | 1 สล็อต x 1 สล็อต | จำนวนพื้นผิวที่เจาะรู | ช่องสี่ด้าน | มีการขัดผิว | ไม่มี |
ขนาดการ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป: ความกว้าง (A)(มิลลิเมตร) | 40 | ขนาดการ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป: ความหนา (T)(มิลลิเมตร) | 40 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง