(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เฟรม อะลูมิเนียม ซีรีส์ 6 รูปทรง L วางผิวขนาน 60 × 60 × 30 มม. พื้นผิวด้านบนและด้านล่างได้รับการขัดสี สามารถใช้กับ ลิเนียร์ไกด์ ฯลฯ
กระบวนการเตรียมผิว ไม่ได้ใช้กับพื้นผิวที่ตัดและชิ้นส่วน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพิ่มเติม
รหัสรุ่น/ Part number | - | L |
HFSP6-606030 | - | 300 |
ชนิด | [M]วัสดุ | [S]กระบวนการเตรียมผิว | รหัสรุ่น/ Part number | L เพิ่มขึ้น 0.5 มม | T | A |
HFS | A6N01SS-T5 | ล้างอะโนไดซ์ | HFSP6-606030 | 50 ถึง 4000 | 59.2 | 60 |
รหัสสินค้า |
---|
HFSP6-606030-[100-3000/0.5] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | PARALLEL ALUMINIUM FRAMES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 100 ~ 3000 |
กำลังโหลด …
ขนาดการรีดขึ้นรูปมาตรฐาน(มิลลิเมตร) | 30 | ซีรีย์การรีดขึ้นรูป | 6 ซีรี่ส์ | วิธีการรีดขึ้นรูป | รูปทรง L |
---|---|---|---|---|---|
ลักษณะของการรีดขึ้นรูป | HFS (มาตรฐาน) | กระบวนการเตรียมผิว | ล้างอะโนไดซ์ | มีการขัดผิว | มี |
วัสดุ | A6N01SS-T5 | ขนาดการ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป: ความกว้าง (A)(มิลลิเมตร) | 60 | ขนาดการ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป: ความหนา (T)(มิลลิเมตร) | 59.2 |
มิติ L ยึดอยู่กับที่ ที่ระบุ | แบบกำหนดค่าได้ | ขนาดการ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป: ทรงตัว L กว้าง(มิลลิเมตร) | 30 | การปรับเปลี่ยน | 30 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง