1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อะลูมิเนียมโปรไฟล์ 6 ซีรี่ย์ / ร่อง กว้าง 8/45 องศา

อะลูมิเนียมโปรไฟล์ 6 ซีรี่ย์ / ร่อง กว้าง 8/45 องศา
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ค่าขนส่งและค่าขนส่งเพิ่มเติมจะถูกบวกกับสินค้าที่มีความยาวเกิน 2000.5 มม.

รายละเอียดสินค้า

เฟรม อะลูมิเนียม series 6 รูปทรง สามเหลี่ยม 30 มม
กระบวนการเตรียมผิว ไม่ได้ใช้กับพื้นผิวที่ตัดและชิ้นส่วน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพิ่มเติม

โปรดทราบว่าผลิตภัณฑ์บางชนิดที่แสดงอยู่อาจไม่สามารถสั่งซื้อที่สำนักงาน MISUMI อินโดนีเซียได้

\r\n\r\n
อลูมิเนียมเฟรม ซีรีส์ 6 / สล็อตกว้าง 8/45 องศา: ภาพที่เกี่ยวข้อง
\r\n

สเปค

\r\n
\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
1 สล็อต x 1 สล็อต-L
HFS45TR6-30-800
KHFS45TR6-30-4000
\r\n
\r\n\r\n
■ อลูมิเนียมเฟรม แบบกำหนดค่าความยาวได้
\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
ชนิด[M]วัสดุ[S]กระบวนการชุบผิว1 สล็อต x 1 สล็อตL เพิ่มขึ้นครั้งละ 0.5 มมน้ำหนัก กก./ ม.พื้นที่หน้าตัดมม.2โมเมนต์ความเฉื่อยของหน้าตัด mm4
ℓxℓy
HFSA6N01SS-T5เคลียร์อโนไดซ์HFS45TR6-3050 to 40001.334923.42x1049.47x104
\r\n[ ! ]ใช้งานได้ถึง 6,000 มม. ขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์
[ ! ]สำหรับการอัดขึ้นรูปบางครั้ง MISUMI อาจไม่สามารถยอมรับคำสั่งได้ อ้างถึงข้อมูลคำสั่งซื้อพิเศษ (หน้า 103) และ หน้าสัมผัส บุคคลที่รับผิดชอบคำสั่งพิเศษที่ศูนย์ MISUMI QCT

■อลูมิเนียมเฟรม แบบความยาวคงที่ (ความยาว 4000 มม.)
[ ! ]Part Number ที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร "K" หมายถึงอลูมิเนียมเฟรม แบบความยาวคงที่
\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
ชนิด[M]วัสดุ[S]กระบวนการชุบผิว1 สล็อต x 1 สล็อตL
mm
พื้นที่หน้าตัดมม.2โมเมนต์ความเฉื่อยของหน้าตัด mm4
ℓxℓy
HFSA6N01SS-T5เคลียร์อโนไดซ์KHFS45TR6-3040004923.42x1049.47x104
\r\n[ ! ]"ความยาวที่ใช้ได้ 4000 มม." หมายถึงอลูมิเนียมเฟรม ซึ่งมีความยาวที่ใช้งานได้ 4000 มม. หรือมากกว่า
(หลาย ซม.)
\r\n

การปรับเปลี่ยน

อลูมิเนียมเฟรม ซีรีส์ 6 / สล็อตกว้าง 8/45 องศา: ภาพที่เกี่ยวข้อง
การปรับเปลี่ยนสำหรับอลูมิเนียมเฟรม แบบกำหนดค่าความยาวได้ >> คลิกที่นี่

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
HFS45TR6-30-[50-4000/0.5]
KHFS45TR6-30-4000
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานมิติ L ยึดอยู่กับที่ ที่ระบุ ความยาวรวม L (ความยาวที่มีประสิทธิภาพ)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม L
(มิลลิเมตร)

-

ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น 3 วัน 10แบบกำหนดค่าได้-50 ~ 4000

฿ 7,786.40

ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 10ประเภท4000-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาดการรีดขึ้นรูปมาตรฐาน(มิลลิเมตร) 30 ซีรีย์การรีดขึ้นรูป 6 ซีรี่ส์ วิธีการรีดขึ้นรูป รูปทรง สามเหลี่ยม
ลักษณะของการรีดขึ้นรูป HFS (มาตรฐาน) กระบวนการเตรียมผิว ล้างอะโนไดซ์ มีการขัดผิว ไม่มี
วัสดุ A6N01SS-T5 ขนาดการ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป: ความกว้าง (A)(มิลลิเมตร) 30 ขนาดการ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป: ความหนา (T)(มิลลิเมตร) 30