1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เฟรม อะลูมิเนียม 6 series แบบเหลี่ยม 60 × 60 มม. 3 ช่องด้านข้าง

เฟรม อะลูมิเนียม 6 series แบบเหลี่ยม 60 × 60 มม. 3 ช่องด้านข้าง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ค่าขนส่งและค่าขนส่งเพิ่มเติมจะถูกบวกกับสินค้าที่มีความยาวเกิน 2000.5 มม.

รายละเอียดสินค้า

อลูมิเนียมโปรไฟล์ ซีรี่ส์ 6 /ร่องกว้าง 8 mm./ ขนาด 60x60 mm.
อลูมิเนียมโปรไฟล์ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับสร้างโครงสร้างเครื่องจักร มีหลายขนาด, และหน้าตัดหลายรูปแบบให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● รูปร่าง :สี่เหลี่ยมจัตุรัส
● ร่องกว้าง : 8 mm. จำนวน 2 ร่องต่อ 1 ฝั่ง
● ขนาดหน้าตัด : 60 mm. X 60 mm.
● ความยาวรวม : สามารถกำหนดขนาดได้ตั้งแต่ 50-4000 mm. และเพิ่มความยาวขั้นต่ำได้ทีละ 0.5 mm.
● วัสดุ : อลูมิเนียม เกรด A6N01SS-T5 และ A6063S-T5
● การตกแต่งผิว : ชุบอโนไดซ์แบบเงา
[การประยุกต์ใช้งาน]
ใช้สำหรับงานโครงสร้างเครื่องจักรอัตโนมัติในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมรถยนต์,อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

โปรดทราบว่าสำหรับบางประเภทที่แสดงไว้ที่นี่อาจไม่สามารถรับคำสั่งซื้อจากสำนักงาน MISUMI ประเทศไทยมาเลเซียมาเลเซียอินโดนีเซียและ / หรืออินเดียได้

อลูมิเนียมเฟรม ซีรีส์ 6 / สล็อตกว้าง 8/ ขนาด 60 × 60 มม.: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

อลูมิเนียมเฟรม ซีรีส์ 6 / สล็อตกว้าง 8/ ขนาด 60 × 60 มม.: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

อลูมิเนียมเฟรม ซีรีส์ 6 / สล็อตกว้าง 8/ ขนาด 60 × 60 มม.: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

[! ] ผิวหน้าตัดและส่วนที่มีการปรับแต่งจะไม่ได้รับการชุบผิว

■ ซีรีส์ 6
อลูมิเนียมเฟรม สล็อตกว้าง 8 มม. ใช้ได้กับ สกรู M6

สเปค

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
1 สล็อต x 1 สล็อต-L
HFSF6-6060-800
KHFSF6-6060-4000
\r\n


■ อลูมิเนียมเฟรม แบบกำหนดค่าความยาวได้

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
ชนิด[M]วัสดุ[S]กระบวนการชุบผิว1 สล็อต x 1 สล็อตL
เพิ่มขึ้น 0.5 มม
มวล/น้ำหนัก
กิโลกรัม / เมตร
พื้นที่หน้าตัดมม.2โมเมนต์ความเฉื่อยของหน้าตัด mm4
ℓxℓy
HFSA6N01SS-T5เคลียร์อโนไดซ์HFSF6-606050 to 40002.9107245.4x10443.3x104
NFSA6063S-T5เคลียร์อโนไดซ์NFSF6-606050 to 40002.9107245.4x10443.3x104
\r\n

[! ] สำหรับ ผลิตภัณฑ์ บางประเภทมีความยาวสูงสุด 6,000 มม.
[! ] การ ไม่มีในอลูมิเนียมเฟรมบางรุ่น สำหรับรายละเอียดโปรดดู "ข้อมูลเกี่ยวกับบริการ ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน แค็ตตาล็อกที่ไม่ใช่ FA" (หน้า 131) และ ติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบที่ MISUMI
■ อลูมิเนียมเฟรม แบบความยาวคงที่ (ความยาว 4000 มม.)
[! ] Part Number ที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร "K" หมายถึงอลูมิเนียมเฟรม แบบความยาวคงที่

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
ชนิด[M]วัสดุ[S]กระบวนการชุบผิว1 สล็อต x 1 สล็อตLmmพื้นที่หน้าตัดมม.2โมเมนต์ความเฉื่อยของหน้าตัด mm4
ℓxℓy
HFSA6N01SS-T5เคลียร์อโนไดซ์KHFSF6-60604000107245.4x10443.3x104
NFSA6063S-T5เคลียร์อโนไดซ์KNFSF6-60604000107245.4x10443.3x104
\r\n

[! ] ความยาวที่ใช้ได้ 4000 มม. หมายถึงอลูมิเนียมเฟรม ซึ่งมีความยาวที่ใช้งานได้ 4000 มม. หรือมากกว่า ความยาวจริงรวมส่วนปลายจับสำหรับกระบวนการชุบจะยาวกว่า 4,000 มม. (หลายสิบ มม.) ความยาวจริงรวมส่วนปลายจับสำหรับกระบวนการชุบจะยาวกว่า 4,000 มม. (หลายสิบ มม.)

การปรับเปลี่ยน

อลูมิเนียมเฟรม ซีรีส์ 6 / สล็อตกว้าง 8/ ขนาด 60 × 60 มม.: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
HFSF6-6060-[50-4000/0.5]
KHFSF6-6060-4000
KNFSF6-6060-4000
NFSF6-6060-[50-4000/0.5]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานลักษณะของการรีดขึ้นรูป วัสดุ มิติ L ยึดอยู่กับที่ ที่ระบุ ความยาวรวม L (ความยาวที่มีประสิทธิภาพ)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม L
(มิลลิเมตร)

-

ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น 3 วัน 10HFS (มาตรฐาน)A6N01SS-T5แบบกำหนดค่าได้-50 ~ 4000

฿ 10,043.20

ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 10HFS (มาตรฐาน)A6N01SS-T5ประเภท4000-

฿ 2,965.14

ECONOMY ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น 2 วัน 10NFS (ความคุ้มค่า)A6063S-T5ประเภท4000-

-

ECONOMY ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น 2 วัน 10NFS (ความคุ้มค่า)A6063S-T5แบบกำหนดค่าได้-50 ~ 4000

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาดการรีดขึ้นรูปมาตรฐาน(มิลลิเมตร) 60 ขนาดการรีดขึ้นรูป 60x60 ซีรีย์การรีดขึ้นรูป 6 ซีรี่ส์
วิธีการรีดขึ้นรูป ทรงสี่เหลี่ยม จำนวนช่องการรีดขึ้นรูป 2 สล็อต x 2 สล็อต กระบวนการเตรียมผิว ล้างอะโนไดซ์
จำนวนพื้นผิวที่เจาะรู ช่องสามด้าน มีการขัดผิว ไม่มี ขนาดการ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป: ความกว้าง (A)(มิลลิเมตร) 60
ขนาดการ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป: ความหนา (T)(มิลลิเมตร) 60