(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
อลูมิเนียมโปรไฟล์ ซีรี่ส์ 6 /ร่องกว้าง 8 mm./ ขนาด 30x30 mm.
อลูมิเนียมโปรไฟล์ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับสร้างโครงสร้างเครื่องจักร มีหลายขนาด, และหน้าตัดหลายรูปแบบให้เลือกใช้งาน รวมไปถึงรูปแบบการเตรียมผิวของชิ้นงานที่แตกต่างกันออกไป
[คุณสมบัติ]
รูปร่าง :สี่เหลี่ยมจัตุรัส
● ร่องกว้าง : 8 mm. จำนวน 1 ร่อง
● ขนาดหน้าตัด : 30 mm. X 30 mm.
● ความยาวรวม : สามารถกำหนดขนาดได้ตั้งแต่ 50-4000 mm. และเพิ่มความยาวขั้นต่ำได้ทีละ 0.5 mm.
● วัสดุ : อลูมิเนียม เกรด A6N01SS-T5, A6061SS-T6 เทียบเท่า, A6063S-T5 และ A6063S-T6 เทียบเท่า
● การตกแต่งผิว : ชุบอโนไดซ์แบบเงา และแบบสีดำ, ชุบใส
[การประยุกต์ใช้งาน]
ใช้สำหรับงานโครงสร้างเครื่องจักรอัตโนมัติในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมรถยนต์,อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
โปรดทราบว่าสำหรับบางประเภทที่แสดงไว้ที่นี่อาจไม่สามารถรับคำสั่งซื้อจากสำนักงาน MISUMI ประเทศไทยมาเลเซียมาเลเซียอินโดนีเซียและ / หรืออินเดียได้
[! ] ผิวหน้าตัดและส่วนที่มีการปรับแต่งจะไม่ได้รับการชุบผิว
■ ซีรีส์ 6
อลูมิเนียมเฟรม สล็อตกว้าง 8 มม. ใช้ได้กับ สกรู M6
1 สล็อต x 1 สล็อต | - | L |
HFS6-3030 KHFS6-3030 KHFS6-3030 | - - - | 800 1000 4000 |
■ อลูมิเนียมเฟรม แบบกำหนดค่าความยาวได้
ชนิด | [M]วัสดุ | [S]กระบวนการชุบผิว | 1 สล็อต x 1 สล็อต | L เพิ่มขึ้น 0.5 มม | มวล/น้ำหนัก กิโลกรัม / เมตร | พื้นที่หน้าตัดมม.2 | โมเมนต์ความเฉื่อยของหน้าตัด mm4 | |
ℓx | ℓy | |||||||
HFS | A6N01SS-T5 | เคลียร์อโนไดซ์ | HFS6-3030 | 50 to 4000 | 0.9 | 333 | 2.83x104 | 2.83x104 |
HFS | A6N01SS-T5 | อโนไดซ์สีดำ | HFSB6-3030 | 50 to 4000 | 0.9 | 333 | 2.83x104 | 2.83x104 |
HFS | A6N01SS-T5 | การเคลือบผิวใส | CAF6-3030 | 50 to 4000 | 0.9 | 333 | 2.83x104 | 2.83x104 |
HFS | A6N01SS-T5 | สีอบ (เหลือง) | HFSY6-3030 | 50 to 4000 | 0.9 | 333 | 2.83x104 | 2.83x104 |
HFSL | A6N01SS-T5 | เคลียร์อโนไดซ์ | HFSL6-3030 | 50 to 4000 | 0.76 | 280 | 2.68x104 | 2.68x104 |
HFSL | A6N01SS-T5 | อโนไดซ์สีดำ | HFSLB6-3030 | 50 to 4000 | 0.76 | 280 | 2.68x104 | 2.68x104 |
EFS | A6N01SS-T5 | เคลียร์อโนไดซ์ | EFS6-3030 | 50 to 4000 | 0.8 | 296 | 2.85x104 | 2.85x104 |
EFS | A6N01SS-T5 | อโนไดซ์สีดำ | EFSB6-3030 | 50 to 4000 | 0.8 | 296 | 2.85x104 | 2.85x104 |
GNFS | เทียบเท่า A6063S-T6 | เคลียร์อโนไดซ์ | GNFS6-3030 | 50 to 4000 | 1.02 | 377 | 3.47x104 | 3.47x104 |
GFS | เทียบเท่า A6061SS-T6 | เคลียร์อโนไดซ์ | GFS6-3030 | 50 to 4000 | 1.02 | 377 | 3.47x104 | 3.47x104 |
NEFS | A6063S-T5 | เคลียร์อโนไดซ์ | NEFS6-3030 | 50 to 4000 | 0.8 | 296 | 2.85x104 | 2.85x104 |
NEFS | A6063S-T5 | อโนไดซ์สีดำ | NEFSB6-3030 | 50 to 4000 | 0.8 | 296 | 2.85x104 | 2.85x104 |
NFSL | A6063S-T5 | เคลียร์อโนไดซ์ | NFSL6-3030 | 50 to 4000 | 0.76 | 280 | 2.68x104 | 2.68x104 |
[! ] สำหรับ ผลิตภัณฑ์ บางประเภทมีความยาวสูงสุด 6,000 มม.
[! ] การ ไม่มีในอลูมิเนียมเฟรมบางรุ่น สำหรับรายละเอียดโปรดดู "ข้อมูลเกี่ยวกับบริการ ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน แค็ตตาล็อกที่ไม่ใช่ FA" (หน้า 131) และ ติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบที่ MISUMI
■ อลูมิเนียมเฟรม แบบความยาวคงที่ (ความยาว 4000 มม., 1,000 มม.)
[! ] Part Number ที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร "K" หมายถึงอลูมิเนียมเฟรม แบบความยาวคงที่
ชนิด | [M]วัสดุ | [S]กระบวนการชุบผิว | 1 สล็อต x 1 สล็อต | Lmm | พื้นที่หน้าตัดมม.2 | โมเมนต์ความเฉื่อยของหน้าตัด mm4 | |
ℓx | ℓy | ||||||
HFS | A6N01SS-T5 | เคลียร์อโนไดซ์ | KHFS6-3030 | 4000 | 333 | 2.83x104 | 2.83x104 |
HFS | A6N01SS-T5 | เคลียร์อโนไดซ์ | KHFS6-3030 | 1000 | 333 | 2.83x104 | 2.83x104 |
HFS | A6N01SS-T5 | อโนไดซ์สีดำ | KHFSB6-3030 | 4000 | 333 | 2.83x104 | 2.83x104 |
HFS | A6N01SS-T5 | การเคลือบผิวใส | KCAF6-3030 | 4000 | 333 | 2.83x104 | 2.83x104 |
HFS | A6N01SS-T5 | สีอบ (เหลือง) | KHFSY6-3030 | 4000 | 333 | 2.83x104 | 2.83x104 |
HFSL | A6N01SS-T5 | เคลียร์อโนไดซ์ | KHFSL6-3030 | 4000 | 280 | 2.68x104 | 2.68x104 |
HFSL | A6N01SS-T5 | อโนไดซ์สีดำ | KHFSLB6-3030 | 4000 | 280 | 2.68x104 | 2.68x104 |
EFS | A6N01SS-T5 | เคลียร์อโนไดซ์ | KEFS6-3030 | 4000 | 296 | 2.85x104 | 2.85x104 |
EFS | A6N01SS-T5 | อโนไดซ์สีดำ | KEFSB6-3030 | 4000 | 296 | 2.85x104 | 2.85x104 |
GNFS | เทียบเท่า A6063S-T6 | เคลียร์อโนไดซ์ | KGNFS6-3030 | 4000 | 377 | 3.47x104 | 3.47x104 |
GFS | เทียบเท่า A6061SS-T6 | เคลียร์อโนไดซ์ | KGFS6-3030 | 4000 | 377 | 3.47x104 | 3.47x104 |
NEFS | A6063S-T5 | เคลียร์อโนไดซ์ | KNEFS6-3030 | 4000 | 296 | 2.85x104 | 2.85x104 |
NEFS | A6063S-T5 | อโนไดซ์สีดำ | KNEFSB6-3030 | 4000 | 296 | 2.85x104 | 2.85x104 |
NFSL | A6063S-T5 | เคลียร์อโนไดซ์ | KNFSL6-3030 | 4000 | 280 | 2.68x104 | 2.68x104 |
[! ] ความยาวที่ใช้ได้ 4000 มม. หมายถึงอลูมิเนียมเฟรม ซึ่งมีความยาวที่ใช้งานได้ 4000 มม. หรือมากกว่า ความยาวจริงรวมส่วนปลายจับสำหรับกระบวนการชุบจะยาวกว่า 4,000 มม. (หลายสิบ มม.) ความยาวจริงรวมส่วนปลายจับสำหรับกระบวนการชุบจะยาวกว่า 4,000 มม. (หลายสิบ มม.)
รหัสสินค้า |
---|
CAF6-3030-[50-4000/0.5] |
EFS6-3030-[50-4000/0.5] |
EFSB6-3030-[50-4000/0.5] |
GFS6-3030-[50-4000/0.5] |
GNFS6-3030-[50-4000/0.5] |
HFS6-3030-[50-4000/0.5] |
HFSB6-3030-[50-4000/0.5] |
HFSL6-3030-[50-4000/0.5] |
HFSLB6-3030-[50-4000/0.5] |
HFSY6-3030-[50-4000/0.5] |
KCAF6-3030-4000 |
KEFS6-3030-4000 |
KEFSB6-3030-4000 |
KGFS6-3030-4000 |
KGNFS6-3030-4000 |
KHFS6-3030-1000 |
KHFS6-3030-4000 |
KHFSB6-3030-4000 |
KHFSL6-3030-4000 |
KHFSLB6-3030-4000 |
KHFSY6-3030-4000 |
KNEFS6-3030-4000 |
KNEFSB6-3030-4000 |
KNFSL6-3030-4000 |
NEFS6-3030-[50-4000/0.5] |
NEFSB6-3030-[50-4000/0.5] |
NFSL6-3030-[50-4000/0.5] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ลักษณะของการรีดขึ้นรูป | กระบวนการเตรียมผิว | วัสดุ | มิติ L ยึดอยู่กับที่ ที่ระบุ | ความยาวรวม L (ความยาวที่มีประสิทธิภาพ) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | HIGH TOLERANCE ALUMINUMFRAMES | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | HFS (มาตรฐาน) | การเคลือบผิว ชัดเจน | A6N01SS-T5 | แบบกำหนดค่าได้ | - | 50 ~ 4000 | ||
- | ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | EFS (น้ำหนักเบา) | ล้างอะโนไดซ์ | A6N01SS-T5 | แบบกำหนดค่าได้ | - | 50 ~ 4000 | ||
- | ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | EFS (น้ำหนักเบา) | อะโนไดซ์สีดำ | A6N01SS-T5 | แบบกำหนดค่าได้ | - | 50 ~ 4000 | ||
- | HIGH RAGIDITY ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | GFS ( ความแข็งเกร็ง สูง) | ล้างอะโนไดซ์ | เทียบเท่า A6061SS-T6 | แบบกำหนดค่าได้ | - | 50 ~ 4000 | ||
- | ALUMINUM FRAMES | 1 ชิ้น | 2 วัน | - | GNFS ( ความแข็งเกร็ง สูง ความคุ้มค่า) | ล้างอะโนไดซ์ | เทียบเท่า A6063S-T6 | แบบกำหนดค่าได้ | - | 50 ~ 4000 | ||
- | ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | 2 วัน | - | HFS (มาตรฐาน) | ล้างอะโนไดซ์ | A6N01SS-T5 | แบบกำหนดค่าได้ | - | 50 ~ 4000 | ||
- | ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | HFS (มาตรฐาน) | อะโนไดซ์สีดำ | A6N01SS-T5 | แบบกำหนดค่าได้ | - | 50 ~ 4000 | ||
- | ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | 2 วัน | 10 | HFSL (น้ำหนักเบา มาตรฐาน) | ล้างอะโนไดซ์ | A6N01SS-T5 | แบบกำหนดค่าได้ | - | 50 ~ 4000 | ||
- | ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | HFSL (น้ำหนักเบา มาตรฐาน) | อะโนไดซ์สีดำ | A6N01SS-T5 | แบบกำหนดค่าได้ | - | 50 ~ 4000 | ||
- | YELLOW ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | 38 วัน | 10 | HFS (มาตรฐาน) | - | A6N01SS-T5 | แบบกำหนดค่าได้ | - | 50 ~ 4000 | ||
฿ 6,976.50 | HIGH TOLERANCE ALUMINUMFRAMES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | HFS (มาตรฐาน) | การเคลือบผิว ชัดเจน | A6N01SS-T5 | ประเภท | 4000 | - | |
฿ 6,521.50 | ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | EFS (น้ำหนักเบา) | ล้างอะโนไดซ์ | A6N01SS-T5 | ประเภท | 4000 | - | |
฿ 6,962.85 | ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | EFS (น้ำหนักเบา) | อะโนไดซ์สีดำ | A6N01SS-T5 | ประเภท | 4000 | - | |
฿ 7,058.40 | HIGH RAGIDITY ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | GFS ( ความแข็งเกร็ง สูง) | ล้างอะโนไดซ์ | เทียบเท่า A6061SS-T6 | ประเภท | 4000 | - | |
฿ 1,569.75 | ALUMINUM FRAMES | 1 ชิ้น | 2 วัน | - | GNFS ( ความแข็งเกร็ง สูง ความคุ้มค่า) | ล้างอะโนไดซ์ | เทียบเท่า A6063S-T6 | ประเภท | 4000 | - | ||
฿ 220.00 | ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | HFS (มาตรฐาน) | ล้างอะโนไดซ์ | A6N01SS-T5 | ประเภท | 1000 | - | |
฿ 856.00 | ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 2 วัน | - | HFS (มาตรฐาน) | ล้างอะโนไดซ์ | A6N01SS-T5 | ประเภท | 4000 | - | |
฿ 6,981.05 | ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | HFS (มาตรฐาน) | อะโนไดซ์สีดำ | A6N01SS-T5 | ประเภท | 4000 | - | |
฿ 764.00 | ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | HFSL (น้ำหนักเบา มาตรฐาน) | ล้างอะโนไดซ์ | A6N01SS-T5 | ประเภท | 4000 | - | |
฿ 7,040.20 | ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | HFSL (น้ำหนักเบา มาตรฐาน) | อะโนไดซ์สีดำ | A6N01SS-T5 | ประเภท | 4000 | - | |
฿ 7,422.40 | YELLOW ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | HFS (มาตรฐาน) | - | A6N01SS-T5 | ประเภท | 4000 | - | |
฿ 683.24 | ALUMINUM FRAMES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 2 วัน | - | NEFS (ความคุ้มค่า) | ล้างอะโนไดซ์ | A6063S-T5 | ประเภท | 4000 | - | |
฿ 806.03 | ECONOMY ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | 2 วัน | - | NEFS (ความคุ้มค่า) | อะโนไดซ์สีดำ | A6063S-T5 | ประเภท | 4000 | - | ||
฿ 649.42 | ECONOMY ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 2 วัน | 10 | NFS (ความคุ้มค่า) | ล้างอะโนไดซ์ | A6063S-T5 | ประเภท | 4000 | - | |
- | ECONOMY ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | 2 วัน | - | NEFS (ความคุ้มค่า) | ล้างอะโนไดซ์ | A6063S-T5 | แบบกำหนดค่าได้ | - | 50 ~ 4000 | ||
- | ECONOMY ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | 2 วัน | - | NEFS (ความคุ้มค่า) | อะโนไดซ์สีดำ | A6063S-T5 | แบบกำหนดค่าได้ | - | 50 ~ 4000 | ||
- | ECONOMY ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | 2 วัน | 10 | NFSL (น้ำหนักเบา ความคุ้มค่า) | ล้างอะโนไดซ์ | A6063S-T5 | แบบกำหนดค่าได้ | - | 50 ~ 4000 |
กำลังโหลด …
ขนาดการรีดขึ้นรูปมาตรฐาน(มิลลิเมตร) | 30 | ขนาดการรีดขึ้นรูป | 30x30 | ซีรีย์การรีดขึ้นรูป | 6 ซีรี่ส์ |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการรีดขึ้นรูป | ทรงสี่เหลี่ยม | จำนวนช่องการรีดขึ้นรูป | 1 สล็อต x 1 สล็อต | จำนวนพื้นผิวที่เจาะรู | ช่องสี่ด้าน |
มีการขัดผิว | ไม่มี | ขนาดการ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป: ความกว้าง (A)(มิลลิเมตร) | 30 | ขนาดการ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป: ความหนา (T)(มิลลิเมตร) | 30 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง