1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

อะลูมิเนียมโปรไฟล์ 5 ซีรีส์ / ร่อง กว้าง 6/40 × 40 × 20 มม. พื้นผิวขนาน

PARALLEL ALUMINIUM FRAMES

อะลูมิเนียมโปรไฟล์ 5 ซีรีส์ / ร่อง กว้าง 6/40 × 40 × 20 มม. พื้นผิวขนาน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ค่าขนส่งและค่าขนส่งเพิ่มเติมจะถูกบวกกับสินค้าที่มีความยาวเกิน 2000.5 มม.

รายละเอียดสินค้า

เฟรม อะลูมิเนียม series 5 ผิวขนาน 40 × 40 × 20 มม. พื้นผิวด้านบนและด้านล่างได้รับการขัดสี สามารถใช้กับ ลิเนียร์ไกด์ ฯลฯ
กระบวนการเตรียมผิว ไม่ได้ใช้กับพื้นผิวที่ตัดและชิ้นส่วน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพิ่มเติม

5 ซีรี่ส์ / ความกว้าง ร่อง 6/40 × 40 × 20 มม. พื้นผิวแบบขนาน: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
5 ซีรี่ส์ / ความกว้าง ร่อง 6/40 × 40 × 20 มม. พื้นผิวแบบขนาน: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

สเปค

รหัสรุ่น/ Part number-L
HFSP5-404020-300
■ การ อัดขึ้นรูปความยาวที่ แบบตั้งค่าได้
ชนิด[M]วัสดุ[S]กระบวนการเตรียมผิวรหัสรุ่น/ Part numberL
เพิ่มขึ้น 0.5 มม
TA
HFSA6N01SS-T5anodizeHFSP5-40402050 ถึง 400039.240

การปรับเปลี่ยน

5 ซีรี่ส์ / ความกว้าง ร่อง 6/40 × 40 × 20 มม. พื้นผิวแบบขนาน: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
HFSP5-404020-[100-3000/0.5]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความยาวโดยรวม L
(มิลลิเมตร)

-

PARALLEL ALUMINIUM FRAMES 1 ชิ้น 5 วัน 10100 ~ 3000

กำลังโหลด …

  1. 1

ตัวอย่าง

5 ซีรี่ส์ / ความกว้าง ร่อง 6/40 × 40 × 20 มม. พื้นผิวแบบขนาน: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาดการรีดขึ้นรูปมาตรฐาน(มิลลิเมตร) 20 ซีรีย์การรีดขึ้นรูป 5 ซีรี่ส์ วิธีการรีดขึ้นรูป รูปทรง L
ลักษณะของการรีดขึ้นรูป HFS (มาตรฐาน) กระบวนการเตรียมผิว ล้างอะโนไดซ์ มีการขัดผิว มี
วัสดุ A6N01SS-T5 ขนาดการ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป: ความกว้าง (A)(มิลลิเมตร) 40 ขนาดการ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป: ความหนา (T)(มิลลิเมตร) 39.2
มิติ L ยึดอยู่กับที่ ที่ระบุ แบบกำหนดค่าได้ ขนาดการ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป: ทรงตัว L กว้าง(มิลลิเมตร) 20 การปรับเปลี่ยน 20