1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อะลูมิเนียมโปรไฟล์ 5 ซีรีส์ / ร่อง กว้าง 6/40 × 60 มม. พื้นผิวขนาน

อะลูมิเนียมโปรไฟล์ 5 ซีรีส์ / ร่อง กว้าง 6/40 × 60 มม. พื้นผิวขนาน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ค่าขนส่งและค่าขนส่งเพิ่มเติมจะถูกบวกกับสินค้าที่มีความยาวเกิน 2000.5 มม.

รายละเอียดสินค้า

อลูมิเนียมโปรไฟล์ ซีรี่ส์ 5 /ร่องกว้าง 6 mm. / ขนาด 40x60 mm., พื้นผิวแบบขนาน
อลูมิเนียมโปรไฟล์ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับสร้างโครงสร้างเครื่องจักร มีหลายขนาด, และหน้าตัดหลายรูปแบบให้เลือกใช้งาน รวมไปถึงรูปแบบการเตรียมผิวของชิ้นงานที่แตกต่างกันออกไป มาพร้อมกับการกัดผิว
[คุณสมบัติ]
● รูปร่าง :สี่เหลี่ยมผืนผ้า
● ร่องกว้าง : 6 mm.
● ขนาดหน้าตัด : 40x60 mm. และ 60x40 mm.
● ความยาวรวม : สามารถกำหนดขนาดได้ตั้งแต่ 100-3000 mm. และเพิ่มความยาวขั้นต่ำได้ทีละ 0.5 mm.
● วัสดุ : อลูมิเนียม เกรด A6N01SS-T5
● การตกแต่งผิว : ชุบอโนไดซ์แบบเงา
[การประยุกต์ใช้งาน]
ใช้สำหรับงานโครงสร้างเครื่องจักรอัตโนมัติในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมรถยนต์,อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

5 ซีรี่ส์ / ความกว้างของ ร่อง 6/40 × 60 มม., พื้นผิวแบบขนาน: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
5 ซีรี่ส์ / ความกว้างของ ร่อง 6/40 × 60 มม., พื้นผิวแบบขนาน: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

สเปค

รหัสรุ่น/ Part number-L
HFSP5-6040-300
■ การ อัดขึ้นรูปความยาวที่ แบบตั้งค่าได้
ชนิด[M]วัสดุ[S]กระบวนการเตรียมผิวรหัสรุ่น/ Part numberL
เพิ่มขึ้น 0.5 มม
TA
HFSA6N01SS-T5anodizeHFSP5-406050 ถึง 400059.240
HFSA6N01SS-T5anodizeHFSP5-604050 ถึง 400039.260

การปรับเปลี่ยน

5 ซีรี่ส์ / ความกว้างของ ร่อง 6/40 × 60 มม., พื้นผิวแบบขนาน: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
HFSP5-4060-[100-3000/0.5]
HFSP5-6040-[100-3000/0.5]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดการรีดขึ้นรูป จำนวนช่องการรีดขึ้นรูป ขนาดการ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป: ความกว้าง (A)
(มิลลิเมตร)
ขนาดการ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป: ความหนา (T)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม L
(มิลลิเมตร)

-

PARALLEL ALUMINIUM FRAMES 1 ชิ้น 5 วัน 1040x602 สล็อต x 3 สล็อต4059.2100 ~ 3000

-

PARALLEL ALUMINIUM FRAMES 1 ชิ้น 5 วัน 1060 × 403 ช่อง x 2 ช่อง6039.2100 ~ 3000

กำลังโหลด …

  1. 1

ตัวอย่าง

5 ซีรี่ส์ / ความกว้างของ ร่อง 6/40 × 60 มม., พื้นผิวแบบขนาน: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาดการรีดขึ้นรูปมาตรฐาน(มิลลิเมตร) 40 ซีรีย์การรีดขึ้นรูป 5 ซีรี่ส์ วิธีการรีดขึ้นรูป รูปทรง สี่เหลี่ยมผืนผ้า
ลักษณะของการรีดขึ้นรูป HFS (มาตรฐาน) กระบวนการเตรียมผิว ล้างอะโนไดซ์ จำนวนพื้นผิวที่เจาะรู ช่องสี่ด้าน
มีการขัดผิว มี วัสดุ A6N01SS-T5 มิติ L ยึดอยู่กับที่ ที่ระบุ แบบกำหนดค่าได้