1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มือจับแม่เหล็กไฟฟ้า - ประเภทสายแกน

มือจับแม่เหล็กไฟฟ้า - ประเภทสายแกน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,458.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ] แม่เหล็กไฟฟ้าจับยึดชิ้นงาน ที่มี ขดลวด รอบส่วนดึงดูดของ ตัวเครื่อง หลัก (ขั้วกระแสไฟฟ้า ไม่จำเป็น) · ใช้ในการจับยึดชิ้นส่วนของหุ่นยนต์ อุตสาหกรรม ฯลฯ และสำหรับ สุญญากาศ และการขนส่งชิ้นงานขนาดเล็ก · สามารถใช้ อุปกรณ์ควบคุม ไฟฟ้าเพื่อเปิด/ปิดแรงแม่เหล็กและ อุปกรณ์ควบคุม ได้ · จำเป็นต้องมี ตัวเรียงกระแส เป็น พาวเวอร์ซัพพลาย เลือก ตัวเรียงกระแส ด้วยแรงดันไฟฟ้าที่สอดคล้องกัน (ตัวเรียงกระแส รองรับการใช้งาน: MGEC)

\r\n
มือจับแม่เหล็กไฟฟ้า - ประเภทสายแกน: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
\r\n\r\n

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
 [ M ]วัสดุ[ S ] กระบวนการชุบผิว
ตัวเครื่องSS400ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
ชิ้นส่วนพลาสติกอีพ๊อกซี่เรซิ่น
\r\n
\r\n

สเปค

\r\n
\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
รหัสสินค้า
MGET20
\r\n
\r\n\r\n
\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
รหัสสินค้าHd1d2CM1xPความลึกของสกรูที่มีประสิทธิภาพรูป้องกันการหมุนE(L)แรงดันไฟฟ้า (V)กระแสไฟฟ้า (A)แรงดึงดูดสูงสุด N {กิโลกรัมแรง}น้ำหนัก (g)
ชนิดDม.1dh
MGET2028817.43.254 × 0.78700240.0628 {2.8}70
304013273.956 × 1.0124310700240.17180 {18}200
\r\n[ ! ]แรงดึงดูดสูงสุดเป็นของ วัสดุ SS400 ( พื้นผิว ขัดเงา แผ่นเพลท หนา 50 มม.)
\r\n

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
MGET20
MGET30
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งOD D
(Ø)

฿ 3,458.00

ELECTROMAGNET 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 20

฿ 4,004.00

ELECTROMAGNET 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 30

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลเพิ่มเติม

\r\n
มือจับแม่เหล็กไฟฟ้า - ประเภทสายแกน: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
\r\n

ตัวอย่าง

\r\n
มือจับแม่เหล็กไฟฟ้า - ประเภทสายแกน: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
\r\n

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน ประเภทสายแกน