(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ] แม่เหล็กไฟฟ้าจับยึดชิ้นงาน ที่มี ขดลวด รอบส่วนดึงดูดของ ตัวเครื่อง หลัก (ขั้วกระแสไฟฟ้า ไม่จำเป็น) · ใช้ในการจับยึดชิ้นส่วนของหุ่นยนต์ อุตสาหกรรม ฯลฯ และสำหรับ สุญญากาศ และการขนส่งชิ้นงานขนาดเล็ก · สามารถใช้ อุปกรณ์ควบคุม ไฟฟ้าเพื่อเปิด/ปิดแรงแม่เหล็กและ อุปกรณ์ควบคุม ได้ · จำเป็นต้องมี ตัวเรียงกระแส เป็น พาวเวอร์ซัพพลาย เลือก ตัวเรียงกระแส ด้วยแรงดันไฟฟ้าที่สอดคล้องกัน (ตัวเรียงกระแส รองรับการใช้งาน: MGEC)
\r\n | [ M ]วัสดุ | \r\n[ S ] กระบวนการชุบผิว | \r\n
ตัวเครื่อง | \r\nSS400 | \r\nชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | \r\n
ชิ้นส่วนพลาสติก | \r\nอีพ๊อกซี่เรซิ่น | \r\n— | \r\n
รหัสสินค้า | \r\n
MGD20 | \r\n
รหัสสินค้า | \r\nH | \r\nd1 | \r\nd2 | \r\n(A) | \r\nC | \r\nM1xP | \r\nความลึกของสกรูที่มีประสิทธิภาพ | \r\nE | \r\n(L) | \r\nF | \r\nแรงดันไฟฟ้า (V) | \r\nกระแสไฟฟ้า (A) | \r\nแรงดึงดูดสูงสุด N {กิโลกรัมแรง} | \r\nน้ำหนัก (g) | \r\n|
ชนิด | \r\nD | \r\nม.1 | \r\n|||||||||||||
MGD | \r\n20 | \r\n20 | \r\n6 | \r\n17.6 | \r\n5.5 | \r\n5 | \r\n4 × 0.7 | \r\n5 | \r\n20 | \r\n700 | \r\n40 | \r\n24 | \r\n0.13 | \r\n40 {4} | \r\n100 | \r\n
30 | \r\n20 | \r\n13 | \r\n27.6 | \r\n5.5 | \r\n7 | \r\n6 × 1.0 | \r\n10 | \r\n30 | \r\n700 | \r\n60 | \r\n24 | \r\n0.17 | \r\n150 {15} | \r\n200 | \r\n
กำลังโหลด …
การใช้งาน | ประเภทสี่เหลี่ยมผืนผ้า |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง