(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’. เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • เนื่องจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 22 - 30 มกราคม 2563 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ >>คลิก
    According to upcoming Chinese's New Year, Some suppliers will be holiday during 22 - 30 January 2020 and it may cause some of product take longer than standard lead time. >>click

Magnet - Countersunk with Holder - Square Type / Rectangle Type

Magnets/Countersunk with Holder:Related Image

TypeHeat Resistant TemperaturePolarity
SquareRectangle[ M ]Material[ S ]Surface Treatment[ M ]Material[ S ]Surface TreatmentFrontBack
HXCSHXCRSS400 EquivalentNickel PlatingNeodymium MagnetNickel Plating80°CNS

Specifications

Part Number
HXCC10

[ ! ]Handle with care since these materials are very brittle. For Tightening Torque (Value for Reference), refer to P. 291.
Part NumberTd1Hd2d3tBPAccessory (Stainless Steel Flat Head Screw)Attraction Force N{kgf}Surface Magnetic Flux Density Gauss [G]
TypeAHXCSHXCRHXCSHXCR
(Square Type)
HXCS
(Rectangle Type)
HXCR
846.43.25.530.6158M2.5-8x1 pc.M2.5-8x2 pcs.7.8{0.8}17.6{1.8}1200~3900
105846.53.50.82010M3-10x1 pc.M3-10x2 pcs.19.6{2.0}39.2{4.0}1500~4000
1269.64.86.53.51.02512M3-10x1 pc.M3-10x2 pcs.29.4{3.0}68.6{7.0}3200~4000
15612.64.894.81.03015M4-12x1 pc.M4-12x2 pcs.49.0{5.0}98.1{10.0}3800~4000
20717.25.6115.81.24020M5-15x1 pc.M5-15x2 pcs.127.5{13.0}230.5{23.5}3800~4000
25821.26.2137.01.65030M6-16x1 pc.M6-16x2 pcs.181.4{18.5}294.2{30.0}3700~4000
[ ! ]Attraction force and surface magnetic flux density are for reference only.

Part Number 

  • Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
Loading...กำลังโหลด …
Part Number
HXCR8
HXCR10
HXCR12
HXCR15
HXCR20
HXCR25
HXCS8
HXCS10
HXCS12
HXCS15
HXCS20
HXCS25
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งRoHSAttraction Force (Range)
(N)
Attraction Force (Specific)
(N)
Width
(mm)
Square Shape Width A
(mm)
Available Same day 10~10.07.888
Available Same day 1010.1~20.019.61010
Available Same day 1020.1~30.029.41212
Available Same day 1040.1~50.0491515
Available Same day 10100.1~127.52020
Available Same day 10100.1~181.42525
Available Same day 10~10.07.888
Available Same day 1010.1~20.019.61010
Available Same day 1020.1~30.029.41212
Available Same day 1040.1~50.0491515
Available Same day 10100.1~127.52020
Available Same day 10100.1~181.42525

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1
 

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Shape Square Magnet Type (Material) Neodymium Iron Boron Magnet Magnet Surface Treatment Nickel Plating
Magnetic Pole (Front) N

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Factory Automation
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)