(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ขนาดคือ M3 ถึง M6 จัดส่งตั้งแต่ 1 ชิ้นขึ้นไปได้ตามต้องการ
ชนิด | [M] วัสดุ | [S] กระบวนการเคลือบผิว |
VISZ | C2700W | ชุบผิวนิกเกิล |
VIZS | SUS303 | — |
รหัสสินค้า |
VISZ4 |
รหัสสินค้า | D | t | |
ชนิด | d | ||
VISZ (ทองเหลือง) | 3 | 10 | 2 |
4 | 12 | 2.5 | |
5 | 14 | 3 | |
6 | 16 | 3.5 | |
VIZS (สแตนเลส) | 3 | 10 | 2 |
4 | 12 | 2.5 | |
5 | 14 | 3 | |
6 | 16 | 3.5 |
รหัสสินค้า |
---|
VISZ3 |
VISZ4 |
VISZ5 |
VISZ6 |
VIZS3 |
VIZS4 |
VIZS5 |
VIZS6 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D (มิลลิเมตร) | ค่ากำหนดของเกลียว (M) | ความหนา t (มิลลิเมตร) | วัสดุ: สแตนเลส | กระบวนการเตรียมผิว (โดยละเอียด) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3.41 ฿ 0.92 | VIS WASHERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ทองเหลือง | ชุบผิวนิกเกิล | 3 | 10 | 3 | 2 | - | ชุบผิวนิกเกิล | ||
฿ 4.78 | WASHERS&NUTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ทองเหลือง | ชุบผิวนิกเกิล | 4 | 12 | 4 | 2.5 | - | ชุบผิวนิกเกิล | ||
฿ 7.17 | VIS WASHERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ทองเหลือง | ชุบผิวนิกเกิล | 5 | 14 | 5 | 3 | - | ชุบผิวนิกเกิล | ||
฿ 10.24 | VIS WASHERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ทองเหลือง | ชุบผิวนิกเกิล | 6 | 16 | 6 | 3.5 | - | ชุบผิวนิกเกิล | |
฿ 20.48 | VIS WASHERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | สเตนเลส | ไม่ | 3 | 10 | 3 | 2 | SUS303 | ไม่ | |
฿ 24.57 ฿ 10.90 | VIS WASHERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สเตนเลส | ไม่ | 4 | 12 | 4 | 2.5 | SUS303 | ไม่ | ||
฿ 43.68 | VISWASHERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | สเตนเลส | ไม่ | 5 | 14 | 5 | 3 | SUS303 | ไม่ | |
฿ 50.50 | VIS WASHERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สเตนเลส | ไม่ | 6 | 16 | 6 | 3.5 | SUS303 | ไม่ |
กำลังโหลด …
ชนิด | แหวนรอง สำหรับตกแต่ง สกรู | ประเภท (การใช้งาน) | การกำหนดค่าพิเศษ | หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง